Rozwiązania w serii.
Odkryj gamę modułowych obudów, które doskonale sprawdzają się w każdym zastosowaniu - na każdym poziomie…
Czym dokładnie charakteryzuje się typ ochrony Ex e? Kierownik ds. marketingu produktów Alexander Aust odpowiada na to pytanie i pokazuje, jak można skorzystać z elastycznej i modułowej orientacji naszych serii obudów SR i GR.
Seria SR uzupełnia ofertę Pepperl+Fuchs jako niezwykle elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie sterownicze i rozdzielcze zapewniające zakres ochrony Ex e (zwiększone bezpieczeństwo). Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o nowej serii obudów ze stali nierdzewnej „SR” i jej uznanej serii siostrzanej „GR” z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Celem serii SR jest zaoferowanie użytkownikom jak największej modułowości podczas projektowania rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Wybieraj z szerokiej gamy dostępnych akcesoriów i korzystaj ze sprawdzonej koncepcji serwisowej firmy Pepperl+Fuchs.
Oprócz regionalnych usług terenowych, klienci mogą korzystać z usług specjalistów ds. produktów w sześciu Centrach Inżynierii Rozwiązań (SEC) na całym świecie - od przygotowania oferty i prac inżynieryjnych po projektowanie i certyfikację niestandardowych rozwiązań w zakresie sterowania i dystrybucji.