Możliwości wykraczające poza technologię wizyjną

Unikalne połączenie metody przekroju światła laserowego i technologii wizyjnej 2D w jednym urządzeniu.

Laserowe czujniki profili z technologią SmartRunner

Tworzą przestrzeń dla zupełnie nowych zastosowań: Czujniki z serii SmartRunner łączą w sobie zaawansowaną metodę triangulacji laserowej z technologią wizyjną 2D w jednym urządzeniu, a tym samym umożliwiają wykonywanie wszystkich zadań z zakresu wykrywania i kontroli profili. Laserowe czujniki profili są zoptymalizowane pod kątem określonego obszaru zastosowań — czujnik „Matcher” służy do niezawodnego porównywania profili, czujnik „Detector” do precyzyjnego monitorowania obszaru, a czujnik „Explorer” do generowania profilu wysokości.

Poznaj czujniki z serii produktów SmartRunner i znajdź laserowy czujnik profili odpowiadający Twojemu konkretnemu zastosowaniu!

Zastosowania i obszary użytkowania

Czujnik do każdego zastosowania: Dzięki technologii triangulacji laserowej czujniki serii SmartRunner są w stanie wykonać wiele zadań w ramach przemysłowego systemu wizyjnego:

Wykrywanie profilu 2D w osi X i Z  Wykrywanie profilu wysokości na linii lasera
Wykrywanie profilu 2D w osi X i Z
Wykrywanie profilu wysokości na linii lasera
Kontrola obecności   Sprawdzanie obecności obiektów
Kontrola obecności 
Sprawdzanie obecności obiektów
Kontrola kompletności  Sprawdzanie, czy liczba obiektów jest prawidłowa
Kontrola kompletności
Sprawdzanie, czy liczba obiektów jest prawidłowa
Wykrywanie kształtu  Dopasowanie kształtu do referencyjnego profilu lub kształtu
Wykrywanie kształtu
Dopasowanie kształtu do referencyjnego profilu lub kształtu

Korzyści

Nowe różnorodne zastosowania

Nowe różnorodne zastosowania

Technologia SmartRunner w unikalny sposób łączy technologię triangulacji laserowej z wykorzystaniem czujnika wizyjnego 2D wyposażonego w diody LED. To nowatorskie podejście otwiera całkiem nowe pole zastosowań w zakresie wymagających zadań wykrywania i umożliwia projektowanie wydajnych, przyszłościowych procesów.
Wdrażanie metodą Plug&Play

Wdrażanie metodą Plug&Play

Wszystkie typy czujników świetlnych SmartRunner są fabrycznie skonfigurowane do danego zastosowania. W odróżnieniu od innych czujników nie generują one surowych danych, które trzeba mozolnie analizować; dostarczają użytkownikowi łatwe do przetworzenia sygnały cyfrowe. Użytkownik musi jedynie zamontować i podłączyć urządzenie, a następnie dokonać parametryzacji przy użyciu funkcji uczenia.
Swoboda zmian w produkcji

Swoboda zmian w produkcji

Dzięki wbudowanej kamerze czujniki można łatwo parametryzować za pomocą kodów sterujących Data Matrix. Po wygenerowaniu kodu użytkownik może z łatwością zaprogramować dowolną liczbę czujników za pomocą funkcji uczenia. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie i jest przydatne zwłaszcza w zakładach, które często wprowadzają zmiany produkcyjne.
Łatwy i szybki montaż

Łatwy i szybki montaż

Czujniki SmartRunner są wyposażone w lustro kierunkowe, które zwiększa ich długość bazową. Dzięki temu mieszczą się one w bardzo małych obudowach i nie wymagają wiele miejsca. Cały zestaw, składający się także z obrotowego złącza z dodatkowymi diodami LED, jest bardzo łatwy w obsłudze nawet tam, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.

The Innovative SmartRunner Technology

Compact Design with Maximum Performance

The small housing of 55 × 38 × 85 mm (L × W × H) allows easy mechanical integration, even in confined installation conditions. By using a deviation mirror, a virtual base length extension is realized, which makes the laser profile especially compact. The swiveling connection simplifies installation, while the sensor’s outstanding performance is permanently convincing.

2-D Vision Sensor Integrated

The integrated vision camera makes is possible to record images with a laser profile sensor, for example, to document process conditions or quality characteristics. The recording of error images saves the user walking distances from the control station to the plant and enables easy inspection of machine areas that are difficult to access. The powerful LEDs always provide excellent, well-lit images.

Reliable Profile Detection—even on Reflective Surfaces

The advantages of laser light section technology over typical vision sensors are particularly evident in difficult environmental conditions. Even with low-contrast objects, such as metal on metal or single-color plastics, no external lighting is required. Neither surfaces or colors nor ambient light have any influence on the measurement result.

Laser Light Section Technology: Precise and Reliable

The laser light section technology stands for maximum precision and reliability—regardless of the color and surface properties of the objects to be detected. It is based on a laser line that is aligned with the object. The camera detects the wavelength of the laser line and uses this information to map the height profile of the object. Due to the downward-offset position of the camera, the exact height profile can then be calculated using the triangulation principle and output in world coordinates. This method is ideal for detecting, monitoring and measuring even the smallest objects.

Innowacja dzięki kombinacji

Technologia SmartRunner w unikalny sposób łączy technologię triangulacji laserowej z wykorzystaniem czujnika wizyjnego 2D wyposażonego w diody LED. W rezultacie otrzymujemy czujniki typu „plug-and-play” do zastosowań specjalnych lub elastyczne czujniki danych nieprzetworzonych, które zapewniają zupełnie nowe zastosowania do wymagających zadań wykrywania i umożliwiają wykonywanie skutecznych, przyszłościowych procesów. Poznaj technologię...

SmartRunner Explorer

The Specialist for Height Profile Output

SmartRunner Explorer







The SmartRunner Explorer offers the unique combination of height profile and 2-D image output in one compact sensor. Using laser light section technology, the sensor reliably detects the height profile of an object—regardless of the surface and lighting conditions. It then provides the raw data of the height profile so that the user can process it individually. As a unique feature, the SmartRunner Explorer additionally outputs 2-D surface images, simplifying diagnosis and documentation of line data.

The laser profile sensor can be easily integrated into PC programs via Ethernet TCP/IP and the supplied DLL for C# or alternatively via C and Python wrappers. The GenICam and ROS interfaces also enable universal access to data and parameters as well as to a variety of programming modules from software libraries. This saves users time and money when implementing individual applications.

Typical Applications:

  • Measurement and volume detection
  • Quality control
  • Individual applications by using raw data

SmartRunner Matcher

The Specialist for Profile Matching

SmartRunner Matcher






The SmartRunner Matcher ensures reliable profile comparisons at all times, regardless of surface condition, lighting or ambient light—even with particularly low-contrast objects. To do this, the sensor verifies the detected profile, the correct position and the optimum distance of an object and compares the detected profile with the previously taught reference profile via trigger. The integrated evaluation unit is programmed to report deviations from the reference profile, so that the sensor outputs a “good” or “bad” signal depending on whether the profiles are identical or different.

The sensor can be commissioned quickly and easily: via the Vision Configurator, by DataMatrix control code or by guided operation and parameterization with the software wizard, which enables step-by-step configuration without a manual. In addition, the user can freely define the object and displacement tolerances and output position data separately. The SmartRunner Matcher therefore offers the optimal solution for robust and cost-efficient presence, completeness and position detection of components.
 

Typical Applications:

  • Detection of small parts such as rivets, screws, and clamps
  • Completeness checks for pens, pills, etc.
  • Position testing and output for boxes, pallets, and other objects

SmartRunner Detector

The Specialist for High-Precision Monitoring

SmartRunner Detector







The SmartRunner Detector offers the optimal solution for high-precision monitoring tasks. Whether highly reflective, transparent or absorbent surfaces—due to the additional background evaluation, the sensor reliably detects even objects that are not recognizable at first glance. The sensor responds immediately to interfering objects in the detection range due to the interrupted background line, therefore ensuring the user absolute process reliablility.

The SmartRunner Detector can be easily parameterized via DataMatrix control codes, via the parameterization software or via plug-and-play. The laser line just only has to be aligned to a fixed background such as a wall and taught in. Alternatively, teach-in can also be performed via keystroke or via the parameterization software in an empty room. In addition, the SmartRunner Detector offers the option of freely defining object sizes in a specific monitoring area, the so-called region of interest (ROI), in order to avoid false alarms caused by external influences.


Typical Applications:

  • Area monitoring for the protection of sensitive machine parts
  • Inspection of overlapping components for quality control
  • Access monitoring

Kontakt

Masz jakieś pytania dotyczące linii produktów SmartRunner lub chcesz otrzymać więcej informacji? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.