Klucz do cyfryzacji

Tab-ex 03 i TAB-ex 04 Pro — nowa generacja tabletów z systemem Android o przekątnej 8″ i 10″ do użytku w obszarach niebezpiecznych

Tab-Ex® — Wytrzymała seria tabletów do obszarów niebezpiecznych

ikona tabletu

Odkrywanie mobilności

Oprócz sprawdzonych cech produktów tablety mają szereg innowacyjnych funkcji, które umożliwiają wyjście cyfrowych zastosowań poza granice firm. Stanowi to podstawę dla niezliczonych zastosowań Przemysłu 4.0.
ikona bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Niezależnie od tego, czy jest to wzmocniona wersja do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, czy model Ex do użytku globalnego, obie różne generacje tabletów wyróżniają się maksymalną wydajnością i bezkompromisowym bezpieczeństwem w obszarach zagrożonych wybuchem.
Ikona Internetu

Gotowość na IIoT

Połączenie wydajnego oprogramowania oraz komunikacji z systemami wyższego poziomu to doskonałe rozwiązanie do skomplikowanych zastosowań, wyznaczające kierunek rozwoju układów IIoT.
ikona użytkownika

Koncepcja pracowników mobilnych

8- i 10-calowe tablety z systemem Android upraszczają wykonywanie codziennych czynności przez pracowników mobilnych dzięki dostępowi do aktualnych danych zakładu, zdjęć cyfrowych, materiałów wideo oraz strumieniowemu przesyłaniu wideo w dowolnym miejscu i czasie. Tablety mają również programowalne przyciski (alarmowe), które pomagają zwiększyć ochronę samotnych pracowników.

Mobilność, która wykracza poza granice firmy

Tablety z serii Tab-Ex® 02 i Tab-Ex® Pro

„Odkrywanie mobilności” — to właśnie oznacza marka ecom firmy Pepperl+Fuchs, która jest pionierem w dziedzinie mobilności dla zastosowań cyfrowych. To, co zaczęło się od pierwszej serii tabletów do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, jest teraz jeszcze bardziej zorientowane na przyszłość. Oprócz sprawdzonych funkcji tabletyTab-Ex® 03 i 10-calowy tablet 5G Tab-Ex 04 Pro także obsługują innowacyjne funkcje, takie jak rozszerzona rzeczywistość, które znacznie zwiększają użyteczność aplikacji Przemysłu 4.0 / IIoT.

Kompleksowa oferta czujników przemysłowych i urządzeń Ex firmy Pepperl+Fuchs w połączeniu z doświadczeniem marki ecom w dziedzinie urządzeń mobilnych zapewnia zaawansowane rozwiązania dla pracowników mobilnych. Te synergie otwierają nowe, innowacyjne zastosowania i zharmonizowane rozwiązania, które zapewniają naszym klientom istotną przewagę konkurencyjną w ramach Przemysłu 4.0.

Przykłady zastosowań

Rozwiązania mobilne zwiększają wydajność podczas pracy
Integracja aplikacji rzeczywistości rozszerzonej i łączność z systemami informacyjnymi wyższego poziomu łączy wirtualne i rzeczywiste dane procesowe oraz zapewnia przejrzystość systemu. Dostarcza to nie tylko informacji o stanie urządzeń i danych procesowych, ale także umożliwia identyfikację odpowiedniego sprzętu systemowego, zapobiegając awariom. Niezależnie od tego, czy chodzi o nawigację po instalacji, czy o utrzymanie ruchu, procesy stają się bezpieczniejsze, łatwiejsze w obsłudze i wydajniejsze.
Utrzymanie ruchu zgodnie z ideą Przemysłu 4.0
Procesy i związane z nimi informacje nie są już po prostu widoczne, ale są nakładane bezpośrednio na wyświetlacz bez konieczności żadnej nawigacji. Umożliwia to konserwację w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą na miejscu uzyskać dostęp do cykli konserwacji i odpowiedniej dokumentacji. Możliwa jest również konserwacja predykcyjna, ponieważ odchylenia w mierzonych wartościach są automatycznie rozpoznawane i usuwane.
Skuteczne zarządzanie działaniami naprawczymi minimalizuje czas przestoju
Procedury wyłączania i uruchamiania systemu obejmują wrażliwe i krytyczne czasowo procesy z licznymi skoordynowanymi działaniami. Tablety Tab-Ex® Pro wspierają aplikacje oparte na rzeczywistości rozszerzonej, a bezbłędne procedury wyłączania i uruchamiania można przeprowadzić szybko i sprawnie dzięki standardowemu wsparciu.
Lokalizowanie i śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym
Ze względu na rosnącą złożoność zarządzanie zasobami staje się coraz ważniejsze zwłaszcza dla firm posiadających wiele zakładów i wielu przedstawicieli handlowych. W połączeniu z odpowiednimi aplikacjami organizacje mogą odnieść korzyści w postaci wzrostu efektywności i produktywności.

Dwie generacje tabletów – Idealne rozwiązania dla pracowników mobilnych

Tab-Ex® 04 Pro

Dzięki największemu wyświetlaczowi w swojej klasie urządzenie Tab-Ex 04 Pro idealnie nadaje się do wyświetlania i interakcji z zawartością i aplikacjami wykorzystującymi rzeczywistość rozszerzoną, nawet w obszarach niebezpiecznych. Wydajny procesor Qualcomm zapewnia wysoką przepustowość danych i małe opóźnienia, a łączność 5G i Wi-Fi® 6E zapewnia najnowsze osiągi w dziedzinie prędkości i funkcjonalności danych.

Tab-Ex® 03

Wytrzymały i bezpieczny tabletTab-Ex® 03 zatwierdzony do stref zagrożonych wybuchem kontynuuje sukces 3. generacji 8-calowych tabletów z serii TAB-Ex®. Tablet Tab-Ex® 03 ma smukłą i lekką konstrukcję z nowym wydajnym systemem operacyjnym, który w obszarach niebezpiecznych zapewnia tabletowi najlepszą wydajność w branży.

Dane techniczne — Tab-Ex® 03 i Tab-Ex® 04 Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version




Samsung KNOX

Standard bezpieczeństwa

Wysoki standard bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych

Rozwiązanie KNOX Mobile Security jest zintegrowane z urządzeniami przenośnymi firmy Samsung w celu ochrony poufnych danych i procesów. Korzystając z platformy KNOX, administratorzy IT mogą łatwo i niezawodnie zabezpieczać, wdrażać i zarządzać urządzeniami mobilnymi należącymi do firmy. Dzięki temu wszystkie wymagania biznesowe są spełnione w całym cyklu życia urządzenia, a poufne dane są zawsze chronione przed złośliwym oprogramowaniem lub atakami typu phishing. Dostęp do informacji firmowych mogą uzyskać wyłącznie osoby upoważnione, co oznacza, że nawet w przypadku utraty urządzenia wszystkie dane pozostają chronione.

Wyrafinowane funkcje

Funkcja Samsung DeX

Tryb Samsung DeX

Tablet i komputer stacjonarny w tylko jednym urządzeniu

Dzięki funkcji Samsung Desktop Experience (DeX) tablety Tab-Ex® 03 i Tab-Ex® 04 Pro mogą być używane jako komputery stacjonarne. Wystarczy przeciągnąć i upuścić pliki z okna DeX tabletu na kompatybilny komputer stacjonarny z większym ekranem, myszą i klawiaturą. To rozwiązanie stanowi ekonomiczną alternatywę dla komputerów stacjonarnych dla firm, umożliwiając im pełne wykorzystanie obu rozwiązań! 

Produkty i usługi cyfrowe






Platforma Produkty i usługi cyfrowe to rozwiązanie, które łączy zautomatyzowane przygotowanie, zarządzanie urządzeniami mobilnymi i analizę urządzeń. W razie potrzeby może być również używana jako pełnoprawny system zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa.

Na życzenie klienta urządzenia mobilne ecom mogą być dostarczane z fabryki z predefiniowanymi, niestandardowymi konfiguracjami, takimi jak ustawienia zabezpieczeń, aplikacje czy konfiguracja sieci bezprzewodowej. Umożliwia to rozpoczęcie użytkowania urządzeń w dowolnym miejscu na świecie natychmiast po dostawie. Urządzeniami można zarządzać za pośrednictwem platformy internetowej ecom i aktualizować je zdalnie w dowolnym momencie podczas pracy bez konieczności angażowania do tego lokalnych informatyków lub centrali.

Ponadto platforma analizuje dane historyczne w celu identyfikacji krytycznych zdarzeń w oprogramowaniu, instalacji i innych procesów istotnych dla bezpieczeństwa. Statystyczna kumulacja zdarzeń może być wykorzystana do ustalenia korelacji i związków przyczynowo-skutkowych na przykład między błędami oprogramowania, danymi geograficznymi i zasięgiem sieci Wi-Fi.

 

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o gotowej do użycia usłudze, która zapewnia jakość i bezpieczeństwo wszystkich urządzeń.

Kontakt

Masz pytania dotyczące tabletów z serii Tab-Ex®? Czy chcesz otrzymać dodatkowe informacje? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.