Wyższy poziom bezpieczeństwa.
Przejrzyste rozwiązania.
Większa wydajność.
Oprogramowanie VisuNet RM Shell 5 do stacji operatorskich typu cienki klient
Oprogramowanie RM Shell 5 zostało opracowane w oparciu o system operacyjny Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise i obsługuje najnowsze protokoły zdalne, takie jak RDP10, VNC i NetC@P. Dzięki opcji Long Term Servicing Channel (LTSC) ta nowa wersja systemu Windows zapewnia długoterminową dostępność aktualizacji zabezpieczeń.
Oprogramowanie VisuNet RM Shell 5 ma prosty w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika. Wszystkie dostępne lokalnie protokoły zdalne są wyświetlane na ekranie głównym.
Wszystkie funkcje oprogramowania RM Shell 5 mogą być również używane w naszym nowym, przenośnym tablecie cienki klient w wersji przemysłowej, który nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. To rozwiązanie opiera się na wzmocnionej serii tabletów „Pad-ex” marki ecom od Pepperl+Fuchs, które wyposażono w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie RM Shell 5 i które można łatwo i szybko zintegrować z siecią cienkich klientów. Umożliwia to użytkownikom łączenie się ze zdalnymi monitorami, wspieranie personelu w terenie lub po prostu sprawdzanie różnych procesów z dowolnego miejsca zakładu. Zapewnia to dużą elastyczność.
Uproszczone zarządzanie profilami
Tworzenie nowych profili w oprogramowaniu Control Center jest łatwe. Administratorzy mogą nawiązać połączenie ze zdalnym monitorem VisuNet i utworzyć nowy profil bez opuszczania centralnej stacji roboczej. Gotowy profil można łatwo przesłać do wielu monitorów.
Efektywne wsparcie użytkownika
W przypadku awarii funkcja obserwowania sesji umożliwia administratorom nawiązanie połączenia z niesprawnymi zdalnymi monitorami i udzielenie wsparcia z poziomu własnej stacji roboczej. Taki centralny punkt zarządzania gwarantuje oszczędność zasobów i maksymalizuje czas pracy bez przestojów w zakładzie.
Oprogramowanie VisuNet Control Center to wyjątkowy atut rozwiązania RM Shell 5. Umożliwia skuteczne, scentralizowane zarządzanie zdalnymi monitorami VisuNet.
Kierownik ds. gamy produktów HMI Marc Seißler pokazuje, jak krok po kroku skonfigurować zdalny monitor VisuNet za pomocą oprogramowania VisuNet Control Center.
Oprogramowanie RM Shell 5 zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wbudowana zapora firewall i blokada magistrali USB chronią system przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami. Filtr UWF (Unified Write Filter) chroni dysk przed złośliwymi programami. Oprogramowanie RM Shell 5 umożliwia również instalację programów antywirusowych, takich jak McAfee Endpoint Security, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Chronione hasłem profile użytkowników (operator, inżynier, administrator) pozwalają na kontrolowanie uprawnień dostępu.
Zaawansowane funkcje oprogramowania VisuNet RM Shell 5 gwarantują niezawodne połączenie z hostem przez cały czas. Można na przykład skonfigurować zdalny monitor VisuNet tak, aby automatycznie nawiązywał połączenie z systemem sterowania procesami po uruchomieniu. W przypadku awarii hosta oprogramowanie RM Shell 5 może niezależnie nawiązać wcześniej skonfigurowane połączenie rezerwowe, zapewniając bezbłędne wyświetlanie informacji.
Rozszerzone uprawnienia administratora zapewniają użytkownikom oprogramowania RM Shell 5 większą elastyczność. Administratorzy mogą instalować wszystkie wymagane aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe i sterowniki do akcesoriów. Administrator określa, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danej aplikacji. Poprzez dostosowanie ustawień zaawansowanych w Panelu sterowania systemu Windows® administratorzy mogą dopasować oprogramowanie sprzętowe do specyfiki każdego zastosowania.
Masz pytania dotyczące VisuNet RM Shell 5 lub chcesz otrzymać więcej informacji? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.