Inteligentny.
Bezprzewodowy.
Autonomiczny.
Przemysłowe czujniki IoT z zasilaniem bateryjnym z LoRaWAN® do użytku na zewnątrz.
Władze miast i gmin muszą stawiać coraz większy nacisk na zapewnienie obywatelom wygodnych i przyjaznych środowisku warunków życia. Czujniki WILSEN.sonic.level umożliwiają inteligentne zarządzanie utylizacją odpadów. Poziom wypełnienia pojemników na zużyte szkło, stare ubrania i materiały do recyklingu jest monitorowany zdalnie i pojemniki są opróżniane wtedy, gdy jest to konieczne. Prowadzi to do bardziej efektywnego planowania tras, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenia korków i hałasu na obszarze miejskim.
Jednocześnie koncepcja ta może zostać z powodzeniem przeniesiona do rozległych zakładówfirm produkcyjnych, w których pojemniki do recyklingu są używane na dużą skalę. Integracja czujników IoT WILSEN.sonic umożliwia optymalizację wewnętrznych procesów utylizacji odpadów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Niezależnie od tego, czy mają być wykrywane materiały sypkie różnego rodzaju czy ciecze: Zasilane akumulatorowo czujniki WILSEN.sonic oferują zarówno instytucjom publicznym, jak i firmom przemysłowym wydajne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie informacji na temat szerokiej gamy pojemników bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania.
W zależności od rodzaju i rozmiaru pojemnika, oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmuje różne warianty WILSEN.sonic o różnych zakresach. O ile wersje o zakresie wykrywania do 2500 mm są idealne do kompaktowych pośrednich pojemników zbiorczych (IBC), wersja WILSEN.sonic z zakresem wykrywania do 7000 mm jest używana w większych zbiornikach do przechowywania, takich jak pokazane tutaj silosy solne. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP66/67) czujniki są również niezawodnie chronione przed wnikaniem cieczy lub cząstek pyłu do pojemników.
W obszarach miejskich podziemne zbiorniki retencyjne wody deszczowej, zasłonięte przez ogromne powierzchnie betonowe, służą do gromadzenia wody podczas intensywnych opadów deszczu i zapobiegania powodziom. Dzięki czujnikom WILSEN.sonic można jeszcze wydajniej monitorować poziom wody w tych zbiornikach: Czujnik zamontowany bezprzewodowo na stropie zbiornika retencyjnego jest chroniony przed zalaniem przez masy wody dzięki klasie ochrony IP66/67. Zmierzone wartości są następnie niezawodnie przekazywane z podziemnego zbiornika. Zintegrowany, wydajny akumulator o długiej żywotności wystarcza na wiele lat, co pozwala personelowi serwisowemu uniknąć częstych i czasochłonnych zejść do zbiornika.
Dzięki dużemu zakresowi transmisji, WILSEN.sonic może również przesyłać informacje o poziomie napełnienia do najbliższej bramy LoRa nawet z odległych nadziemnych zbiorników retencyjnych wody deszczowej. Szeroki zakres temperatur: -25 ... 70°C gwarantuje płynne działanie czujnika nawet w bezpośrednim świetle słonecznym lub w trudnych warunkach zimowych.
Ryzyko rozległych powodzi to ciągłe zagrożenie w wielu obszarach w pobliżu rzek. Czujniki WILSEN.sonic są kluczowym elementem w pokonywaniu tego niebezpieczeństwa. Ponieważ czujniki te nie tylko przesyłają informacje o poziomy wody, ale także o geolokalizacji, dane z różnych czujników zainstalowanych na mostach mogą być na przykład przestrzennie przypisywane i korelowane.
Ten precyzyjnie rozlokowany widok zmian poszczególnych poziomów wody oraz uwzględnienie historycznych i bieżących danych pogodowych pozwala modelom opartym na sztucznej inteligencji precyzyjnie przewidywać kiedy i gdzie może wystąpić powódź. Konieczne środki ochronne można zatem podjąć przed wystąpieniem sytuacji kryzysowych. Dzięki połączeniu z aktualnymi danymi pogodowymi interwał transmisji danych z czujników może być również automatycznie regulowany, tak aby w dobrych warunkach pogodowych przekazywał dane rzadziej niż wtedy, gdy prognozowane są opady. Wydłuża to dodatkowo żywotność i tak już wysoce trwałych akumulatorów.
Aby sprawdzić poziom napełnienia silosów rolniczych, warstwa zewnętrzna jest często opukiwana gumowym młotkiem lub prętem, a poziom napełnienia jest określany na podstawie rezonansu akustycznego. Procedura ta naturalnie nie zapewnia precyzji rozwiązania opartego na czujniku, a w przypadku wyższych silosów wiąże się również z ryzykiem wypadków na pionowych drabinach. Jednak modernizacja rozwiązania czujnikowego często wydaje się zbyt skomplikowana lub podatna na błędy: oprócz problemu z zapewnieniem zasilania w silosie, trudne warunki otoczenia i ewentualne pozostałości na czujniku sprawiają, że korzystanie z wielu typów czujników zbliżeniowych jest prawie niemożliwe. Z drugiej strony czujniki mechaniczne ulegają zużyciu na ruchomych częściach.
WILSEN.sonic zapewnia w tym przypadku idealne rozwiązanie: bezprzewodowy czujnik ultradźwiękowy, który nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania i może być z łatwością zamontowany w górnej części silosu za pomocą dołączonej płyty montażowej, skąd stale przesyła dane o poziomie za pośrednictwem fal radiowych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy na przetworniku o niskiej przyczepności czujnika pojawiają się osady kurzu, zwykle nie mają one wpływu na wiarygodność wyników pomiarów dzięki zastosowaniu ultradźwięków o niskiej interferencji. Szeroki zakres temperatur: -25 ... 70°C i stopień ochrony IP66/67 zapewniają czujnikowi odporność na wahania temperatury w silosie, a także na czyszczenie wnętrza silosu wodą.
Monitorowanie i opróżnianie kanałów gnojowych jest jednym z wielu zadań w gospodarstwach rolnych. Zazwyczaj przeprowadza się to na podstawie doświadczenia i regularnych kontroli wzrokowych. Niemniej jednak, nie można całkowicie wykluczyć, że zadanie zostanie na krótki czas zaniedbane, że pośredni zawór przesuwny nie zamyka się prawidłowo lub dojdzie do niezauważonego przelania kanału z powodu nieoczekiwanych ciężkich opadów. Prowadzi to do nieplanowanych prac, zanieczyszczenia gleby, a w najgorszym przypadku nawet konsekwencji prawnych wynikających z ewentualnego zaniedbania.
Ryzyko to można zminimalizować przy użyciu czujników WILSEN.sonic. Po zamontowaniu czujnika na wysięgniku nad kanałem gnojowym monitoruje on zawsze zgodność z wartościami dopuszczalnymi. Po osiągnięciu wartości granicznej rolnik jest powiadamiany na czas przez platformę IoT. Solidna konstrukcja z przetwornikiem powlekanym PTFE, o stopniu ochrony IP66/67 i szerokim zakresie temperatur -25 ... 70°C, nadaje się również do tego wymagającego zastosowania na zewnątrz.
Prawdziwe laboratorium „Inteligentny region Południowy Baden” jest wspólnym projektem badenovaNETZE i Thüga. W ramach tej inicjatywy wraz z partnerem kooperacyjnym, firmą E-MAKS, wdrożono różne przypadki wykorzystania w inteligentnych miastach. Obejmowało to optymalizację szlaków zbiórki pojemników szklanych w obszarze Freiburg. Tutaj pomyślnie wdrożono produkty WILSEN firmy Pepperl+Fuchs.
Dowiedz się więcej (tylko w języku niemieckim)WILSEN nie tylko dobrze sprawdza się w monitorowaniu pojemników: W regionie wokół Wuppertalu produkt ten jest kluczowym elementem pionierskiego projektu, wyznaczającego nowy standard w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej. Dane dotyczące poziomu przekazywane przez czujniki są wykorzystywane do tworzenia modelu opartego na sztucznej inteligencji, który umożliwia przewidywanie możliwych klęsk powodziowych z wyprzedzeniem.
Dowiedz się więcejWraz z partnerami SAP i Smart City Solutions firma Pepperl+Fuchs opracowała rozwiązanie dla miasta Heidelberg oparte na technologii ultradźwiękowej i LoRaWAN®, które umożliwia inteligentne, oparte o zapotrzebowanie opróżnianie pojemników na odpady w mieście. W tym miejscu wykorzystano podstawowy moduł obecnego WILSEN.
Dowiedz się więcejWILSEN w REMONDIS Aqua w Lindau na Jeziorze Bodeńskim zapewnia dogłębny wgląd w kanały ściekowe i wały. Z jednej strony czujnik monitoruje odprowadzanie wody zewnętrznej do sieci ściekowej, a z drugiej strony do kalibracji modeli hydraulicznych ścieków wykorzystywane są obszerne dane z czujników.
Dowiedz się więcej (tylko w języku niemieckim)Dzięki „LoRa Park” miasto Ulm stworzyło miejsce, w którym rozwiązania oparte na czujnikach dla Internetu rzeczy mogą być poznawane i udostępniane wszystkim obywatelom. Wykorzystując WILSEN, zademonstrowano wykrywanie i przesyłanie poziomów napełnienia pojemników na butelki.
Dowiedz się więcej (tylko w języku niemieckim)Tak zwana sieć LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) jest wymagana do przesyłania zmierzonych wartości z czujników IoT WILSEN do platformy IoT opartej na chmurze i ich oceny. Te łatwo skalowalne sieci, w pełni dostosowane do wymagań IoT, charakteryzują się połączeniem niskiego zużycia energii, dużego zasięgu i bezpiecznej komunikacji.
Oprócz czujników IoT lub innych urządzeń końcowych, taka architektura LoRaWAN zwykle składa się z bram dalekiego zasięgu rozmieszczonych w topologii gwiazdy. Bramy te przekształcają dane z czujników WILSEN w protokół obsługujący sieć Ethernet i przesyłają skonwertowane informacje do serwera sieciowego LoRa. Serwer sieciowy dekoduje dane z czujników i przesyła je do serwera aplikacji w celu wstępnego przetworzenia, zanim dane będą mogły zostać ostatecznie ocenione na platformie IoT.
Jednocześnie komunikacja w przeciwnym kierunku jest możliwa również za pośrednictwem serwera sieciowego LoRa i bram: nie tylko można odbierać dane z czujników, ale także wygodnie zdalnie zmieniać ustawienia parametrów w czujnikach WILSEN za pośrednictwem tzw. „kanału downlink”. Firma Pepperl+Fuchs zapewnia bezpłatną usługę internetową specjalnie do tego celu.
Czujniki można również ustawić na miejscu bezpośrednio za pomocą aplikacji urządzenia mobilnego.
Jak ustawić parametry czujników WILSEN firmy Pepperl+Fuchs za pośrednictwem kanału downlink? W tym filmie nasz ekspert pokazuje, jak szybko i łatwo przeprowadzić konfigurację.
Firma Pepperl+Fuchs należy do organizacji LoRa Alliance®, dlatego dba o maksymalną interoperacyjność produktu i upowszechnienie tej technologii na całym świecie.
Technologia LoRa ma wiele zalet, które są szczególnie przydatne w czujnikach IoT, takich jak WILSEN firmy Pepperl+Fuchs:
Te cechy sprawiają, że za pomocą technologii LoRa można budować duże sieci bezprzewodowe w celu wdrażania aplikacji dla miast, całych gmin i różnych branży przemysłu. Pozwala ona również ekonomicznie konfigurować sieci prywatne w granicach obiektu firmy.
Jesteśmy optymalnie połączeni i możemy w związku z tym korzystać z szerokiej puli partnerów z sektorów LoRa i IoT. Skorzystaj z doświadczenia firmy Pepperl+Fuchs i tych renomowanych partnerów podczas realizacji projektów.
Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs powstają w naszym centrum technologicznym, gdzie są opracowywane i produkowane przetworniki. Już od ponad 30 lat nasz myślący o przyszłości zespół ekspertów pracuje nad rozwojem technologii ultradźwiękowej w celu zapewnienia rozwiązań jutra. Oznacza to, że nasi klienci zawsze otrzymują produkty o najwyższej wydajności na rynku.
Oferujemy nie tylko techniczną doskonałość, ale także najwyższej klasy obsługę i wsparcie: Nasza globalna obecność, głęboka znajomość różnych branż i koncentracja na klientach wyróżniają nas na tle innych. Oczywiście dotyczy to również naszej oferty czujników WILSEN: W tej sekcji znajdziesz narzędzia, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości czujników i utrzymają koszty eksploatacji na możliwie najniższym poziomie.