Monitory bezpośrednie VisuNet do strefy 2 są zaprojektowane do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Posiadają certyfikaty dla strefy Ex 2 oraz Class I, Div. 2 i Class II, Div. 2. Posiadają wyświetlacze od 10” do 22”. Ekrany mogą być w wykonaniu dotykowym lub technologii transflective i wyświetlają wszystkie typowe rozdzielczości od 640x480 do 1680x1050.
Monitory bezpośrednie VisuNet GMP są przeznaczone dla branż regulowanych, takich jak farmacja, przemysł spożywczy czy browarnictwo. Ich obudowy posiadają IP65 i są wykonane zgodnie z GMP (Good Manufacturing Practice).
19” wyświetlacze oferują rozdzielczość 1280x1024. 105-klawiszowa klawiatura foliowa jest antybakteryjna i odporna na typowe środki czystości stosowane w tych przemysłach. Ta przemysłowa klawiatura jest dostarczana w obudowie ze stali nierdzewnej o IP65 i posiada kilka wersji językowych.
Dostępne wersje myszki to: