Czujniki Pile Driver™ z metalową powierzchnią czołową

Czujniki indukcyjne F76M i F104M

Korzyści

Seria wytrzymałych czujników

Wszystkie czujniki z metalową powierzchnią czołową mają powierzchnię czołową wykrywania wykonaną ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są mniej podatne na uszkodzenia fizyczne, w tym ścieranie i uderzenia. Odkryj serię wytrzymałych czujników, które zapewniają zwiększoną dostępność instalacji w zastosowaniach związanych z tłoczeniem lub formowaniem metali!

Wersje odporne na spawanie

Do wymagających zastosowań z wysokimi temperaturami i i/lub odpryskami spawalniczymi dostępne są również szczególnie wytrzymałe, odporne na spawanie wersje. Dzięki powłoce odpornej na rozpryski spawalnicze oraz niepalnym kablom czujniki tego typu idealnie nadają się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych!

Najmniejszy i najbardziej płaski czujnik

Czujnik F76M, jako najmniejszy dostępny na rynku czujnik indukcyjny z metalową powierzchnią czołową, ma kompaktową obudowę, która mieści się w ciasnych przestrzeniach niedostępnych dla żadnego innego produktu z metalową powierzchnią czołową. Czujnik można wpuścić w stal na głębokość 0,5 mm bez wpływu na zakres wykrywania.

Pionier w technologii czujników

Jako wynalazca czujnika zbliżeniowego i pionier w dziedzinie technologii czujników firma Pepperl+Fuchs nieustannie opracowuje nowe produkty i technologie, które można bezproblemowo zintegrować z unikalnymi zastosowaniami. Skorzystaj z ponad 60-letniego doświadczenia w dziedzinie technologii czujników indukcyjnych!

Odporność na duże obciążenia i siły

W wyjątkowo trudnych warunkach przemysłowych czujniki indukcyjne są często narażone na obciążenia mechaniczne, które mogą skrócić okres ich eksploatacji, co prowadzi do wydłużenia czasu przestoju. W przypadku zastosowania w obrabiarkach czujniki są narażone na duże siły, ścieranie i agresywne chemikalia. Do takich zastosowań firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki z metalową powierzchnią czołową, które mają samodzielną obudowę ze stali nierdzewnej z metalową powierzchnią czołową.
W porównaniu do standardowych modeli cylindrycznych seria czujników indukcyjnych Pile Driver™ to najmniejsze na rynku czujniki z metalową powierzchnią czołową, które umożliwiają więcej możliwości montażu w różnych zastosowaniach.

Odkryj czujniki indukcyjne F76M i F104M, które pomagają zwiększyć dostępność instalacji!

Najważniejsze cechy

Odporność na trudne warunki otoczenia, takie jak wilgoć i wstrząsy mechaniczne
Samodzielna obudowa ze stali nierdzewnej z metalową powierzchnią czołową wykrywania zapewnia odporność na korozję, ciśnienie i zużycie, nieprzepuszczalność oraz trwałość i niezawodność
Czujniki z metalową powierzchnią czołową serii C są odporne na rozpryski spawalnicze
Czujniki F76M i F104M oferują rozszerzony zakres wykrywania

Maksymalna wytrzymałość i kompaktowa konstrukcja

Czujnik F104M o zakresie wykrywania 6 mm

czujnik pile driver z metalową powierzchnią czołową

Czujnik Pile Driver™ do montażu powierzchniowego oferuje o 20% większy zakres wykrywania niż tradycyjny czujnik zbliżeniowy, wymagając przy tym tylko 1/10 przestrzeni montażowej. Czujnik F104M ma kształt sześcienny (32 × 20 × 8 mm) i zakres wykrywania 6 mm, natomiast jeszcze mniejszy sześcienny czujnik F76M (30 × 8 × 5,5 mm, zdjęcie po prawej) ma zakres wykrywania 2 mm — taki sam jak cylindryczny czujnik pile driver 8 mm. Dedykowane modele FE i NFE wykrywają stal lub aluminium w pełnym zakresie.






F76M Weld-Immune Sensor with a 2 mm Sensing Range

pile driver metal face sensor

The F104M sensor offers an 8 mm profile, whereas the F76M sensor comes with an ultra-low, 5.5 mm profile, allowing users to integrate them in tight spaces while maintaining a maximum sensing performance and high uptime. The sensor’s sophisticated cable design is insensitive to oils, abrasion, and extreme heat. Molded power and output LEDs provide continuous status information, making it easier for users to detect if the sensor is in bad condition which helps prevent downtime.

Przegląd — oferta czujników z metalową powierzchnią czołową

Zastosowania

Przeznaczone do spawania w gniazdach spawalniczych
Gniazda spawalnicze wymagają wytrzymałych, trwałych czujników, które mogą wytrzymać trudne warunki pracy, w tym wysoką temperaturę i odpryski metalu. Modele odporne na spawanie mają odporną na rozpryski metalu powłokę kabla POC, co czyni go idealnym rozwiązaniem do takich zastosowań.
Wytrzymała seria czujników odpornych na działanie płynów
Modele standardowe są wyposażone w odporną na przecięcie oraz działanie cieczy chłodząco-smarujących i olejów powłokę PUR. Obudowa czujnika o dużej gęstości zapobiega przedostawaniu się cieczy, dzięki czemu doskonale nadaje się do niezawodnego wykrywania uszkodzeń w maszynach.
Zapobieganie awariom podczas procesu tłoczenia
Podczas procesu wytłaczania czujnik Pile Driver™ wykrywa zbyt krótkie/długie posuwy lub wyciąganie odkuwek wstępnych przed zakończeniem suwu w dół, zapobiegając w ten sposób awariom matrycy. Dzięki temu seria czujników jest idealna do weryfikacji obecności części na chwytakach i palcach pras wielostopniowych.
Elastyczność montażu
Zaawansowana konstrukcja do montażu powierzchniowego o ultraniskim profilu 8 mm pozwala użytkownikom na integrację w miejscach, które wcześniej nie były możliwe dla czujników z metalową powierzchnią czołową. Wbudowane, formowane diody LED zasilania i wyjścia zapewniają ciągłe wizualne wskazanie stanu pracy.

Kontakt

Czy masz pytania dotyczące oferty czujników metali? Czy chcesz otrzymać dodatkowe informacje? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.