Rozwiązania czujnikowe do urządzeń branży procesowej
Czujniki i systemy są niezbędne w zautomatyzowanych zakładach branży procesowej do obszarów niebezpiecznych i trudnych warunków przemysłowych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę rozwiązań, np. dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, naftowego i gazowego oraz produkcji żywności i napojów.
Monitorowanie stanu zaworów jest niezbędnym zadaniem w każdym zakładzie przetwórczym. Dlatego firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do przekazywania informacji zwrotnej o położeniu zaworu, niezależnie od lokalizacji i typu zaworu. Czujniki są dostępne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Nadają się do przekazywania informacji zwrotnej o położeniu zaworu w przypadku standardowych zaworów pneumatycznych oraz sterowanych ręcznie, a także zaworów liniowych w zastosowaniach o wysokich wymaganiach w zakresie higieny. Dogłębna wiedza inżynierska i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przed wybuchem zapewniają absolutnie niezawodne rozwiązania.
Dostępne są różne opcje monitorowania położenia zaworów: Dostępne są podwójne czujniki, które łączą dwa nakładające się elementy czujników indukcyjnych, oraz inne rozwiązania, w tym czujniki indukcyjne lub indukcyjne systemy pozycjonowania.
Dowiedz się więcej o ofercie produktów i znajdź idealne rozwiązanie dostosowane do Twojego zastosowania!
Dzięki kompaktowej obudowie podwójne czujniki serii F25/F25K doskonale nadają się do mniejszych, podstawowych zastosowań, takich jak zawory ręczne i małe siłowniki. Czujniki są dostępne z zaciskami kablowymi, wtyczkowymi lub złączami… Więcej informacji
Seria F31/F31K jest stosowana w standardowych siłownikach zaworów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki atestom i certyfikatom zezwalającym na stosowanie w obszarach niebezpiecznych do strefy 0/20 podwójne czujniki gwarantują bezpieczne użytkowanie w zakładach przetwórczych na całym świecie… więcej informacji
Dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV, temperaturę i korozję urządzenia z serii F31K2 zapewniają doskonałą wydajność nawet w ekstremalnych warunkach. Firma Pepperl+Fuchs oferuje wersje z atestami do strefy 2/22 lub strefy 0/20 do stosowania w obszarach niebezpiecznych (Ex i lub Ex ec/tc). Dostępna jest również wersja do zastosowań SIL 2… Więcej informacji
W ramach uzupełnienia oferty podwójnych czujników indukcyjnych firma Pepperl+Fuchs zapewnia odpowiednie akcesoria do montażu czujników na zaworach ręcznych. Rozwiązanie zaciskowe można dostosować do różnych czujników i aktywatorów, a ponadto nadaje się również do zaworów bez otworów gwintowanych… więcej informacji
Bezkontaktowy system pomiaru kąta PMI-F130 przetwarza kąt pomiaru od 0° do 360° na sygnał analogowy o natężeniu od 4 mA do 20 mA. Bezkontaktowy system pozycjonowania nadaje się do bezpośredniego montażu na niemal wszystkich standardowych zaworach pneumatycznych… Więcej informacji
Bezkontaktowe indukcyjne systemy pozycjonowania PMI-F90 są idealnym rozwiązaniem do precyzyjnego wykrywania położenia zaworu w przypadku pneumatycznie sterowanych zaworów membranowych lub liniowych zaworów sterujących. Proste stalowe tarcze lub nawet części zaworów mogą służyć jako aktywatory i sprawiają, że ta seria jest szczególnie elastycznym i ekonomicznym rozwiązaniem… Więcej informacji
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników indukcyjnych w różnych obudowach, które zapewniają optymalną integrację z zaworami membranowymi oraz gilotynowymi. Wersje z kilkoma rodzajami ochrony (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) mogą być stosowane w strefach 0/20, 1/21 oraz 2/22… Więcej informacji
Indukcyjne czujniki cylindryczne lub czujniki szczelinowe firmy Pepperl+Fuchs są stosowane na przykład we wskaźnikach położenia zaworu. Wskaźniki te dostarczają wiarygodnych informacji o położeniu zaworu za pomocą wbudowanych czujników w połączeniu z zaawansowanym miernikiem… Więcej informacji
Niezależnie od tego, czy potrzebne jest monitorowanie drgań, wykrywanie poziomu napełnienia, zarządzanie substancjami chemicznymi czy śledzenie procesów — czujniki oraz systemy firmy Pepperl+Fuchs bezpiecznie i niezawodnie sprawdzają się w szerokiej gamie zastosowań w branży automatyki procesowej. Czujniki ultradźwiękowe lub czujniki drgań, systemy znaczników RFID lub enkodery obrotowe — firma Pepperl+Fuchs zapewnia odpowiednią technologię do każdego zadania z zakresu automatyzacji procesów.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje głowice do odczytu/zapisu w obudowach Ex d oraz znaczniki RFID do różnych zastosowań w branży procesowej od zarządzania substancjami chemicznymi po śledzenie całych procesów. Na przykład znaczniki RFID mogą pomóc w bezpiecznym transporcie płynów poprzez identyfikację złączy przewodów elastycznych… Więcej informacji
W przypadku wystąpienia drgań można monitorować stan maszyn za pomocą czujników drgań. Do zastosowań w obszarach niebezpiecznych firma Pepperl+Fuchs oferuje szczególnie wytrzymałe wersje z atestem dla stref 1/21 oraz certyfikacją SIL 2… Więcej informacji
Czujnik ultradźwiękowy WILSEN zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przemysłowymi. Wykrywa poziom napełnienia i współrzędne geograficzne pojemników, w których jest zamontowany, po czym bezpiecznie wysyła te dane do IIoT. W ten sposób czujnik ultradźwiękowy umożliwia inteligentne zarządzanie poziomem napełnienia… Więcej informacji
Firma Pepperl+Fuchs opracowała różne enkodery obrotowe do zastosowań w obszarach niebezpiecznych, które uzyskały certyfikat do użytkowania na całym świecie w najbardziej wymagających środowiskach. Modele z odporną na korozję obudową i rozszerzonym zakresem temperatur idealnie nadają się do trudnych zastosowań offshore… Więcej informacji
Smartfony, tablety lub zestawy słuchawkowe: iskrobezpieczne urządzenia przenośne umożliwiają bezpieczną komunikację w obszarach niebezpiecznych. Na przykład tablety Tab-Ex® mogą ułatwić obsługę serwisową w zakładach przetwórstwa… Więcej informacji
W zakładach przetwórczych trudne warunki przemysłowe oraz obszary niebezpieczne stawiają szczególnie wysokie wymagania wobec technologii wykorzystywanych do komunikacji w przemyśle i obsługi interfejsów. Dlatego właśnie firma Pepperl+Fuchs oferuje pełną gamę wydajnych, bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań, które umożliwiają ciągłą transmisję danych z poszczególnych czujników w terenie do urządzeń sterujących wyższego poziomu oraz systemów przedsiębiorstwa.
Ethernet-APL umożliwia szybką, sieciową komunikację pomiędzy poziomem polowym a poziomem przedsiębiorstwa w zakładach przetwórczych. Wraz z wprowadzeniem przełącznika polowego Ethernet-APL firma Pepperl+Fuchs przedstawia pierwszy na świecie produkt do szybkiej i pozbawionej barier komunikacji z obszarów niebezpiecznych do chmury… Więcej informacji
Przełączniki Ethernet, bramy szeregowe oraz mastery IO-Link zgodne ze standardem OPC UA: Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową ofertę zapewniającą bezproblemową komunikację pomiędzy urządzeniami polowymi a aplikacjami IoT opartymi na chmurze… Więcej informacji
Skrzynka przyłączeniowa dla sieci procesowych FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) łączy wszystkie dyskretne sygnały we/wy z systemem sterowania dowolnego typu. Skrzynka przyłączeniowa dla sieci procesowych z wbudowaną funkcją alarmu posiada atest do pracy w strefie 1/21… Więcej informacji
AS-Interface jest elastycznym, niezawodnym i łatwym w instalacji interfejsem umożliwiającym podłączenie sygnałów cyfrowych, analogowych oraz dotyczących bezpieczeństwa z użyciem jedynie dwóch przewodów. Doskonale nadaje się do pozyskiwania danych z rozmieszczonych czujników, sterowania zaworami i wykrywania położenia zaworu… Więcej informacji
Dzięki systemowi K firmy Pepperl+Fuchs można wdrożyć niezawodne i skuteczne usprawnienia bezpieczeństwa pracowników i maszyn. Bariery iskrobezpieczne, dostępne z certyfikatami do SIL 3, umożliwiają standardowe monitorowanie przerwania przewodu oraz zwarć… Więcej informacji
Czujniki o wysokiej wydajności wymagają potężnych połączeń. Z tego powodu firma Pepperl+Fuchs oferuje kable zaprojektowane z myślą o iskrobezpiecznych obwodach w zakładach przetwórczych — na przykład wytrzymałe złącza do zaworów zewnętrznych lub złącza do użytku polowego umożliwiające elastyczne regulacje na miejscu… Więcej informacji
Czujniki cylindryczne wraz z ich okablowaniem wymagają specjalnej ochrony w zakładach przetwórczych. Aby chronić kable przed wpływami mechanicznymi i chemicznymi, firma Pepperl+Fuchs zapewnia ofertę idealnie uzupełniających się adapterów czujników, kanałów kablowych oraz dławików kablowych… Więcej informacji
Czy potrzebujesz czegoś nieuwzględnionego w ofercie Pepperl+Fuchs? Tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta — od niewielkich modyfikacji standardowych produktów po opracowywanie nowych produktów opartych na istniejących technologiach. Dzięki indywidualnym konsultacjom, dogłębnej wiedzy na temat zastosowań w przetwórstwie oraz wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyzacji możemy zaoferować odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania związanego z urządzeniami do przetwórstwa. Wraz z klientami z branży przetwórstwa firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem wdrożyła szeroką gamę indywidualnych rozwiązań… Więcej informacji
Na przykład ręczne czytniki RFID w połączeniu z oprogramowaniem odpowiednim do danego zastosowania umożliwiają wygodną konserwację przewodów elastycznych w obszarach niebezpiecznych… Więcej informacji
Ten film przedstawia przykład rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs dostosowanego do indywidualnych potrzeb: klient szukał czujnika, który mógłby zastosować do wykrywania położenia we wszystkich posiadanych zaworach sterujących — a zatem w bardzo różnych warunkach montażu. Firma Pepperl+Fuchs opracowała podwójny czujnik i specjalną obudowę, która pasuje do każdego z zaworów sterujących klienta. To modułowe rozwiązanie znacznie zmniejsza wysiłek związany z instalacją, tym samym obniżając koszty.
Masz pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie urządzeń do branży procesowej?
Chętnie pomożemy! Wystarczy wysłać do nas wiadomość lub umówić się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat interesujących Cię produktów.