Inteligentny. Niewielki. Podłączany.
Skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa dla zakładów, ludzi, procesów i środowiska.
Przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzeń elementów elektronicznych. W zakładach przetwórczych, takich jak rafinerie, w których niektóre części obiektów są narażone na większe ryzyko, lub w rozbudowanych systemach zarządzania wodą, przepięcia mogą prowadzić do katastrofalnych zniszczeń, takich jak uszkodzenie lub zniszczenie kosztownych podzespołów i maszyn lub awaria całych systemów automatyzacji, nie wspominając o zagrożeniu dla pracowników.
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu firma Pepperl+Fuchs dysponuje ogromną wiedzą w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej. M-LB-4000 zapewnia niezawodną diagnostykę, łatwą obsługę i niewielkie gabaryty obudowy.
Przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzeń elementów elektronicznych. Podłączane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe M-LB-4000 zapewnia ciągłe samoczynne monitorowanie ze wskazaniem stanu w celu ochrony zakładu produkcyjnego.
System ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 niezawodnie chroni kosztowne elementy i zasoby przed przepięciami i prądami udarowymi. Moduł łączy funkcje diagnostyczne i modułową konstrukcję w wąskiej obudowie, mającej szerokość zaledwie 6 mm. W tym filmie pokazano, jak nowy system ułatwia ochronę przeciwprzepięciową, zapewniając jednocześnie wyższą wydajność, elastyczność i dostępność zasobów zakładu.
Model M-LB-2000 oferuje podstawowe funkcje w kompaktowej obudowie: dzięki szerokości zaledwie 6,2 mm wymaga minimalnej ilości przestrzeni do montażu. Tym ekonomicznym, prostym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym jest jednoelementowe urządzenie do montażu na szynie DIN, które jest łatwe w obsłudze i nie wymaga używania narzędzi. Zintegrowana funkcja odłączania pętli ułatwia rozwiązywanie problemów w przypadku awarii.