Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Botón Palm |
Datos generales | ||
---|---|---|
descripción | Accionamiento táctil | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 120 V CA/45-60 Hz | |
Consumo de corriente | 40 mA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Estado de conmutación | 1 LED | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | 2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados | |
Tipo de salida | Juego de contactos ; Salida relé (Contactos guiados) |
|
Tensión de conmutación | máx. 250 V CA | |
Corriente de conmutación | 1 A CA/CC ( carga óhmica y Carga inductiva ) | |
Retardo a la activación | ≤ 60 ms | |
Retardo de apagado | ≤ 80 ms | |
Vida útil | ≥ 5 x 107 | |
Vida útil eléctrica | ≥ 5 x 106 | |
Compatibilidad electromagnética | ||
Descarga estática | ||
Descarga de contacto | 8 kV | |
Campos electromagnéticos | ||
Radiación HF IEC 61000-4-3 | 10 V/m , ver nota 1 | |
Ráfagas IEC 61000-4-4 | 4 kV | |
Sobretensiones IEC 61000-4-5 | simétrica: 1000 V asimétrica: 2000 V |
|
Interferencias conducidas IEC 61000-4-6 | 10 V eff , ver nota 1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | UL 991 | |
Autorización CSA | CSA C22.2, Nº 14 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F) | |
Resistencia a choques | 45 g para 2 ms | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
Grado de protección | IP64 | |
Material | Botón Palm : Noryl N190 Tapa protectora Noryl N190 |
|
Nota | Botón Palm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 697 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0 | ALL | 545 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|