Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder incremental | |
Número de impulsos | 1024 y 2048 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
L10 | 1,6 E+9 a 3000 rpm | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V ± 5 % | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | Seno/Coseno |
|
Amplitud | 1 Vss ± 10 % | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 20 mA , protegido contra cortocircuito , seguro ctra. inversión polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz (3 dB Límite) | |
Conexión | ||
Cable | ∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2 | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx ZLM 14.0003X | |
Nivel de protección del equipo Db | IECEx ZLM 14.0003X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Gb | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
Nivel de protección del equipo Db | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322314001105 | |
Autorización KCC | ||
Ubicación peligrosa | 19-AV4BO-0390 y 19-AV4BO-0391 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Combinación 1 | Carcasa: Aluminio, eloxado brida: Aluminio, eloxado eje: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 |
|
Combinación 2 (Inox) | Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L eje: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 |
|
Masa | aprox. 1300 g (combinación 1) aprox. 2300 g (combinación 2) |
|
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | 400 gcm2 | |
Momento de arranque | < 5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 110 N | |
Radial | 150 N | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Los encoders incrementales de la serie RVS70E están alojados en una carcasa resistente a la presión.
El sólido diseño del cojinete facilita la absorción de grandes cargas del eje, lo que permite a esta serie de encoders garantizar la fiabilidad y la precisión durante toda su vida útil. El diseño compacto garantiza un uso eficiente del espacio de instalación.
El alto grado de protección junto con una carcasa a prueba de agua de mar convierten al RVS70E en ideal para su uso en condiciones ambientales extremas. El rango de temperaturas, de –40 °C a +70 °C, permite utilizar el encoder en una amplia variedad de condiciones climáticas. La amplia gama de modelos disponibles significa que la serie RVS70E es apta para su uso en una gran cantidad de aplicaciones.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 162 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322314001105 (Pepperl+Fuchs SE, Neuhausen ob Eck) | ALL | 1129 KB | |
EU ZELM ATEX Category (2) G D ATEX Category (M1) | ZELM 14 ATEX 0519X | ALL | 2165 KB | |
Korea KOSHA | 19-AV4BO-0390 | ALL | 435 KB | |
Worldwide ZELM IECEx Certificate of Conformity | IECEx ZLM 14.0003X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0747FSPA | SPA | 261 KB |