Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-HLC-Ex1.D.2W
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de lazo HART KFD2-HLC-Ex1.D.2W

KFD2-HLC-Ex1.D.2W
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7) con fuente de alimentación del transmisor
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y varias salidas)
  • 2 salida relé (contactos de conmutación)
  • 3 salidas analógicas 4 mA ... 20 mA
  • Salida de modo disipador y fuente
  • Configurable con el teclado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 130 mA a 24 V CC
Pérdida de potencia2,5 W
Consumo de potencia3,1 W
Canales de señal HART (seguridad intrínseca)
ConformidadEntrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
Señal de entradaAlimentación de transmisor, comunicación HART
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitotip. 24 V / 28 mA
Resistencia de entrada250 Ω , 5 % (terminales 2, 3 y con puente en 5, 6)
Tensión disponible≥ 15,5 V con 20 mA, protección contra cortocircuitos
Salida
Conexiónsalida l: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 7, 8, 9, salida IV: terminales 13, 14, 15, salida V: terminales 19, 20, 21
Salida I, II
Señal de salidaRelé y LED amarillo
Vida útil107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida III, IV, V
Señal de salidaanalógica
Rango de corriente4 ... 20 mA , (modo fuente o disipador)
Cargamax. 650 Ω , modo fuente
Rango de tensión5 ... 30 V , modo de disipador de alimentación externa
Mensaje de errorreducción de escala I ≤ 2 mA, aumento de escala I ≥ 21.5 mA (según NAMUR NE43) o retención de valor de medición
Otras salidasComunicador HART en los terminales 22, 24
Mensaje de error en grupoPower Rail y LED rojo
Características de transferencia
Salida III, IV, V
Resoluciónmax. 2 µA
Precisión< 20 &micro;A, 10 &micro;A típ.
Temperatura< ± 2 µA/K
Duración de la medición/Retardo de respuestamás tiempo de adquisición de mensaje HART 100 ms
Relésprogramable por valor de disparo o fallo (con dirección, histéresis y retardo)
Aislamiento galvánico
Salida I/IIaislamiento funcional conforme a IEC/EN 62103, tensión de aislamiento nominal 250 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida III/IV/V/alimentaciónAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoIEC 60664-1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 07 ATEX 0174
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD]
EntradaEx ia, Ex iaD
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1, 4/3 (con enlace entre los terminales 4 y 5)
Tensión25,2 V
Corriente104,9 mA
Alimentación0,661 W
Capacidad interna1,1 nF
Inductancia interna0 mH
Equipoterminales 2, 5/3
Tensión< 28 V
Alimentación< 1,33 W
Tensión1,1 V
Corriente11,9 mA
Alimentación4 mW
Capacidad interna0 µF
Inductancia interna0 mH
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 , no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A de carga resistiva (BASEEFA 07 ATEX 0174)
50 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A de carga resistiva (declaración de Pepperl+Fuchs)
Salida III, IV, Vterminales 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 , no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoPF 07 CERT 1141 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC II T4 X
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Product Documentation: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-HLC-**1.D* / Bedienkarte KF**-HLC-**1.D*ALLPDF981 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Manuales
Manual KF**-HLC-**1.D*ENGPDF4267 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ87 KB

Homologaciones: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 07.0047ALLLINK---
Canada FMFM22CA0014XALLPDF317 KB
Europe Baseefa ATEX Category (1) G ATEX Category (1) DBaseefa 07 ATEX 0174ALLPDF3311 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 G ATEX Category 3PF 07 CERT 1141XALLPDF227 KB
USA FMCoC 3032427ALLPDF84 KB
United Kingdom UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) G UKEX Category (1) DCML 21UKEX21103ALLPDF198 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB

Software: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Seleccionar idioma:
FrameworksLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
Device Description Files/Drivers
DTM Collection HART Loop Converter / DTM Collection HART Loop Converter1.0.6.0ZIP13857 KB