Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 23+, 24- |
Tensión de medición | 19 ... 30 V |
Corriente de medición | aprox. 140 mA a 24 V CC |
Pérdida de potencia | 2,7 W |
Consumo de potencia | 3,3 W |
Canales de señal HART (seguridad intrínseca) |
Conformidad | Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7) |
Entrada |
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Señal de entrada | Alimentación de transmisor, comunicación HART |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | tip. 24 V / 28 mA |
Resistencia de entrada | 250 Ω , 5 % (terminales 2, 3 y con puente en 5, 6) |
Tensión disponible | ≥ 15,5 V con 20 mA, protección contra cortocircuitos |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 10, 11, salida II: terminales 11, 12, salida III: terminales 16, 17, salida IV: terminales 17, 18 salida V: terminales 7, 8, 9, salida VI: terminales 13, 14, 15, salida VII: terminales 19, 20, 21 |
Salida I, II, III, IV | |
| Señal de salida | Relé y LED amarillo |
| Vida útil | 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Salida V, VI, VII | |
| Señal de salida | analógica |
| Rango de corriente | 4 ... 20 mA , (modo fuente o disipador) |
| Carga | max. 650 Ω , modo fuente |
| Rango de tensión | 5 ... 30 V , modo de disipador de alimentación externa |
| Mensaje de error | reducción de escala I ≤ 2 mA, aumento de escala I ≥ 21.5 mA (según NAMUR NE43) o retención de valor de medición |
Otras salidas | Comunicador HART en los terminales 22, 24 |
Mensaje de error en grupo | Power Rail y LED rojo |
Características de transferencia |
Salida V, VI, VII | |
| Resolución | max. 2 µA |
| Precisión | < 20 µA, 10 µA típ. |
| Temperatura | < ± 2 µA/K |
| Duración de la medición/Retardo de respuesta | más tiempo de adquisición de mensaje HART 100 ms |
Relés | programable por valor de disparo o fallo (con dirección, histéresis y retardo) |
Aislamiento galvánico |
Salida I, II/III, IV | aislamiento funcional conforme a IEC/EN 62103, tensión de aislamiento nominal 250 Vef |
Salida I, II, III, IV/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms |
Salida V/VI/VII/alimentación | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Baja tensión | |
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 60664-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | 300 g |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 07 ATEX 0174 |
| Identificación | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] |
| Entrada | Ex ia, Ex iaD |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Equipo | terminales 1, 4/3 (con enlace entre los terminales 4 y 5) |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 104,9 mA |
| Alimentación | 0,661 W |
| Capacidad interna | 1,1 nF |
| Inductancia interna | 0 mH |
Equipo | terminales 2, 5/3 |
| Tensión | < 28 V |
| Alimentación | < 1,33 W |
| Tensión | 1,1 V |
| Corriente | 11,9 mA |
| Alimentación | 4 mW |
| Capacidad interna | 0 µF |
| Inductancia interna | 0 mH |
Salida I, II, III, IV | terminales 10, 11; 11, 12; 16, 17; 17, 18 , no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima | 253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) |
| Cargando contacto | 253 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A de carga resistiva (BASEEFA 07 ATEX 0174) 50 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A de carga resistiva (declaración de Pepperl+Fuchs) |
Salida V, VI, VII | terminales 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 , no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima | 253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) |
Certificado | PF 07 CERT 1141 X |
| Identificación | II 3G Ex nA nC II T4 X |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |