Convertidor de lazo HART KFD2-HLC-Ex1.D.4S

KFD2-HLC-Ex1.D.4S
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de dispositivo de campo HART con fuente de alimentación del transmisor
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y varias salidas)
  • 4 salidas de contacto de relé (sin contacto)
  • 3 salidas analógicas 4 mA ... 20 mA
  • Salida de modo disipador y fuente
  • Configurable con el teclado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 140 mA a 24 V CC
Pérdida de potencia2,7 W
Consumo de potencia3,3 W
Canales de señal HART (seguridad intrínseca)
ConformidadEntrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
Interfaz
Interface de programaciónborne de programación
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitotip. 24 V / 28 mA
Resistencia de entrada250 Ω , 5 % (terminales 2, 3 y con puente en 5, 6)
Tensión disponible≥ 15,5 V con 20 mA, protección contra cortocircuitos
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, salida II: terminales 11, 12, salida III: terminales 16, 17, salida IV: terminales 17, 18
salida V: terminales 7, 8, 9, salida VI: terminales 13, 14, 15, salida VII: terminales 19, 20, 21
Salida I, II, III, IV
Señal de salidaRelé y LED amarillo
Vida útil107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida V, VI, VII
Señal de salidaanalógica
Rango de corriente4 ... 20 mA , (modo fuente o disipador)
Cargamax. 650 Ω , modo fuente
Rango de tensión5 ... 30 V , modo de disipador de alimentación externa
Mensaje de errorreducción de escala I ≤ 2 mA, aumento de escala I ≥ 21.5 mA (según NAMUR NE43) o retención de valor de medición
Otras salidasComunicador HART en los terminales 22, 24
Mensaje de error en grupoPower Rail y LED rojo
Características de transferencia
Salida V, VI, VII
Resoluciónmax. 2 µA
Precisión< 20 &micro;A, 10 &micro;A típ.
Temperatura< ± 2 µA/K
Duración de la medición/Retardo de respuestamás tiempo de adquisición de mensaje HART 100 ms
Relésprogramable por valor de disparo o fallo (con dirección, histéresis y retardo)
Aislamiento galvánico
Salida I, II/III, IVaislamiento funcional conforme a IEC/EN 62103, tensión de aislamiento nominal 250 Vef
Salida I, II, III, IV/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida V/VI/VII/alimentaciónAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 07 ATEX 0174
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1, 4/3 (con enlace entre los terminales 4 y 5)
Tensión25,2 V
Corriente104,9 mA
Alimentación0,661 W
Capacidad interna1,1 nF
Inductancia interna0 mH
Equipoterminales 2, 5/3
Tensión< 28 V
Alimentación< 1,33 W
Tensión1,1 V
Corriente11,9 mA
Alimentación4 mW
Capacidad interna0 µF
Inductancia interna0 mH
Salida I, II, III, IVterminales 10, 11; 11, 12; 16, 17; 17, 18 , no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A de carga resistiva (BASEEFA 07 ATEX 0174)
50 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A de carga resistiva (declaración de Pepperl+Fuchs)
Salida V, VI, VIIterminales 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 , no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoPF 07 CERT 1141 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 07.0047
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Es un convertidor de lazo HART que alimenta transmisores o puede conectarse en paralelo a otros lazos HART.

Puede evaluar hasta cuatro variables HART (PV, SV, TV, QV). De estas cuatro variables HART, los datos contenidos en tres de ellas se pueden convertir en tres señales de corriente diferentes de 4 mA- 20 mA. Estas señales en lazo se pueden conectar a dispositivos de visualización o entradas analógicas del sistema de control de procesos/sistema de control.

Además de las salidas de corriente, hay disponibles cuatro contactos de relé normalmente abiertos con forma de A, los cuales se pueden programar para que se activen con los valores de disparo de las variables HART.

La unidad se programa fácilmente con un teclado situado en la parte delantera de la unidad o con el software de configuración PACTware™.

Para obtener más información, consulte el manual y visite www.pepperl-fuchs.com.

Informative Literature: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-HLC-**1.D* / Bedienkarte KF**-HLC-**1.D*ALLPDF981 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF167 KB
Manuales
Manual KF**-HLC-**1.D*ENGPDF4267 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2722 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ88 KB

Homologaciones: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 07.0047ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.2090ALLPDF1210 KB
Canada FMFM22CA0014XALLPDF317 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004122 (Singapore)ALLPDF1359 KB
Europe Baseefa ATEX Category (1) G ATEX Category (1) DBaseefa 07 ATEX 0174ALLPDF3311 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 G ATEX Category 3PF 07 CERT 1141XALLPDF227 KB
South Africa MASCMASC S/17-0873ALLPDF701 KB
USA FMCoC 3032427ALLPDF84 KB
United Kingdom UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) G UKEX Category (1) DCML 21UKEX21103ALLPDF198 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0646DALLPDF83 KB

Software: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Seleccionar idioma:
FrameworksLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Device Description Files/Drivers
DTM Collection HART Loop Converter / DTM Collection HART Loop Converter1.0.6.0ZIP13857 KB

Productos asociados: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
DTM de dispositivos, Para convertidores de lazo HART, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Descargar de la página web de Pepperl+Fuchspa
Cable de interfaz USB aislado, Se utiliza con dispositivos de sistemas K, E y H, Se utiliza con PACTwarepa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
1 canal, Resistencia de precisión, Conversión de 0 mA ... 20 mA/0 V ... 5 Vpa
1 canal, Resistencia de precisión, Conversión de 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 Vpa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa