Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Versión de CA | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia nominal | 100 Ω | |
Resistencia longitudional | max. 107 Ω | |
Corriente nominal del fusible | 100 mA | |
Conexión de área peligrosa | ||
Conexión | terminales 1, 2 | |
Conexión de área segura | ||
Conexión | terminales 7, 8 | |
Tensión de trabajo | ||
Lazo de alimentación | max. 13,6 V | |
Lazo de medición | max. 13 V a 10 µA | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 75 % , sin condensación de humedad | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | máx. 2 x 2,5 ... mm2 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H) | |
Altura | 115 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 116 mm | |
Tipo | carcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7005 | |
Identificación | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Tensión | 15 V | |
Corriente | 153 mA | |
Alimentación | 570 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V | |
Resistencia longitudional | mín. 98 Ω | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0118 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0139 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrera Zener impide una transferencia de energía inaceptablemente alta de la zona segura a la zona peligrosa.
Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si se supera esta tensión debido a un fallo en la zona segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que se funda el fusible. La barrera Zener tiene polaridades alternas, es decir, se emplean diodos Zener interconectados y uno de los lados está conectado a tierra. La barrera Zener puede usarse tanto para señales de tensión alterna como señales de tensión continua.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 229 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 09.0142 | ALL | LINK | --- |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 17.0091X | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0362 | ALL | 1465 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316002775 (Bintan) | ALL | 21091 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GD | BAS 01 ATEX 7005 | ALL | 8525 KB | |
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1484X | ALL | 1460 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6091 (P576843) | ALL | 105 KB | |
Korea KOSHA | 09-AV4BO-0228/0229/0230 | ALL | 717 KB | |
SIMTARS IECEx Certificate of Conformity | IECEx SIM 06.0012X | ALL | LINK | --- |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20190321 - E106378 RepRef 19960425 | ALL | 252 KB | |
USA FM | FM 17 US 0370 | ALL | 416 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | CERT-5207 | ALL | 575 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 170 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 167 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0060ESPA | SPA | 194 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5844 | ALL | 98 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|