Conector de válvula VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

VMCI-2+P/Z2-10M-PVC
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • Cable resistente a flamas
  • Resistente al aceite

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

Descripción del producto
Conector de válvula modelo C (Ind), diodo Z LED de 2 pines+PE, cable PVC negro
Datos generales
Conector 1
ConexiónClavija de válvula industrial
TipoForma C
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2 + PE
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloIndicación de operación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
SupresiónDiodo Zener
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
ConectorConector de válvula : DIN EN 175301-803
CombustibilidadDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Cable fijo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientatornillo M3 x 29
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: negro 1
Núcleo 2: negro 2
Núcleo 3: verde/amarillo
Construcción del núcleo16 x 0,2 mm ∅
Longitud10 m
Código de cableLi YY 3 x 0,50
Masa348 g
Material
Clavija
PinzaTPU, negro
JuntaTPU , moldeado
Superficie de contactoSn
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC
Resistencia al aceitebueno
CombustibilidadV-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

Design / Simulation: VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1185 KB