Conector de válvula VMB-2+P-1M-PUR-V1-W

VMB-2+P-1M-PUR-V1-W
  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400 (anteriormente DIN 43650)
  • Junta inyectada
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VMB-2+P-1M-PUR-V1-W

Descripción del producto
Conector de válvula, modelo B, 2 + PE y cable PUR a conector redondo M12
Datos generales
Nº de polos2 + PE
Conexión 1Conector de válvula DIN
Tipo 1angulado
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2angulado
Rosca 2M12
Datos eléctricos
Tensión de trabajo250 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 10 A
Resistencia de tránsito< 10 mΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConector de válvula Forma B
Código de cableLiY 11Y-HF
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoSn
PinzaTPU, negro
CablePUR
Aislamiento del hiloPP
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 4,5 mm
Radio de flexión> 50 mm
> 22,5 mm, fijo
Colornegro
Hilos(2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅
Longitud1 m
Masa57,99 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMB-2+P-1M-PUR-V1-W

Design / Simulation: VMB-2+P-1M-PUR-V1-W

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1194 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---