Snabbt och enkelt
Använd vårt urvalsverktyg för att hitta rätt produkt till din applikation
Förbered dig för Industri 4.0 – med smarta lösningar från Pepperl+Fuchs.
The power feed modules with bus terminals supplies the power rail with a voltage of 24 V DC and a 2 A or 4 A maximum depending on the power feed module version. Also power feed modules for redundant supply can be used as a redundant supply.