Effiktivitet, transparant, och tillgänglighet anpassas till kraven i Industry 4.0 och Internet of Things. Processoperatörer garanterar optimal tillgänglighet på anläggningen och samtidigt uppnå maximalt skydd av människor och maskiner. En grundläggande förutsättning är en infrastruktur för sömlös dataintegration med alla fältenheter. Med den nya FieldConnex® Power Hub från Pepperl+Fuchs blir anläggningens driftsättning med PROFIBUS DP och PROFINET enkel och bekväm. Upptäck vår nya kompakta lösning för fältbuss power supply och se alla fördelarna.
Nu lanserar Pepperl+Fuchs en PROFINET gateway som tillåter en direkt förbindelse mellan PROFINET och PROFIBUS PA. Den nya gatewayen stöder PROFINET S2 systemredundans och topologier med PROFINET ringredundans. Enkel kommunikation är därmed säkerställd, även om fel uppstår på DCSen eller Ethernet-nätverket. Pågående processer avbryts inte.
Den nya FieldConnex® Power Hub är kompaktare än tidigare modeller. Den är kompromisslös när det gäller prestanda och kraft. Den tar mindre plats och behöver därför mindre utrymme i apparatskåpet för samma antal segment. FieldConnex® Power Hub imponerar också med marknadens lägsta strömförbrukning. Det begränsar användningen av dyr luftkylning i skåpet. Detta sänker inte bara den totala energiförbrukningen utan gör driftsättningen enklare och säkerställer lång livslängd.
Genom att använda device type manager eller web server kan nya FieldConnex® Power Hub konfigureras och diagnoseras från vilken plats som helst. Dessutom gör advanced diagnostic module (ADM) det möjligt för användaren att kontinuerligt övervaka fältbussens fysiska lager. Den identifierar fel i realtid och ger underhållspersonalen enkla och lättförståelig information i ett tidigt skede. Bortsett från ett fåtal fall med dödlig utgång, såsom kortslutning, är det inte säkert att ett fel på fältbussen omedelbart påverkar anläggningens drift. Därför är det är viktigt att upptäcka felet tidigt för att initiera förebyggande underhåll innan konsekvenserna blir stora. Detta ger totalt låga drifts- och underhållskostnader och maximal säkerhet för personal och utrustning. ADM är ett måste för anläggningen!
FieldConnex® Power Hub stöder high-power trunk konceptet. Denna teknik tillåter att ett stort antaler enheter per segment kan anslutas till bussen över ett stort område med långa kablar. Egensäkerhet är möjlig med high-power trunk konceptet när FieldBarriers med egensäkra spurs används.