Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Löste du gåtan? Här kommer lösningen på gåtan i nyhetsbrevet maj 2018

2018-03-27

Hur många grenar bär de?

Max, Tim och Laura är strandsatta på en ö. De samlar grenar för att göra lägereld. Max har samlat in mest. Om han tappade 10 grenar skulle han ha lika många som TIm. Om Laura tappade 10, skulle hon bara ha 1/5 så många som Max. Och om Laura tog 5 grenar från Tim, skulle han ha dubbelt så många som hon.

Hur många grenar bär var och en till lägerelden?


Lösning

Baserad på informationen som vi fått är det möjligt att göra tre ekvationer med följande varibler:
x = Max
y = Tim
z = Laura

I. x-10 = y -> x = y+10    
II. z-10 = 1/5x -> z = 1/5 x + 10 -> z = 1/5(y+10)+10 -> z = 1/5 y+12
III. y+5 = 2(z-5) -> y = 2z-15    

 

Efter att ha löst ekvationerna för x, y, och z kan du sätta in lösningarna i de andra ekvationerna. Sätt in lösningen för x fån ekvation I i ekvation II och så vidare.

in III.) y = 2( 1/5y+12) -15 Lös ekvationen för den återstående okända varibarln.
  y = 2/5y + 9 Sätt in resultatet för y i ekvation I, och resultatet för x i i ekvation II.
  3/5y = 9  
  y = 15  
in I.) x-10 = 15  
  x = 25  
in II.) z-10 = 1/5 * 25  
  z = 15  

Lösningen är att Max bär 25 grenar, Tim och Laura bär 15 grenar var.


e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.