Förutom våra egensäkra mobiltelefoner och surfplattor för användning i ex-områden, lanserar vi nu tre nya tillbehör. Vi pratar om världens första egensäkra smartklocka, Smart-Ex® Watch 01, världens första ex-säkra, bärbara infraröda och HD-kamera Ex-Camera CUBE 800, samt RSM 01 och RSM-Ex 01 som är en trådlös högtalare/mikrofon.
Klockan kan kopplas ihop med våra egensäkra mobiltelefoner Smart-Ex® 02 och Ex-Handy 10. Klockan har en batteritid på fem dagar. Den har en robust design för användning i krävande industriella miljöer. Den roterbara kransen gör det enkelt att navigera i menyer och appar även när du använder handskar. Klockan är också utrustad med röststyrning och speciella gester med handen kan aktivera specialfunktioner. Allt detta innebär att många funktioner kan användas handsfree. Det ökar både säkerhet och produktivitet.
CUBE 800-kamerasystemet är designat för krävande industriella milnöer och kan användas i temperaturintervall från -20 °C till +55 °C. Det är certifierat för användning i zon zon 1/21 och Div.1. Användaren kan välja mellan eller kombinera två olika lägen: en optical camera som tar både HD-videor och högupplösta bilder, och en termisk kamera som kan indikera hotspots. Genom att använda vår virtual reality-plattform kan Onsight connect, inspelningar och bilder krypteras och delas i realtid. Med hjälp av en magnetisk fästmekanism kan Ex-kameran CUBE 800 enkelt fästas på t.ex. en hjälm. För fotografering i svåråtkomliga områden kan det egensäkra kamerasystemet monteras på en monopod. Allt detta gör att många funktioner kan användas handsfree. Det ökar både säkerheten och produktiviteten.
RSM-serien är designad för push-to-talk-kommunikation, RSM 01 för användning i krävande industriella miljöer och RSM-Ex 01 för användning i zon 1/21 och Div.1. Båda varianterna har skyddsklass IP65/67. De har förstaklassig ljudkvalitet och integrerad brusreducering samt multifunktionella knappar som kan konfigureras individuellt och hanteras med handskar. Ett inbyggt 2200 mAh litiumjonbatteri ger problemfri drift i upp till 78 timmar.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.