Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Barriärförskruvningar utökar vårt utbud för elektrisk explosionskydd

2019-08-15

Barriärförskruvningar från Pepperl+Fuchs för Ex d installationer
Ny serie barriärförskruvningar från Pepperl+Fuchs  …

IEC 60079-14 kräver att Ex d-installationer använder speciella kabelförskruvningar för att säkerställa att explosioner i kapslingen inte kan orsaka explosioner på utsidan. För att tillgodose dessa krav så introducerar Pepperl+Fuchs ett nytt sortiment av barriärförskruvningar som inte bara ger explosionsskydd för elektrisk utrustning utan också erbjuder fördelar under installationen.


Intelligent design för säker kabeldragning

Produktkoden CG.B* står för ATEX och IECEx-certifierade barriärförskruvningar som används för armerade (CG.BA) och icke-armerade kablar (CG.BN). Installationen är enkel och risken för felaktig installation är minimal. När man öppnar en barriärförskruvning från Pepperl+Fuchs för att påbörja en installation, faller de olika komponenterna inte isär, som är fallet med många konkurrerande förskruvningar. Designen är intelligent och den bygger på vårt befintligt utbud av förskruvningar.  Användare kan välja olika storlekar på förskruvningar, anpassade till kabeln som ska anslutas.
Tätningsmassan behöver inte appliceras vertikalt för härdning, vilket gör våra barriärförskruvningar lämpliga för fältmontering.  Dessutom är tätningsmassan anpassad för att kunna förvaras under lång tid, upp till 24 månader.


En ytterligare byggsten

Barriärförskruvningar, kabelförskruvningar och andra tillbehör kompletterar vårt redan breda produktsortiment inom kopplingslådor och kontrollpaneler. Olika typer av skydds- och kapslingstyper gör det möjligt att utforma de mest flexibla, effektiva kontroll- och distributionslösningarna för olika tillämpningar och industriella miljöer. Vi har också erfarna projektingenjörer i våra Pepperl+Fuchs Solution Engineering Centers. Dessa finns på många platser runt om i världen och hjälper till att hitta den bästa lösningen för din applikation.

Highlights för Barriärförskruvningar

  • Internt säkrade barriärer möjliggör snabb och säker installation
  • Tätningsmassan kan förvaras i 24 månader
  • Idealisk för installation på plats
  • ATEX och IECEx certifierade
  • Liknande design som de populära CG.AR-kabelförskruvningar för armerade kablar

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.