Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

ATEX seminarie

2023-11-21

11-14 mars 2024 är det dags för vårt ATEX Seminarium "Explosion Protection"

Kombinationen av en explosiv miljö och antändningskällor kan utgöra stora risker. Därför är det viktigt att du som anställd / ansvarig för ditt företag har kunskap om de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden. Passa på att få kunskap och förståelse för hur ATEX-direktiven kan påverka dig och ditt företag.

Michael Wenglorz från Pepperl+Fuchs utbildningscenter håller ett 4-dagars web-baserat seminarie. Seminarierna hålls på engelska.


11-14 mars 2024 håller vi ett 4-dagars ATEX web-baserat seminarium
Pris: 500kr per deltagare. Dokumentation samt ett deltagarbevis ingår

Introduction (Legal Basic, Standards, Qualification)
Måndag den 11/3 2024 kl. 09:00 – 10:30
Måndag den 11/3 2024 kl. 13:00 – 14:30

Physical basics (Flammable subtances, Ignition sources)
Tisdag den 12/3 2024 kl. 09:00 – 10:30
Tisdag den 12/3 2024 kl. 13:00 – 14:30     

Type of protection (Functional principle of "d", "i", "e" etc., marking of equipment)
Onsdag den 13/3 2024 kl. 09:00 – 11:00
Onsdag den 13/3 2024 kl. 13:00 – 15:00      

Intrinsic safety (Functional principle, installation, cables, verification)
Torsdag den 14/3 2024 kl. 09:00 – 11:00
Torsdag den 14/3 2024 kl. 13:00 – 15:00        

Anmälan skickas per mail med deltagarnamn / mail och ev ordernummer till Annika senast den 29/2 2024

Annika Jacobsson
E-mail: ajacobsson@se.pepperl-fuchs.com
Tlf.: (+46) 303 246079