Användningen av produkter inom explosionsfarliga områden kräver att man följer de standarder och riktlinjer som finns för det området. Detta gäller också då man vill installera industriella sensorer i dessa områden vilket kan innebära stora utmaningar för användarna. Som en pionjär och innovatör inom fabriks- och processautomation erbjuder Pepperl+Fuchs nu en rad nyckelfärdiga, ATEX/IECEx-certifierade lösningar för att lösa detta problem.
Genom att installera standard sensorer och givare i speciella EX d lådor, kan produkterna användas säkert inom ATEX/IECEx zon 1/21 eller 2/22. De tillgängliga lösningarna kombinerar expertisen inom industriella sensorer och elektriskt explosionsskydd som uppfyller ett brett spektrum av olika applikationskrav.
Pepperl+Fuchs har utvecklat och tillverkat RFID utrustning i mer än 30 år. Läs/skrivhuvudet IQH1-FP-V1 HF är ett resultat av detta. Den klarar av att läsa/skriva en stor mängd av de RFID taggar som ingår I Pepperl+Fuchs portfölj. Den klarar av att krommunicera genom en mängd olika bussar (PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS) detta när den används med en IDENTControl enhet från Pepperl+Fuchs.
Kapsling: GUB serien, Ex d, IP66 klassad, material: aluminium som är saltvattentålig med ett fönster gjort av temperaturbeständigt glas
Läshuvudet IUH-F190-V1-FR1-01 RFID har samma funktioner som läs/skriv huvudet IQH1-FP-V1 (säker läsning, olika bussystem, taggar från en leverantör). Dessutom, är denna enhet designad för fler fördelar. Snabb multitag läsning möjliggör att flera RFID taggar kan läsas samtidigt. Dessutom genom att antennen kan ändra polarisation kan man säkerställa säker tagg detektion samt ökar process flödet.
Kapsling: GUB serien, Ex d, IP66, material: aluminium som är saltvattentålig med ett fönster gjort av temperaturbeständigt glas
VDM28-50-R1-IO/110/116/122 avståndsmätare passar till en mängd olika lösningar och applkationer. Allt från objekt detektering, nivåmätning till skydd mot kollision. Den använder sig utav Pulse Ranging Technology (PRT), utvecklad av Pepperl+Fuchs och sänder ut ett stort antal ljuspulser under en väldigt kort tid. Resultatet blir ett noggrant och repeterbart svar. Dessutom är denna givare utrustad med IO-link, vilket innebär att den lämpar sig väl för Industry 4.0 applikationer.
Kapsling: GUB serien, Ex d, IP66, material: aluminium som är saltvattentålig med ett fönster gjort av temperaturbeständigt glas
INX360D-F99-I2E2-V15 är en lutningsgivare designad att mäta lutning från 0 till 360°. Den är installerad i en kapsling vilket gör den explosionssäker och kan t.ex användas på oljeriggar eller tankfartyg med uppgift att se till fartyget står vågrätt. I dessa krävande miljöer visar den att den tål höga chocker och stötar. Utsignalen består av en 4 mA till 20 mA standard signal och har dessutom två stycken programmerbara utgångar. Att den klarar 100 V/m gör givaren motståndskraftig till elektromagnetisk interferens, och E1 typgodkännande möjliggör användning på allmänna vägar.
Kapsling: EJB serien, Ex d, IP66 , material: aluminium som är saltvattentåligt
OPC120W-F2000-R2 är en stationär läsare utrustad med ett TCP/IP interface och den utgår ifrån en visionssensor. Med ett stort skärpedjup är den kapabel att läsa 1-D and 2-D koder i hastigheter upp till 6 m/s med 30 läsningar/sekund trots varierande avstånd och reflektiva närliggande ytor. Med funktionen “Logo comparison”säkerställs att logotyper är korrekta och rätt positionerade.
Kapsling: GUB serien, Ex d, IP66, material: aluminium som är saltvattentåligt med ett fönster gjort av temperaturbeständigt glas
PXV100-F200-R4-V19 är ett optiskt läshuvud och baserad på 2-D kamerasystemet PXV positioning system från Pepperl+Fuchs. Systemet består av en självhäftande kod tejp baserat på Data Matrix koder, vilket normalt används för den fasta delen av systemet. 2-D läshuvudet monteras på någon form av “fordon” som rör sig parallellt med kodtejpen. PXV systemet erbjuder ett system med mekanisk hållbarhet, upp till 10 km längd och en noggrannhet på millimetern, speciellt med ett system som innehåller kurvor, växlar och sektioner som stiger upp och ner.
Kapsling: GUB serien, Ex d, IP66, material: aluminium som är saltvattentålig med ett fönster gjort av temperaturbeständigt glas