Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Byggd på erfarenhet —Ny 8-tums Android surfplatta Tab-Ex® 03 DZ2 för Ex-områden

2022-01-10

New 8-inch Android tablet Tab-Ex® 03 DZ2 for hazardous areas
Tab-Ex® 03 DZ2 för ex-områden

Den robusta ex-klassade surfplattan Tab-Ex® 03 DZ2 fortsätter framgångssagan för 3:e generationens Tab-Ex® serie. 8" surfplattan skapades i samarbete med vår mångåriga samarbetspartner Samsung. Den imponerar inte bara med ett kraftfullt operativsystem, utan också med en slimmad och lätt design vilket underlättar arbete i ex-området zon 2/22 Div. 2. Samsung Desktop Experience (DeX mode) erbjuder användarna en komplett skrivbordsupplevelse genom att ansluta ett tangentbord, mus och bildskärm, vilket ger ett kostnadseffektivt, likvärdigt alternativ till stationära datorer.


Enkel mobiladministration


Tab-Ex® 03 DZ2 kombinerar användarvänlighet, avancerad data- och enhetssäkerhet i en surfplatta

Tab-Ex® 03 DZ2 8" multi-touch skärm kan användas med handskar såväl som med den medföljande 
S Pen 
— tack vare våt touch-funktionen, även utomhus i regn och snö. Surfplattan har även en fritt programmerbar röd (nödsamtal)-knapp, t.ex. för larm eller push-to-talk (PTT). Med 4 GB RAM och 64 GB ROM, erbjuder den idealiska förutsättningar för ännu snabbare dataöverföring tack vare extra datalagring. Både dataöverföring och enkel laddning av batteriet på 4,900 mAh sker via pogo-stiftkontakten. Förutom en batteritid på upp till 11 timmar är Tab-Ex® 03 DZ2 utrustad med en kraftfull 64-Bit Octa-Core processor och den senaste Android 10 versionen. Android-surfplattan har dessutom Google ARCore för applikationer för augmented reality. Detta gör att enheten kan användas för fjärrsupport, utbildning och individuella företagsverktyg, allt från tillgångshantering till enhetsinspektion samt förutsägande underhåll.

Biometric autentisering och KNOX säkerhetslösning integrerad i Samsungs mobila enheter ger användarna avancerad data- och enhetssäkerhet. Samsung KNOX säkerhetssystem säkerställer att IT-administratörer enkelt och tillförlitligt kan säkra, distribuera och hantera företagsägda mobila enheter. På detta sätt uppfylls alla företagskrav under hela enhetens livscykel och konfidentiell data är konsekvent skyddad mot skadlig programvara eller nätfiskeattacker. Därför kan endast auktoriserade individer komma åt företagsinformation och skydda data i händelse av att en enhet tappas bort.

Höjdpunkter i Tab-Ex® 03 D2

  • Kompakt 8 tums Android surfplatta i slimmad och lätt design, lämplig för division 2
  • Samsung DeX mode för full skrivbordsupplevelse
  • Avancerad data- och enhetssäkerhet tack vare Samsung KNOX och den senaste Android 10-versionen
  • Fritt programmerbar (nöd)knapp
  • Kan användas med handskar och S Pen – även i regn och snö tack vare våt touch-funktionen
  • Global service och support från internationella Pepperl+Fuchs och Samsungs försäljningsspecialister

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.