Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Från koncept till produkt: Den första Ethernet-APL Field Switch för processautomation

2021-06-08

FieldConnex APL Field Switches
Ethernet-APL field switch - den senaste FieldConnex® innovationen

När det gäller Industry 4.0, Industrial Internet of Things och digital transformation har processindustrin  —esärskilt fältdelen inom processanläggningen —varit den vita fläcken i industrilandskapet. En innovativ teknik som utvecklats i samarbete med tolv företag och fyra standardiseringsorganisationer sätter äntligen stopp för detta: med Ethernet Advanced Physical Layer, eller förkortat Ethernet-APL, gåt sömlös, nätverksbaserad kommunikation från fält till företagsnivå in på arenan för processautomatisering. Med Ethernet-APL field switch, lanserar Pepperl+Fuchs nu den första produkten i världen som möjliggör  direkt, snabb, barriärfri åtkomst till och från fältinstrumenten via Ethernet-APL. 

För första gången kan användare i processanläggningar använda kända Ethernet-baserade protokoll som PROFINET, EtherNet/IP eller OPC UA utanför kontrollrummet i hela anläggningen. Detta öppnar upp helt nya applikationer for the process industry, till exempel till de som krävs i samband med Industry 4.0. Men det resulterar också i nya automatiserade processer för hur användarna kan arbeta med instrumentering inom processanläggningar i framtiden.


Ethernet helt enkelt

Ethernet som är känt som en etablerad  kommunikationsteknik i vårt vardagarsliv, är fokus i utvecklingen av  Ethernet-APL: Advanced Physical Layer gör Ethernet-tekniken tillgänglig för processindustrin och uppfyller användarnas förväntningar på enkel och problemfri hantering. Ethernet-APL är baserat på den robusta och välkända tvåledartekniken och erbjuder explosionsskydd med egensäkerhet asom en integrerad del.

Den befintliga kabeln finns fortfarande kvar för återanvändning med Ethernet-APL-baserade komponenter, vilket avsevärt minskar ansträngningarna för moderniseringar eller till och med för en fullständig migration från fältbuss till Ethernet. Det är här Ethernet-APL field switch i FieldConnex produktfamilj kommer till sin rätt: förutom Ethernet-APL är field switchen produkten som valfritt kan hantera Manchester Bus-powered Physical Layer (MBP) och därmed kan konfigureras ganska flexibelt för den installerade basen av PROFIBUS PA enheter. Det möjliggör därmed samtidig drift av nya APL och befintliga fältbussenheter på en gemensam infrastruktur.

Designad för IIoT-applikationer med högsta tillgänglighet

Ethernet-APL field switch för installation i kontrollskåp eller fältkabinett
Ethernet-APL field switch för installation i kontrollskåp eller fältkabinett

Installationen går snabbt och enkelt: gränssnittet upptäcker och anpassar sig automatiskt till det fysiska lagret på den anslutna enheten. Den överför ström och data samtidigt på en tvåtrådig kabel till Ex-områden, i enlighet med processindustrins krav. Switchen har upp till 24 portar för anslutning till APL-kompatibla instrument eller redan installerade fältenheter.

Detta gör att användaren får tillgång till flera processvärden från en fältenhet, såsom volym, massa, temperatur och densitet från en flödesmätare. Genom en enda infrastruktur gör Ethernet-APL field switch all data från diagnostikaktiverade och mycket konfigurerbara enheter tillgängliga för flera applikationer samtidigt, vilket möjliggör förutsägbart underhåll av enheten, anläggningen och processen. Ethernet-APL rail field switch är monterad på en DIN-skenan i ett kontrollöverskåp eller fältkabinett och kan installeras i zon 2, anslutningarna för fältenheter är egensäkra för zon 2.


Rätt switch för varje anläggningsdesign

Denna första Ethernet-APL rail field switch är perfekt för kompakta system och inomhusinstallationer. I framtiden kommer Ethernet-APL produkterna att innehålla totalt tre olika switchar som stöder alla typer av topologi. Ethernet-APL field switchen, som drivs av APL-trunken för utomhusinstallation upp till zon 1, är utformad för systemlayouter med ett större fotavtryck. Den tredje varianten, Ethernet-APL power switch, är installerad i kontrollskåpet. Den förser APL: s huvudledning med ström.

Ethernet-APL Rail Field Switch - Höjdpunkter

Snabbaste och mest effektiva, barriärfria kommunikation av stora datavolymer från Ex- området till molnet

  • CKommunikation och strömförsörjning för Ethernet-APL instrument
  • PPunkt-till-punkt-anslutning till fältenheter via Ethernet-APL eller PROFIBUS PA
  • Stöd för ringredundans
  • Installation i kontrollskåp i zon 2 / division 2
  • Egensäkra spurs: Ex ic IIC eller Ex ia IIC

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.

Ethernet-APL möjliggör kontinuerlig kommunikation över alla hierarkiska nivåer. Läs mer om den banbrytande tekniken …