Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Övervaka plattformspositionen i tankbilarnas tvättsystem med PMI104-F90-IU-V1

Positioneringssystem inom mekanik och fabrikskonstruktioner

Tillämpning

Tankbilar (även kallade tankvagnar) som används för att transportera produkter som livsmedel, petroleumprodukter och kemiska produkter måste rengöras regelbundet. Under den här rengöringsprocessen används en fällbar bygling som fallskyddssystem för personalen. I de här tvättsystemen sänks den fällbara byglingen pneumatiskt så att den vilar mot tankbilen. Det ger säker åtkomst för personalen som utför rengöringsprocessen. 


Målet

Kolvarna i de pneumatiska cylindrarna är indragna och utskjutna. Målet är att övervaka plattformens position på ett tillförlitligt sätt. Om inte kan läckage i luftsystemet medföra att den fällbara byglingen återgår till parkeringsläget, vilket kan leda till allvarliga mekaniska skador på systemets rengöringshuvud eller till och med skada personal.


Lösningen

PMI104-F90-IU-V1 Induktivt positioneringssystem
PMI104-F90-IU-V1 Induktivt positioneringssystem

Det induktiva positioneringssystemet PMI104-F90-IU-V1 är den perfekta lösningen på det här problemet. Sensorn känner av positionsvärdet efter att den fällbara byglingen har sänkts, vilket parametriseras som ett börvärde. Eftersom den fällbara byglingen endast kan röra sig inom ett toleransfönster på några centimeter stängs hela systemet av så snart ett inställt tröskelvärde överskrids. Den här kontinuerliga och tillförlitliga positionsövervakningen förhindrar mekaniska skador på rengöringshuvudet. Sensorn kan parametriseras specifikt för att kompensera för systemtoleranser.

 

Tekniska funktioner:

  • Mätlängd: 104 mm
  • Typ av utgång: 1 strömutgång: 4 mA–20 mA och 1 spänningsutgång: 0 V–10 V
  • IP67-klassning
  • Omgivningstemperatur: -25 °C–70 °C
  • Versioner med IO-Link finns (PMI*F90*IO*)

Fördelarna

PMI104-F90-IU-V1 har en hög upplösning på upp till 125 μm, vilket gör att den fällbara byglingens position kan bestämmas exakt. En minimal temperaturavvikelse på ±0,5 mm (-25 °C–70 °C) garanterar tillförlitlig positionering under nästan alla omgivningsförhållanden. Inte heller hög luftfuktighet och vattenstänk – som i tvättsystem – påverkar funktionen i den här IP67-skyddade sensorn, vilket i sin tur skyddar positioneringssystemets funktion på lång sikt. 


I korthet

  • Tillförlitlig positionsövervakning
  • Hög upplösning på upp till 125 μm och en minsta temperaturavvikelse på ±0,5 mm
  • Justerade parametrar kan kompensera för toleranser i systemet
  • Robust IP67-kapsling för tuffa omgivningsförhållanden
  • Kontaktfritt, slitagefritt mätsystem

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.