Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Tjänst för ”snabbt anpassad” anslutningsteknik – anpassade kabellösningar i små kvantiteter

2022-03-08

Production of customized cables
Anpassade kabellösningar – uppfyller behoven för alla tillämpningar

Oavsett om det gäller specialtillämpningar eller för utvecklingssupport kräver kunder ibland särskild anslutningsteknik som kräver mer än standardportföljen. Därför erbjuder Pepperl+Fuchs den nya tjänsten för ”snabbt anpassad” anslutningsteknik för kunder i Europa. Med den här tjänsten får du individuella kabellösningar i så små kvantiteter som 1– snabbt, okomplicerat och exakt anpassat efter dina behov.


Sensor- och anslutningsteknik från en enda källa

Pepperl+Fuchs utvecklar och producerar anpassad anslutningsteknik i små kvantiteter som exakt motsvarar dina behov. Om du till exempel vill testa en sensor från Pepperl+Fuchs där du behöver en speciell kabel, kommer vi att tillverka en handgjord prototyp som du kan använda för att installera sensorn på din anläggning. Om sensorn och kabeln visar sig fungera kommer Pepperl+Fuchs att producera den nödvändiga anslutningsprodukten i större kvantiteter. På så sätt får du sensortekniken och rätt anslutningsteknik från en enda källa.

Roland Gubbels, Business Manager Connectivity, ger en inblick i hur en individuell kabellösning från Pepperl+Fuchs kan se ut: ”I standardportföljen erbjuder vi till exempel en M12-honkontakt med en ände och en 5 m kabel. Kunden kan dock behöva en längd på 3,75 m för sin tillämpning och en andra kontakt för att integrera kabeln i mobil utrustning. Dessutom ska stift 1 och stift 3 vridas på grund av de olika spänningsriktningarna och en extra resistor ska installeras. Sådana kundspecifika förfrågningar kan enkelt hanteras med tjänsten för snabb anpassning.”


Tillverkad vid Pepperl+Fuchs kompetenscenter i Veszprém


Pepperl+Fuchs produktionsanläggning i Veszprém – specialiserad på anslutningsteknik sedan den grundades

De kundspecifika kabellösningarna tillverkas i Veszprém i Ungern. Sedan anläggningen grundades för mer än 20 år sedan har man specialiserat sig på produktion av anslutningsteknik. I Veszprém utvecklar, producerar och testar fler än 240 Pepperl+Fuchs-anställda otaliga kabellösningar varje dag.

Vägen till din anpassade anslutningsprodukter är snabb och enkel: En enkel ritning är tillräcklig för tillverkningen. Oavsett om det gäller kabellängd, kontakter eller kablagealternativ kan alla aspekter anpassas efter de tillämpningsspecifika kraven.

När du har lagt din order kommer din individuella kabellösning att tillverkas i Veszprém inom en kort tid. Du får då en snabb leveranstid inom Europa. Det innebär att du inte behöver vänta länge på att ha rätt anslutningsteknik till ditt förfogande.

Egenskaper för den nya tjänsten för anslutningsteknik

  • Anpassade kabellösningar: Kabellängd, kontakter, kablage och andra anpassningsbara alternativ
  • Särskild anslutningsteknik i små kvantiteter (1–10 stycken)
  • Snabb och okomplicerad service för kunder i Europa
  • Tillverkning vid anslutningskompetenscentret i Veszprém i Ungern
  • Passar perfekt för utvecklingsprocesser med särskilda krav på tillämplig anslutningsteknik

Kontakta oss

Är du intresserad av en individuell kabellösning i små kvantiteter? Kontakta oss då via formuläret nedan. En av våra säljexperter kommer att kontakta dig inom kort.


e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.