Kunden är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med cirka 46 000 anställda världen över. Det är en av de tre huvudaktörerna inom sitt område på den globala marknaden. I kraftverket i en av deras produktionsanläggningar hade det nuvarande styrsystemet nått slutet av sin livslängd och behövde bytas ut. Kommunikation baserad på PROFIBUS PA tillhandahåller process- och diagnostikinformation från instrument som också är installerade i Zon 2
Företaget är känt för att tidigt anta nya teknologier och ville förbereda sig för Ethernet-APL för att kunna ställa om hela sin anläggning till fullt digital kommunikation, från fältenheter till kontroll- och underhållssystem. Med andra ord var övergången till Ethernet-APL ett viktigt steg in i framtiden för kunden.
De föreställde sig ett system med minskad komplexitet som skulle säkerställa en hög grad av interoperabilitet mellan olika teknologigenerationer. De hoppades på maximal transparens och detaljerad information om alla aspekter av drift och prestanda, samtidigt som de behöll oberoendet från specifika tillverkare och äldre lösningar. Dessutom var det viktigt att skydda investeringarna i den befintliga infrastrukturen, inklusive fortsatt användning av existerande PROFIBUS PA-enheter. Slutligen önskades en standardbaserad övergång till ett digitaliserat styrsystem för anläggningen.
Ethernet-APL rail field-switchen möjliggör sömlös anslutning och anpassar automatiskt kommunikationen på varje port till PROFIBUS PA eller PROFINET över APL, medan switchens webbgränssnitt tillhandahåller information om enheter och det fysiska lagret. Detta gör det möjligt för en installatör att dokumentera genomförandet av arbetsordrar. Till exempel kan användaren kontrollera att kommunikationen fungerar korrekt efter att ha bytt ut en enhet. Installation av Ethernet-APL-gränssnittet förbereder hela systemet för en övergång från befintlig enhetskommunikation till en framtid med omfattande insikter i enhets- och anläggningsdrift.
Dessutom kunde Pepperl+Fuchs i nära samarbete med kunden erbjuda en standardbaserad övergång till ett digitaliserat styrsystem för anläggningen. Den nödvändiga enhetskommunikationen bekräftades genom ett plug-test mellan kunden, DCS-tillverkaren och Pepperl+Fuchs, vilket validerade att även äldre PROFIBUS PA-enheter kan kommunicera sömlöst.
Resultatet är ett kontroll- och tillgångshanteringssystem där användargränssnittet är detsamma oavsett vilken kommunikation som används, vilket förbättrar servidekvaliteten och användbarheten av den information som systemet tillhandahåller. Fortsatt användning av befintliga kablar och fältenheter skyddar investeringen i instrumentering. Migreringsvägen är nu sömlös eftersom nya och tillkommande Ethernet-APL-enheter kan fungera sida vid sida med samma kommunikationsinfrastruktur.
Den avsevärt förbättrade informationsnivån möjliggör arbetsflöden för förutsägande underhåll samtidigt som anläggningens tillgänglighet och produktivitet förbättras, vilket förväntas öka avsevärt.