Med den ständigt framåtskridande digitaliseringen inom processindustrin ökar behovet hos anläggningsoperatörer att, förutom WirelessHART, även kunna använda standard-Wi-Fi (2,4 GHz respektive 5 GHz i ISM-bandet) som en ytterligare trådlös kommunikationskanal – eftersom användningen av mobila enheter har stor potential inom inspektion, service och inventering i processanläggningar. Den första utmaningen ligger dock i att integrera konventionella industriella Wi-Fi-routrar eller Wi-Fi-accesspunkter utan Ex-godkännanden på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i de allestädes närvarande explosionsfarliga områdena. Med detta syfte i åtanke erbjuder nu Pepperl+Fuchs en trådlös accesspunktslösning som är fullt certifierad enligt ATEX/IECEx-standarder och utgör grunden Wi-Fi-kommunikation i explosionsfarliga områden
För detta ändamål används en kombination av de lätta och flexibla men ändå robusta GRP-kapslingarna från Pepperl+Fuchs GR-serie: den egentliga Wi-Fi-accesspunkten (standardmässigt Cisco MR 46 eller Aruba AP-535) är installerad i den övre kapslingen som är utformad med skyddstypen "begränsad andning" (Ex nR enligt IEC 60079-15), i den undre Ex ec-kapslingen finns kablaget och en Ex e-certifierad patchpanel, som krävs för Ethernet-anslutningen. Genom denna pragmatiska uppdelning i två funktionella enheter minimeras underhållsarbetet för Zon 2 Wi-Fi-accesspunktlösningen: Ex nR-skyddet för accesspunktens huvudenhet påverkas inte av kablagearbetet i den nedre kapslingen och behöver inte kontrolleras ytterligare. Beroende på krav kan kundspecifika konfigurationer med andra industriella Wi-Fi-routrar eller accesspunkter implementeras som ett alternativ till standardlösningar med Cisco MR 46 eller Aruba AP-535 som är tillgängliga med kort varsel.
If the Wi-Fi network is also to be installed in hazardous areas designated ATEX/IECEx Zone 1/21, Pepperl+Fuchs also produces customer-specific access point solutions with flameproof enclosure type of protection (Ex d in accordance with IEC 60079-1). Depending on the specification, the rugged aluminum enclosures can be equipped with various numbers of Ex-certified Wi-Fi antennas to achieve optimal network coverage and detection range within the process plant. In addition to Wi-Fi access points, other radio frequency equipment such as RFID read/write devices, UWB receivers, and LoRaWAN gateways, can also be installed in these enclosure solutions for Zone 1/21.
När nätverket har etablerats i processanläggningen med hjälp av de explosionsskyddade Wi-Fi-accesspunkterna kan "Mobile Workers" använda de mobila egensäkra enheterna (Ex i enligt IEC 60079-11) från Pepperl+Fuchs varumärke ecom över Ex-zonerna. Dessa inkluderar den robusta industriella surfplattan Thin Client med Pepperl+Fuchs RM Shell-firmware för platsoberoende åtkomst till processdata och den industriella Android® Smart-Ex® smartphonen, som gör det möjligt för servicetekniker att enkelt hålla kontakt med kontrollrummet via Voice over IP. Med denna kombination av Wi-Fi-accesspunkter och egensäkra mobila enheter täcker Pepperl+Fuchs nu alla användningsområden för Wi-Fi-kommunikation i stora processanläggningar med explosionsfarliga områden