Purging Excellence
Easy Set-up
Global certifications

Bebco EPS® 7500-serien Purge och pressurization-system

Fördelar

Högst kvalitet till bäst pris

Högst kvalitet till bäst pris

Bebco EPS 7500-serien styr inte bara purge och pressurization, den övervakar även kontinuerligt kapslingens skick, gör automatiska justeringar och larmar för att ge ett tillförlitligt skydd. Upptäck denna högklassiga purge och pressurization-lösning till ett mycket bra pris!
Många användningsområden över hela världen

Många användningsområden över hela världen

Det nya Purge och pressurization-systemet i Bebco EPS 7500-serien har utvecklats för framtida krav. Det har tredjepartscertifiering från NEC, CEC, ATEX och IECEx för användning i klass I och II, Div. 2 och zon 2/22. Säkert skydd i hela världen!
Enkel att konfigurera och underhålla

Enkel att konfigurera och underhålla

Den stora multifunktionspekskärmen möjliggör bekväm installation och ger användarna tillgång till viktiga parametrar. Lysdioder för status, ett stapeldiagram för tryck och förinställda program förenklar arbetet. 7500 är enkel att hantera - ingen teknisk expertis krävs!
Kompakt och flexibel design

Kompakt och flexibel design

7500 kan drivas med AC- eller DC-ström och kan levereras för både panelmontering och extern montering med olika tillbehör. Dessutom samlas alla unika funktioner för tillförlitligt explosionsskydd i ett extremt kompakt hölje. Dra nytta av snabb och enkel integrering!

 

 

YouTube-videor - Enkel förklaring av 7500-serien

Med det enkla gränssnittet med användarvänliga menyer är programmeringen av 7500 mycket flexibel och enkel att driftsätta och underhålla utan omfattande teknisk kunskap. I den här videon på YouTube visar vår produktchef Brent Dean hur du använder inställningsmenyn.

Produktchefen Brent Dean visar lysdioderna på Pepperl+Fuchs Bebco EPS 7500-serien Purge och pressurization-system. Han berättar vad lysdioderna visar och demonstrerar hur de fungerar vid start.

I den här videon på YouTube förklarar produktchefen Brent Dean hur du kopplar vårt Type Z/Ex pzc Purge och pressurization-system. Se hur enkelt det är att ansluta strömförsörjningen till 7500-purge-enheten, kapslingens strömkontakt, luftanslutningen och larmkontakten.

Purge 7500 i ett nötskal

Purge och pressurization-systemet i 7500-serien är en lösning som gör att konventionella elektriska apparater kan användas i riskområden. Enheter som kräver skydd installeras i en kapsling med ett tryck som är högre än den omgivande farliga atmosfären. Lär dig mer om den avancerade Bebco EPS 7500-serien som har alla funktioner i en kostnadseffektiv, kompakt kapsling i den här videon...

360° - Upptäck 7500-serien

Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 

Bebco EPS® – ledande på Purging Technology®

I över 20 år har Bebco EPS® purge system försett processautomationsbranschen med välbeprövade konstruktioner och tillförlitligt skydd. Pepperl+Fuchs är det mest erkända varumärket och globalt ledande inom marknaden för purge. Företaget tillhandahåller säkra och ekonomiska lösningar för installation av elektrisk utrustning inom riskområden.

Enviro-Line
Enviro-Line
Kapslingar upp till
250 fot3 (7,08 m3)
3000-serien
3000-serien
Kapslingar upp till
250 fot3 (7,08 m3)
5500-serien
5500-serien
Kapslingar upp till
250 fot3 (7,08 m3)
6000-serien
6000-serien
Kapslingar upp till
250 fot3 (7,08 m3)
6500-serien
6500-serien Purge och pressurization-system
Kapslingar upp till
450 fot3 (12,75 m3)
7500-serien
7500-serien Purge och pressurization-system
Kapslingar upp till
450 fot3 (12,75 m3)

Kontakta

Har du frågor om Purge och pressurization-system i 7500-serien? Vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka ett meddelande till oss.