Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.

ENA58IL, magnetisk roterande encoder

Magnetisk precision. Under alla förhållanden.

Magnetisk encoderteknik från Pepperl+Fuchs. Fulländad precision, flexibilitet som ger mervärde och utökad livslängd – Nya ENA58IL-serien med magnetiska encodrar uppfyller dessa kriterier. Dessa kraftfulla encodrar arbetar enligt en högeffektiv magnetisk detekteringsprincip där en Hall- och Wiegand-sensor för första gången kombineras. Det som utmärker denna beröringsfria teknik är dess unika precision och motståndskraft – även i de allra tuffaste industriella miljöerna. Nå en ny nivå av driftsäkerhet och prestanda på din fabrik!


De perfekta tillbehören
Dessa roterande encodrar integreras optimalt tack vare den minutiöst koordinerade anslutnings- och monteringstekniken. Det finns nu ett brett utbud av anslutningsprodukter tillgängliga för ENA58IL-serien med magnetiska, roterande absolutencodrar.

Roterande encoder, funktioner

Exakta mätresultat
Beröringsfri teknik
Många användningsområden

360° - Explore the ENA58IL Rotary Encoder

42H-seriens magnetiska encoder säkerställer den korrekta positioneringen av en kranbom
De magnetiska encodrarna i den extremt robusta och kraftfulla ENA42HD-serien säkerställer att kranens bom är korrekt positionerad även under kraftig stöt- och vibrationspåverkan. Den beröringsfria magnettekniken är absolut tillförlitlig och har lång livslängd.
ENA36IL-seriens magnetiska encoder detekterar tillförlitligt läget för en robotarm
Tack vare det mycket kompakta formatet passar encodrarna i ENA36IL-serien perfekt för de trånga monteringsutrymmena i robotar. Där kan de tillförlitligt detektera robotarmens läge och hastighet så att processflödena smidig flyter på.

Tillförlitliga processer

ENA58IL-seriens magnetiska encoder levererar positionsdata i en flaskfyllningsprocess
I en modern fyllningsanläggning fylls upp till 90 000 flaskor per timme med juice, öl eller läsk. ENA58IL-seriens magnetiska encoder ger, med sin noggrannhet på 0.1°, exakt positionsdata för flaskorna.
ENA58IL-seriens magnetiska encoder ger exakt hastighetsreglering av en tryckpress
I offsetpressar för dagstidningar far papperet igenom tryckpressen med en hastighet av cirka 50 meter per sekund. Pressrullarnas rörelse måste vara exakt avpassad för att inte papperet ska rivas eller veckas. Magnetiska encodrar i ENA58IL-serien möjliggör denna exakta reglering av rullarnas hastighet.

Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.

Många användningsområden

Den nya generationen av magnetiska roterande encodrar från Pepperl+Fuchs är specifikt utformad för de verkligt krävande industriella miljöerna. Den exakta och robusta tekniken och det kompakta formatet gör sammantaget att den passar i de mest utmanande tillämpningarna. Inte ens hög mekanisk belastning och vibrationer, smuts eller extrema temperaturer kan påverka dessa kraftfulla magnetiska encodrar. Detta gör att användaren kan känna trygghet i sina tillverkningsprocesser i en rad olika tillämpningar.

Har du några frågor gällande magnetiska roterande encodrar?

Vi hjälper dig!
 Skicka oss ett e-postmeddelande om du vill få mer information om magnetiska roterande encodrar från Pepperl+Fuchs.