Increasing range.
Ensuring stability.
Maximizing uptime.
Optisk datakopplare LS682
Den huvudsakliga användningen för den optiska datakopplaren LS682 är Ethernet-baserad kommunikation med transportörer i höglager. Den här videon visar hur den optiska datakopplaren används i Pepperl+Fuchs europeiska distributionscenter och demonstrerar i några steg hur du enkelt kan rikta in och idriftta enheten.
Med LS682 optisk datakopplare kan du ansluta enheter till industriella Ethernet-nätverk som PROFINET, EtherNet/IP. Telegram sparas inte. Det betyder att du kan få en dataöverföring på 100 Mbit/s i full duplex. Den höga överföringshastigheten möjliggör en mängd nya tillämpningsområden, t.ex. användning av IP-baserade kameror för övervakning, underhåll och inspektioner.
Den nya LS684 kompletterar LS682 genom att erbjuda en robust optisk dataöverföring med realtidsegenskaper för fältbussar som PROFINET IRT och EtherCAT. LS684 är utrustad med automatisk körtidskompensation och ger konstant cykeltid för synkrona, jitterfria omkopplings- och styråtgärder för båda sidor av överföringsvägen – oavsett avstånd och kördynamik.
Dessutom övervakar den optiska datakopplaren alltid anslutningen över dataöverföringsvägens alla segment. Om ett fel uppstår kan fältbussredundansmekanismerna lokalisera och omedelbart överbrygga dem.
En optisk LS682-dataanslutning används i höglager för överföring av processdata snabbt utan något slitage. Den är monterad direkt på en lagerkran för stabil dataöverföring upp till 300 m med konstant hastighet på 100 Mbit/s. Det innebär att LS682 bidrar till att förhindra stilleståndstid och öka effektiviteten.
Kameror används ofta på lagerkranar för att initiera avstängningsåtgärder vid fel. Särskilt på höga höjder är kamerabilden till stor hjälp vid bedömningen av situationer. De optiska LS682-dataanslutningarna har funktioner för överföringar utan protokoll och hög dataöverföringshastighet, vilket innebär att de passar perfekt för överföring av videoinformation för fjärrfelsökning.
Har du frågor om den optiska datakopplaren LS682 eller LS684?
Vi hjälper dig! Skicka ett e-postmeddelande eller boka en tid för att få mer information.