Providing unmatched precision.
Delivering 360° performance.
Ensuring unrivaled longevity.
2D-laserskanner, R2000-serien (2-D LiDAR Sensor)
I den nya generationens fotoelektriska sensorer används standardsensorer tillsammans med de senaste mätmetoderna. 2D-laserskannern R2000 (2-D LiDAR Sensors) är försedd med innovativ pulsmätningsteknik (PRT) som ger tillförlitliga och mycket exakta mätresultat – med ett synfält på 360° helt utan avbrott.
En serie, flera versioner:
Exakt mätning, tillförlitlig detektering, jämna prestanda karaktäriserar 2D-laserskannrarna i R2000-serien (2-D LiDAR Sensors). Med sina unika funktioner ger de absolut tillförlitligt detektering av objekt även vid mycket besvärliga förhållanden. Titta på filmen och se hur de här fotoelektriska sensorerna ser till att processflödet blir problemfritt i olika tillämpningar.
Den här applikationen visar hur kundkrav kan implementeras flexibelt och individuellt i produktionen. Ett intelligent multisensor-system med våra R2000 2D LiDAR-sensorer kan skanna föremåls konturer mycket exakt och kombinera data till ett 3D-punktmoln. Den tredimensionella bilden av det skannade föremålet är sedan tillgängligt i ett standardiserat format på några sekunder i NeoNeon-molnet så att andra system kan bearbeta datan omedelbart. På HANNOVER MESSE väntade systemet på att skanna mässbesökare. Det digitala porträttet skapades i ett unikt exemplar, som besökaren kunde ta med sig hem.
Vi hjälper dig!
Skicka oss ett e-postmeddelande om du vill få mer information om 2D-laserskannrarna i R2000-serien från Pepperl+Fuchs.