Maximizing security.
Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 för operatörsstationer med tunna klienter
RM Shell 5 bygger på Microsoft®-operativsystemet Windows® 10 IOT Enterprise LTSB. Det fungerar med de senaste protokollen, som RDP10, VNC och NetC@P. Med LTSB (Long Term Servicing Branch) gör Windows säkerhetsuppdateringar tillgängliga långsiktigt.
VisuNet RM Shell 5 har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Alla lokala protokoll visas på startskärmen.
Alla funktioner i RM Shell 5 kan också användas på vår nya mobila, industriella surfplatta med tunn klient som är lämplig för användning i explosionsfarliga områden. Den är baserad på den tåliga ”Pad-Ex”-surfplatteserien från Pepperl+Fuchs varumärke ecom, levereras med förinstallerat RM Shell 5 och kan enkelt och snabbt integreras i nätverket för tunna klienter. På så sätt kan användare ansluta till remote monitorer, supportpersonal på fältet eller bara kontrollera de olika processerna från var som helst i anläggningen. Det ger stor flexibilitet.
Förenklad profilhantering
Det är enkelt att skapa nya profiler i Control Center. Administratörer kan ansluta till en VisuNet Remote Monitor och skapa en ny profil utan att lämna den centrala arbetsstationen. Profilen kan sedan överföras till obegränsat antal remote monitorer.
Effektivt användarstöd
I händelse av fel kan administratörer med hjälp av funktionen sessionsskuggning ansluta till felaktiga remote monitorer och ge hjälp och support från sin arbetsstation. Den här centrala administrationen sparar resurser och ökar anläggningens tillgänglighet.
VisuNet Control Center-programvaran är en viktig funktion i RM Shell 5. Den möjliggör effektiv, centraliserad hantering av VisuNet Remote Monitors.
Marc Seißler, produkchef för HMI-produkter, visar steg för steg hur man konfigurerar en VisuNet Remote Monitor med hjälp av VisuNet Control Center.
RM Shell 5 följer de högsta säkerhetsstandarderna. En inbyggd brandvägg och USB-låsning minskar risken för skadlig programvara och virus. Ett Unified Write Filter skyddar enheten mot illasinnad programvara. Nu är det dessutom möjligt med RM Shell 5 att installera antivirusprogram, som McAfee Endpoint Security, för ytterligare skydd. Lösenordsskyddade användarroller (operatör, tekniker, administratör) styr åtkomsträttigheter.
Avancerade funktioner i VisuNet RM Shell 5 garanterar en tillförlitlig anslutning till värden hela tiden. Du kan till exempel konfigurera VisuNet remote-monitorn så att du automatiskt etablerar en anslutning till processkontrollsystemet efter start. Om det uppstår fel på värden kan RM Shell 5 upprätta en fördefinierad reservanslutning och säkerställa felfri visning av information.
Utökade administratörsfunktioner ger RM Shell 5-användare ännu större flexibilitet. Administratörer kan installera alla nödvändiga program, inklusive antivirusprogram och drivrutiner för tillbehör. Administratören avgöra vilka användare som har åtkomst till varje program. Genom att justera de avancerade inställningarna i Windows®-kontrollpanelen kan administratörerna anpassa firmware så att den uppfyller programkraven.
Vill du fråga något om VisuNet RM Shell 5 eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.