Den absoluta standarden.
Beprövat system med maximal precision – även i miljöer med extremt väder, smuts och svåra förhållanden.
Tack vare den modulära designen kan positioneringskodsystemet anpassas till alla tillämpningar och miljöförhållanden. Den består alltid av ett läshuvud, en kodskena och lämpligt monteringssystem. Läshuvudet finns med olika alternativ, som WCS Outdoor-alternativet för tuffa miljöer eller WCS Extended-alternativet för särskilt långa avstånd, och de kan även kombineras med varandra. Om läshuvudet och kodskenan väljs, finns det tre olika monteringssystem. För säkerhetsrelaterade positioneringstillämpningar kombinerar Pepperl+Fuchs fördelarna med WCS-positioneringssystemet med en säker utvärderingsenhet (Position Unit Safe, PUS).
Laminatkodskenor:
Laminatkodskenor från Pepperl+Fuchs är tillverkade av ett slitstarkt polyesterlaminat som inte påverkas av oljor, fetter och lösningsmedel. Tack vare dess beständighet mot kemikalier, syror, baser och aggressiva gaser kan kodskenan även användas i galvaniserade tillämpningar.
Kodskenor i rostfritt stål:
Kodskenor i rostfritt stål från Pepperl+Fuchs är korrosionsbeständiga och kan användas i temperaturer från -40 °C till 80 °C. De tål flygande gnistor i svetsanläggningar och kraftig nedsmutsning. I kombination med WCS Outdoor garanteras säker och tillförlitlig positionering.
Avkänning med ID-platta:
ID-plattan är monterad på rörliga objekt och gör det möjligt för ett läshuvud att identifiera ett chassi när det passerar. Det möjliggör finpositionering och tål extrema miljöer.
Exakt positionsavkänning säkerställs, även vid temperaturvariationer. Med kombinationen av Outdoor och Extended är långa avstånd inte längre ett problem i modern hamnverksamhet. Detta gör det möjligt för kranar att flytta containrar från en plats till en annan över ett maximalt avstånd på 629 meter och säkerställer att kranen är positionerad med millimeterprecision. Som framgår av bilden kan vagnens position under containerlastning också bestämmas exakt med hjälp av en WCS. Båda är placerade på tåliga kodskenor av rostfritt stål med ett WCS-läshuvud.
WCS Outdoor med en speciell skyddskapsling utvecklades för extrema utomhustillämpningar – saltvatten, salthaltig luft och andra typer av luftfuktighet. Med skydd upp till IP69 har den högsta graden av tätning. Dessutom är det stöttåliga läshuvudet skyddat från hagel och mot mekanisk inverkan.
Tack vare den skyddande kapslingen av läshuvudet tål Outdoor-versionen av WCSaggressiva ämnen – det gäller även de tillgängliga kodremsorna av plast med särskild beläggning. Komplexa rutter, kurvor, lutningar och backar är inte heller några problem för WCS.
Höga temperaturer kan uppstå i galvaniska anläggningar och luften är ofta mättad med ångor från lösningarna. I den här tuffa miljön är arbetsstyckena normalt anslutna till en metallram och transporteras automatiskt till nedsänkningsbad med extremt aggressiva lösningar.