Smart.
Trådlös.
Autonom.

Batteridriven IoT-sensor i industriell klass med LoRaWAN® för utomhusbruk.

WILSEN.sonic för intelligent mätning av fyllnadsnivå och avstånd

Trådlösa IoT-sensorer av industriell kvalitet

Trådlösa IoT-sensorer av industriell kvalitet

WILSEN.sonic-sensorerna är skräddarsydda för att uppfylla industriella krav. De detekterar och överför nivåer och avstånd på ett tillförlitligt sätt i krävande miljöer utan att behöva komplicerad kabeldragning för strömförsörjning eller styrsystem.
Standardiserad LoRa-teknik

Standardiserad LoRa-teknik

Genom att använda det globala standardiserade LoRaWAN®-nätverket överför WILSEN.sonic-sensorerna sina mät- och GPS-data energieffektivt över flera kilometer.
Enkel installation och användning

Enkel installation och användning

WILSEN.sonic-sensorerna kan praktiskt konfigureras för avsett ändamål på distans via nedlänkskanal eller direkt på plats med en app för mobila enheter (Android eller iOS).
Maximal precision och flexibilitet

Maximal precision och flexibilitet

Tack vare en upplösning på upp till 1 mm samt en parametrerbar ljudstrålebredd och justerbara mätintervall kan WILSEN.sonic-sensorerna optimeras exakt för varje tillämpning.

Tillämpningar

Smarta städer och industrier

Avfallshantering

Avfallshantering

Kraven som ställs på städer och kommuner om att erbjuda invånarna bekväma, miljövänliga boenden ökar. WILSEN.sonic sensors möjliggör intelligent avfallshantering. Fyllnadsnivåerna för behållare med glasavfall, gamla kläder och återvinningsbart material övervakas på distans så att behållarna endast töms när de är fyllda till en viss nivå. Det leder till effektivare ruttplanering och därmed till mindre utsläpp, trafikstockningar och buller i storstadsområdet.

Samtidigt kan det här konceptet också överföras framgångsrikt till omfattande företagsanläggningar tillhörande tillverkningsföretag där återvinningsbehållare används i stor skala. Integreringen av WILSEN.sonic IoT-sensorer gör det möjligt att optimera interna processer för avfallshantering, vilket sparar tid och pengar.

Förvaringssilor och -tankar

Översvämningsskydd

Oavsett om bulkmaterial av olika slag eller vätskor ska detekteras: De batteridrivna WILSEN.sonic-sensorerna erbjuder både offentliga institutioner och industriföretag en effektiv lösning för att få insikter i en mängd olika behållare utan behov av komplicerad ledningsdragning.

Beroende på behållarens typ och storlek består Pepperl+Fuchs sortiment av olika WILSEN.sonic-varianter med olika räckvidder. Medan versionerna med en detekteringsräckvidd på upp till 2 500 mm är idealiska för kompakta bulkbehållare av mellanstorlek (IBC-behållare), används WILSEN.sonic-versionen med ett detekteringsområde på upp till 7 000 mm i större lagringstankar, t.ex. saltsilon som visas här. Tack vare den höga skyddsklassen (IP66/67) är sensorerna även tillförlitligt skyddade hela tiden mot inträngande vätskor eller dammpartiklar i behållarna.

Smart miljö

Utjämningsmagasin

Utjämningsmagasin

I stadsmiljöer som är förseglade av enorma betongytor används underjordiska utjämningsmagasin för att dämpa kraftiga skyfall och förhindra översvämning. Med hjälp av WILSEN.sonic-sensorer kan vattennivån i dessa magasin övervakas ännu mer effektivt: Sensorn är trådlöst monterad i taket på utjämningsmagasinet och skyddas mot översvämning av vattenmassorna tack vare skyddsklass IP66/67. De uppmätta värdena överförs sedan tillförlitligt från det underjordiska magasinet. Det integrerade högpresterande batteriet med lång livslängd håller i flera år, vilket gör att servicepersonal mindre ofta behöver göra tidskrävande nedstigningar i magasinet.

Tack vare den långa överföringsräckvidden kan WILSEN.sonic också skicka fyllnadsnivåer till närmaste LoRa-gateway, även från avlägsna utjämningsmagasin ovan mark. Det breda temperaturområdet på -25 till 70 °C garanterar smidig användning av sensorn även i direkt solljus eller i hårt vinterväder.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd

Risken för omfattande översvämning är ständigt närvarande i många områden nära floder. WILSEN.sonic-sensorerna är en viktig del i att övervinna den faran. Eftersom de här sensorerna inte bara överför vattennivåer, utan även deras geolokalisering, kan data från olika sensorer som installerats exempelvis på broar tilldelas och korreleras spatialt.

Den här finmaskiga vyn över utvecklingen av individuella vattennivåer och inkludering av historiska och aktuella väderdata gör det möjligt för AI-modeller att exakt förutsäga när och var det är sannolikt att översvämning kommer att inträffa. De nödvändiga skyddsåtgärderna kan därför vidtas innan krissituationer uppstår. Genom att koppla till aktuella väderdata kan givarnas överföringsintervall också justeras automatiskt så att de överför data mindre ofta i goda väderförhållanden än när nederbörd förutspås. Det här förlänger livslängden ytterligare på batterierna som redan har lång livslängd.

Smart jordbruk

Fodersilor

Mätning av fyllnadsnivå

För att kontrollera nivån i jordbrukssilor knackar man ofta på det yttre skiktet med en gummiklubba eller en stav och fyllnadsnivån bestäms utifrån den akustiska resonansen. Den här metoden erbjuder naturligtvis inte precisionen i en sensorlösning och, när det gäller högre silor, medför den även risk för olyckor på vertikala stegar. Det verkar dock ofta som att en i efterhand monterad sensorlösning är för komplicerad eller felbenägen: Förutom problemet med att säkerställa strömförsörjningen till silon innebär svåra omgivningsförhållanden och eventuella rester på sensorn att det nästan är omöjligt att använda många kontaktlösa sensortyper. Mekaniska sensorlösningar, å andra sidan, utsätts för slitage på rörliga delar.

WILSEN.sonic tillhandahåller en lösning här: Den trådlösa ultraljudssensorn, som inte kräver extern strömförsörjning, kan enkelt monteras i utrymmet högst upp i silon med hjälp av den medföljande monteringsplattan, varifrån den kontinuerligt sänder nivådata via radio. I de osannolika fall att det uppstår dammavlagringar på sensorns omvandlare med låg vidhäftning har dessa vanligen ingen inverkan på mätresultatens tillförlitlighet tack vare funktionsprincipen med ultraljud med låga störningar. Med ett brett temperaturområde på -25 till 70 °C och skyddsklass IP66/67 tål sensorn temperaturvariationer i silon samt att silons insida rengörs med vatten.

Slamgropar

Slamgropar

Övervakning och tömning av slamgropar är en av de många uppgifterna på bondgårdar. Detta görs vanligtvis baserat på erfarenhet och regelbundna visuella inspektioner. Det kan dock inte uteslutas helt att uppgiften glöms bort en kortare tid, att en mellanliggande glidventil inte stängs ordentligt eller att gropen svämmar över på grund av oväntat kraftigt regn. Detta resulterar i oplanerat arbete, jordförorening och, i värsta fall, även rättsliga konsekvenser på grund av eventuell försumlighet.

Denna risk kan minimeras med liten ansträngning med hjälp av WILSEN.sonic-sensorer. När en sensor har monterats på en balk ovanför slamgropen övervakar den alltid att gränsvärden följs. Om gränsvärdet uppnås meddelas lantbrukaren i tid av den efterliggande IoT-plattformen. Den robusta konstruktionen med en PTFE-belagd omvandlare, skyddsklass IP66/67 och ett brett temperaturområde på -25 till 70 °C passar även för denna krävande utomhusanvändning.

Projekt från fältet …

Större transparens, optimerade rutter, tillförlitlig nivåövervakning och avancerade datamodeller – den smarta ultraljudssensorn WILSEN öppnar upp för nya mervärden inom kommunal avfallshantering, avloppsvattenshantering och översvämningsskydd. Få insikter om ett antal framgångsrika kundprojekt här.
Smart Region Südbaden

Det verkliga labbet ”Smart Region Südbaden” är ett gemensamt projekt med badenovaNETZE och Thüga. Som en del av det här initiativet implementerades olika användningsfall för den smarta staden med samarbetspartnern E-MAKS. Det inkluderade en optimering av insamlingsvägarna för glasbehållare i Freiburg-området. Här implementerades framgångsrikt WILSEN från Pepperl+Fuchs.

Läs mer (endast på tyska)
Översvämningsskydd i Wuppertal

WILSEN fungerar inte bara bra i containerövervakning: I området runt Wuppertal är den en nyckelkomponent i ett banbrytande fyrprojekt för översvämningsskydd. Nivådata som överförs av sensorerna är integrerade i en AI-modell som gör det möjligt att förutse möjliga översvämningskatastrofer i förväg.

Läs mer
Smart avfallshantering i Heidelberg

Tillsammans med sina partners SAP och Smart City Solutions har Pepperl+Fuchs utvecklat en lösning för staden Heidelberg baserat på ultraljudsteknik och LoRaWAN® som möjliggör smart, behovsstyrd tömning av avfallsbehållarna i staden. Den grundläggande modulen i dagens WILSEN användes här.

Läs mer
Kanalövervakning vid Bodensjön

WILSEN-sensorn på REMONDIS Aqua i Lindau vid Bodensjön ger djupa insikter i avlopp och schakt. Å ena sidan övervakar sensorn tömningen av externt vatten i avloppsvattennätet, och å andra sidan används omfattande sensordata för kalibrering av hydrauliska avloppsvattenmodeller.

Läs mer (endast på tyska)
LoRa Park i Ulm

Med ”LoRa Park” har staden Ulm skapat en plats där sensorbaserade lösningar för Internet of Things kan upplevas och göras tillgängliga för alla medborgare. Med hjälp av WILSEN demonstreras detektion och överföring av fyllnadsnivåerna i flaskbanker här.

Läs mer (endast på tyska)

Hur fungerar det?





Hur fungerar det?



Ett så kallat LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) krävs för att överföra uppmätta värden från WILSEN IoT-sensorerna till en molnbaserad IoT-plattform och utvärdera dem där. Dessa enkelt skalbara nätverk, som är helt inriktade på IoT-behoven, kännetecknas av kombinationen av låg energiförbrukning, lång räckvidd och säker kommunikation.

Utöver IoT-sensorerna eller andra ändenheter består en sådan LoRaWAN-arkitektur vanligtvis av gatewayer med lång räckvidd som ordnats i en stjärntopologi. Dessa gatewayer översätter data från WILSEN-sensorerna till ett Ethernet-kompatibelt protokoll och överför den omvandlade informationen till en LoRa-nätverksserver. Nätverksservern avkodar sensordata och vidarebefordrar dem till en applikationsserver för inledande bearbetning innan data slutligen kan utvärderas i en IoT-plattform.

Samtidigt är även kommunikation i motsatt riktning möjlig via LoRa-nätverksservern och gatewayerna: Det går inte bara att ta emot sensordata, utan parameterinställningar i WILSEN-sensorerna kan även göras enkelt på distans via den så kallade ”nedlänkskanalen”. Pepperl+Fuchs tillhandahåller en kostnadsfri webbtjänst specifikt för det här ändamålet.

Alternativt kan sensorerna parametreras direkt på plats med en app för mobila enheter.

Videos

Battery-Powered IoT Sensor Solution for Outdoor Use

The wireless, autonomous WILSEN IoT sensors reliably supply data regarding fill level, distance, valve position, and object presence to a LoRaWAN without a cable connection. Learn more about their functional principle and unique features.

Parameterization of WILSEN Sensors via the Downlink Channel

How do you parameterize the WILSEN sensors from Pepperl+Fuchs via the downlink channel? In this video, our expert shows you how to set it up quickly and easily.

LoRaWAN®

Teknik som möjliggör IoT med många fördelar

Pepperl+Fuchs är medlem i LoRa Alliance® och arbetar med att leverera produktinteroperabilitet och global driftsättning av den här tekniken.

LoRa-teknik har ett antal fördelar som är särskilt lämpade för användning med IoT-sensorer, t.ex. Pepperl+Fuchs WILSEN:

  • Anslutning av enheter på upp till 15 km avstånd
  • Global tillgänglighet och leverantörsoberoende
  • Minimal strömförbrukning under överföring
  • Dataöverföring via radio; inga sensorkablar behövs
  • Hög säkerhet och integritet 
  • Låga driftskostnader

De här egenskaperna innebär att LoRa kan användas för att skapa mycket stora trådlösa nätverk för att implementera tillämpningar för städer, kommuner och olika branscher. Det kan också användas för att konfigurera kostnadseffektiva privata nätverk på företagsanläggningar.









Lorem

Våra partners

Vi har ett optimalt nätverk och kan därmed dra nytta av en mängd olika partners från LoRa- och IoT-sektorerna. Dra nytta av den kombinerade expertisen hos Pepperl+Fuchs och dessa välrenommerade partners när du implementerar dina projekt.

Tjänster som hjälper dig att lyckas

Tjänster som hjälper dig att lyckas

Ultraljudssensorer från Pepperl+Fuchs byggs i vårt eget teknikcenter, där utveckling och tillverkning av omvandlarna sker. I mer än 30 år har vårt framåtblickande expertteam arbetat kontinuerligt för att utveckla ultraljudstekniken för morgondagens lösningar. Det innebär att våra kunder alltid får produkter som har högst prestanda på marknaden.

Vi erbjuder inte bara teknisk överlägsenhet, utan även förstklassig service och support: Vår globala närvaro, vår djupa förståelse för olika branscher och vårt kundfokus utmärker oss. Detta gäller naturligtvis även vårt sortiment av WILSEN-sensorer: I det här avsnittet hittar du ett urval verktyg som hjälper dig att alltid få ut mesta möjliga av dina sensorer och hålla driftskostnaderna så låga som möjligt.

Kontakta