Ökad prestanda.
Tunna klienter
Explosiva atmosfärer, krävande förhållanden, extrema temperaturer - processindustrin innebär unika utmaningar för både människor och teknik. Pepperl+Fuchs tunna klienter är utformade för att ge en tillförlitlig och robust virtualiseringslösning för krävande förhållanden i industriella miljöer.
Industriella tunna klienter från Pepperl+Fuchs är tillverkade för att klara kontinuerlig exponering för höga temperaturer, stötar och vibration samt hantera de mest krävande processtillämpningar. BTC-enheternas robusta utformning ger användarna den mest flexibla installationen.
Det senaste tillskottet i Pepperl+Fuchs utbud av tunna klienter, BTC22, uppfyller alla krav som ställs på en industriell tunn klient. Precis som föregångaren har BTC22 en extremt robust konstruktion utan rörliga delar och är optimerad för industriell användning dygnet runt. Den slutna aluminiumkapslingen är dammtålig och utformad för ett industriellt temperaturområde på 0 till +55 °C. Detta öppnar upp för flexibla tillämpningsmöjligheter och installationsalternativ. Med sin moderna programvara och omfattande maskinvarugränssnitt är BTC22 utrustad för framtiden.
Den tunna industriella klienten BTC14 levereras i en tålig, innesluten IP4x-kapsling som tål tuffa omgivningsförhållanden inom processindustrin. Med ett utökat temperaturområde på -20 till 60 °C och den robusta utformningen ger den maximal installationsflexibilitet. BTC14 är särskilt utformad för installationer med fyra skärmar. Med fyra DisplayPort-gränssnitt kan den stödja upp till fyra moderna Ultra HD-skärmar med 4K-upplösning vid 60 Hz.
Förutom att montera de tunna klienterna direkt på skrivbordet finns det flera andra alternativ.
I syfte att förenkla konfiguration och installation av tunna klienter är VisuNet RM Shell-firmware förinstallerad och förkonfigurerad för olika styrsystem. På så sätt går det snabbt och enkelt att få igång BTC:er. Den senaste generationen RM Shell är baserad på Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC, för vilken Microsoft tillhandahåller långsiktiga säkerhetsuppdateringar. Dessutom innehåller RM Shell säkerhetsfunktioner som ger systemet ett tillförlitligt skydd mot skadlig programvara och virus.
RM Shell-firmware finns på alla VisuNet-enheter från Pepperl+Fuchs. Den möjliggör en komplett lösning med tunna klienter för processindustrin – från BTC:er i kontrollrummet till remote-monitorer i zon 1/21. Med programvaran VisuNet Control Center kan systemadministratörer konfigurera, övervaka och effektivt hantera alla enheter från en central arbetsstation.
Vill du fråga något om våra tunna klienter eller vill du få mer information? Vi hjälper dig gärna! Fyll i kontaktformuläret och skicka ett meddelande till oss.