|
| |
Product |
|
|
'DKX4-101' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DKX4-101` finns redan på din bevakniningslista.
|
Raritan Dominion KVM-over-IP Switch, Allows direct connection from a VisuNet Remote Monitor (with RM Shell 5.2 or newer) to a host system, Supports concurrent remote and local access to an Operator Workstationpa |
|
|
|
'1002MC-LX-10' är nu tillagd på din bevakniningslista.
1002MC-LX-10` finns redan på din bevakniningslista.
|
Gigabit Industrial Media Converter, Converts 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX, Supports Single Mode (7-10/125µm) up to 10 KM, Interfaces: LC connector (fiber optic) & RJ45 port, Redundant Power Inputs (10-30 VDC), Mounting: DIN Rail 35 mm, Approvals: CE, UL Class I Div 2pa |
|
|
|
'1002MC-SX' är nu tillagd på din bevakniningslista.
1002MC-SX` finns redan på din bevakniningslista.
|
Gigabit Industrial Media Converter, Converts 10, 100, and 1000BASE-T to 1000BASE-SX, Supports multi-mode (50/125 µm) up to 550 m, Redundant power inputs (10 ... 30 V DC), CE approved and UL listed for Class I, Div. 2pa |
|
|
|
'DATL-FO-SM-LC-LC-15' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DATL-FO-SM-LC-LC-15` finns redan på din bevakniningslista.
|
Fiber Optic Single-Mode Breakout Cable , Military-grade fiber optic single-mode cable for easy connectivity of Pepperl+Fuchs thin client / PC unitspa |
|
|
|
'DATL-FO-SM-LC-SC-15' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DATL-FO-SM-LC-SC-15` finns redan på din bevakniningslista.
|
Fiber Optic Single-Mode Breakout Cable , Military-grade fiber optic single-mode cable for easy connectivity of Pepperl+Fuchs thin client / PC unitspa |
|
|
|
'SL-2ES-2SC' är nu tillagd på din bevakniningslista.
SL-2ES-2SC` finns redan på din bevakniningslista.
|
SlimLine Industrial Connectivity, 2 Port Industrial Ethernet Fiber Optic Media Converterpa |
|
|
|
'DATL-FO-MM-*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DATL-FO-MM-*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Fiber Optic Multi-Mode Breakout Cable , Military-grade fiber optic multi-mode cable for easy connectivity of Pepperl+Fuchs thin client / PC units, Available with duplex LC to LC or LC to SC connectorspa |
|
|
|
'PSC2.CP.SR.26.26.16-Y7017109*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
PSC2.CP.SR.26.26.16-Y7017109*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Extended communication range: Fiber optics allow Ethernet devices to communicate over greater distances, enhancing network flexibility, Connect up to 4 Ethernet devices to a fiber optic network: Enables integration of multiple devices, improving scalability and efficiency, Suitable for outdoor use: Stainless steel and high temperature rating make it suitable for extreme conditionspa |
|
|
| |