Smidig kommunikation på alla nivåer

Komplett infrastruktur för molnbaserade IoT-tillämpningar

Komplett infrastruktur för IoT-tillämpningar

Genom förvärvet av Comtrol Corporation, en USA-baserad pionjär inom industriell Ethernet-kommunikation och IO-Link Master, stärker Pepperl+Fuchs sin portfölj av framtidsinriktade Industry 4.0-lösningar.
Genom att utöka sitt utbud av Ethernet-baserade kommunikationsprodukteroch fältgränssnittsenheter med industriella Ethernet-switchar, seriella till Ethernet-gateways och IO-Link masters med OPC UA-standard, erbjuder Pepperl+Fuchs nu en omfattande portfölj som smidigt integreras i din anläggning och möjliggör dataflöde från fältenheter direkt till molnet.

Pepperl+Fuchs Comtrol-logotyp

Innovativa tekniker

Fullständig IoT-infrastruktur från en enda källa
Smidig integrering i kundens tillämpningar
IO-Link Masters med OPC-UA för molndata
MultiLink™ ger dataåtkomst till flera styrenheter
Mer än 30 års erfarenhet av industriellt Ethernet

Din lösning för molnbaserade tillämpningar




ICE2/ICE3-serien IO-Link Master

ICE2/ICE3-serien IO-Link Master

ICE2 (Ethernet/IP)- och ICE3 (PROFINET)-seriens IO-Link master från Pepperl+Fuchs Comtrol tillhandahåller de mest mångsidiga lösningarna för industriella IO-Link master med stöd för industriledande protokoll, inklusive Ethernet/IP, PROFINET och MODBUS TCP. Modulerna levereras med en fullständig webbaserad konfigurationsmetod utan behov av ytterligare programvara eller ett PLC-system på högre nivå.
Tillsammans med ett integrerat OPC-UA-gränssnitt är IO-Link-huvudenheterna den idealiska lösningen för molnbaseradeoch hybridsystem.

Parallelldrift via OPC UA

OPC UA, en förkortning av Open Platform Communications Unified Architecture, möjliggör det plattformsoberoende och driftskompatiblasamarbetet mellan maskiner från olika leverantörer i produktion, och möjliggör kommunikation mellan maskiner och system – både i stängda nätverk och via internet. OPC UA kan användas parallellt med standardstyrsystem för industriella maskiner, vilket möjliggör överföring av mervärdesdata till molnet.

Läs mer om den här och andra tillämpningar som ingår i standarden för öppet datautbyte i vår blogg.

Seriella gateways (DeviceMaster®)

Pepperl+Fuchs Comtrol seriell till Ethernet-gateways (DeviceMaster®)

DeviceMaster® seriella till Ethernet-gateways möjliggör överlägsna nätverksfunktioner för enheter att ansluta seriella enheter med RS-232/422/485 som streckkodsläsare, vågar och RFID-läsare till Ethernet- eller industriella Ethernet-nätverk som kör Ethernet/IP, MODBUS TCP eller PROFINET. Pepperl+Fuchs Comtrols DeviceMaster-gateways har förbättrad säkerhet, inklusive SSL- och SSH-hantering och SSL-kryptering för seriell dataström. Produkterna finns med olika kontaktalternativ och stöd för montering på DIN-skena, panel och rack.

RocketLinx® hanterade och icke-hanterade Ethernet-switchar

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx Ethernet-hanterade och icke-hanterade switchar

Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx®-serien med hanterade och icke-hanterade industriella Ethernet-switchar är utformade för att uppfylla både prestanda- och miljökrav. De är tillverkade för tillämpningar som kräver höga driftstemperaturer, robust kapsling, kommunikation med höga prestanda och tillförlitlig dataöverföring. Användare kan välja bland ett omfattande urval av Power-over-Ethernet- och Gigabit-switchar som uppfyller alla kundbehov.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Kontakta oss

Har du frågor om vår portfölj av IO-Link-gateways, DeviceMaster®-gateways och switchar? Vill du få mer information om våra lösningar för industriell kommunikation? Vi hjälper dig! Fyll bara i kontaktformuläret för att skicka ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.