Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
Ethernet IO-moduler
med IO-Link-huvudenhet
Med lokal kontroll och decentraliserad drift krävs inte fältbusskommunikation och programvarukomponenter i huvudkontrollpanelen, endast diagnostiska data skickas uppåt.
Fördelen med det här är tydlig i ett transportsystem, där delar sorteras utifrån position och storlek och, om nödvändigt, tas bort via ett styrsystem med tryckluft. Processen kräver otroligt snabba reaktionstider, vilket kan uppnås genom att direkt ansluta ingångar och utgångar till modulen.
Snabba reaktionstider är möjliga eftersom det inte behövs ytterligare tid för kommunikation och du inte behöver förlita dig på andra processer som kan göra att det tar längre tid.
To prevent unplanned downtimes and associated costs in critical applications such as in the chemical or pharmaceutical industry, Pepperl+Fuchs has developed a IO-Link master with S2 redundancy. It establishes a redundant synchronization mechanism, ensuring that a fallback PLC takes over process control in the event of an error. The primary controller is used for cyclic communication, while the secondary controller only runs in the background and takes over communication if required.
Their resistant, diecast zinc housing and the extended temperature range make the ICE1 modules with S2 redundancy ideally suited for demanding applications in the chemical and pharmaceutical sectors.
Modulerna bibehåller maximal transparens i processen: Diagnostiska parametrar kan övervakas direkt från modulen via ett webbgränssnitt eller kommuniceras tillbaka till PLC:n. En integrerad webbserver gör att du kan komma åt enheten direkt via en webbläsare. På så sätt kan du se viktig information och ändra nätverksparametrar som IP-adresser och subnätmasker.
Det finns lysdioder på modulerna som regelbundet ger statusinformation och möjliggör kanalspecifik diagnostik. Det gör att produktiviteten ökar eftersom fel kan upptäckas och åtgärdas mer effektivt.
Pepperl+Fuchs Ethernet IO-moduler driver på standardisering, eliminerar komplexiteten och maximerar prestanda. Kontakta oss för att få reda på mer om den nya generationen fältbussmoduler.