Variation.
Enklare integrering.
Garanterar säkerheten.
SIL 2/PL d induktiva säkerhetssensorer
Den optimerade sensorserien har en mängd olika kapslingsdesigner och modeller av rostfritt stål. Upptäck de nya induktiva säkerhetssensorerna SIL 2/PL d från Pepperl+Fuchs som förbättrar säkerheten för både personal och maskiner i din tillämpning!
Induktiva säkerhetssensorer kräver inget specifikt kodat mål och kan användas med manöverdonshuvuden av standardtyp i metall. Avsaknaden av närgräns ger ett enkelt montage utan justeringsbehov. Detta spar både tid och pengar. Dessutom möjliggör det standardiserade OSSD-gränssnittet enkel och direkt anslutning från säkerhetssensorer utan kontakt till säkerhetsstyrenheter.
Med de nya induktiva säkerhetssensorerna kan användare dra nytta av höga prestanda och flexibel implementering i säkerhetssystemen SIL 2/PL d. Med redundant implementering kan SIL 3/PL e uppnås. Höga säkerhetsvärden förenklar inte bara integreringen i säkerhetsslingan, det minskar också behovet av regelbundna tester, vilket förlänger driftintervallen. Regelbundna testcykler tillhör nu det förflutna.
SIL2/PL d-klassade induktiva säkerhetssensorer används där människor och maskiner arbetar tillsammans i trånga utrymmen. Den kompakta kapslingen gör dem idealiska för integrering i anläggningar eller maskiner som automatiskt styrda fordon (AGV:er).
Det standardiserade OSSD-gränssnittet innebär att det är enkelt att ansluta enheterna direkt till de befintliga säkerhetsstyrenheterna och I/O-modulerna. På produktionslinjer går det att montera induktiva säkerhetssensorer i saxlyftar för att detektera säkra ändlägen på ett tillförlitligt sätt.
Pepperl+Fuchs är marknadsledare inom elkomponenter för funktionssäkerhet. Vi hjälper dig att uppfylla de standarder som krävs.
Oavsett om du letar efter en SIL 3-klassad gränssnittsmodul eller en PL e-klassad sensor erbjuder vår omfattande portfölj av fler än 700 SIL/PL-utvärderade enheter en mängd alternativ från en enda källa. På så sätt ser vi till att du alltid får den bästa lösningen för just din tillämpning.
Vilka är fördelarna med de nya induktiva säkerhetssensorerna i min tillämpning? Och vilka versioner passar bäst för detta? Vi svarar mer än gärna på de här och andra frågor. Skicka ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.