Framtiden är nu.
Datautbyte från sensor till PLC och vidare – standardiserad och transparent.
Sensorer och system med IO-Link
IO-Link är den första internationellt standardiserade IO-tekniken och möjliggör konsekvent kommunikation i två riktningar mellan kontrollsystemet och den lägsta nivån av sensor/manöverdon via standardiserad oskärmad kabel med tre kärnor - för både intelligent IO-Link och standardsensorer. Via det framtidssäkra gränssnittet kan användare genomföra omfattande diagnostik och konfigurera IO-Link-enheter under drift. Pepperl+Fuchs erbjuder ett heltäckande IO-Link-systemlösning med en rad IO-Link-sensorer och infrastruktur.
Förbered anläggningen för framtiden. Dra fördel av lägre driftskostnader och transparent datautbyte ned till fältnivå.
Pepperl+Fuchs erbjuder en komplett IO-Link-systemlösning för din tillämpning. Detta möjliggör konsekvent kommunikation mellan IO-Link-enheter på fältnivå och högnivåsystem på hanterings- och styrnivå. Det är inte bara kraftfulla fältenheter och programvara som är tillgängliga, utan även motsvarande infrastrukturkomponenter.
IQT3* HF-läs-/skrivenheter är en idealisk lösning för användare med fokus på implementering av framtidssäkra identifieringstillämpningar i Industry 4.0. Dessa kan snabbt och kostnadseffektivt integreras i arkitekturer som PROFINET, Ethernet/IP och EtherCAT via det inbyggda IO-Link-gränssnittet tillsammans med en IO-Link-huvudenhet … mer
IO-Link-konfiguration och -integrering är lätt att utföra med enhetliga enhetsbeskrivningsfiler, standardiserade IODD:er (IO-enhetsbeskrivningar) och parameterinställning med hjälp av programvaruverktyg. Den nya transparensen ned till fältnivån innebär att användare kan genomföra omfattande parameterinställningar och använda enhetens diagnostikfunktioner – grunden i förebyggande underhåll.
Det är enkelt att konfigurera och integrera IO-Link med enhetsbeskrivningsfiler, standardiserade IODD:er (IO-enhetsbeskrivningar) och inställning av parametrar med hjälp av programvaruverktyg. Den nya transparensen ända ned till fältnivå innebär att användare kan genomföra omfattande parameterinställningar och använda enhetens diagnostikfunktioner, och det här är grunden i förebyggande underhåll.
IO-Link-systemkonfiguration består av flera steg. IO-Link-huvudenheten integreras först i automationssystemet och konfigureras. Sedan ställs enhetsparametrarna in med hjälp av ett IO-Link-konfigurationsverktyg, vilket visar hela systemarkitekturen från styrsystemet till fältnivån.
IO-Link-sensorer är enkla att konfigurera och använda tack vare den leverantörsoberoende och fältbussoperatörsoberoende PACTware-programvaran. I tillägg till den lättillgängliga IO-enhetsbeskrivningen är enhetsspecifika DTM:er (Device Type Manager) tillgängliga för IO-Link-sensorerna. De underlättar smidig sensoranvändning genom ett grafiskt användargränssnitt.
Förenklat utbyte och underhåll av enheter
Att upptäcka vilka enheter som behöver underhåll kan vara svårt i tillämpningar med många liknande sensorer – som i transportbandssystem. Lokaliseringsfunktionen kan aktiveras för att snabbt och enkelt hitta sensorn med hjälp av blinkande lysdioder. När enheten som behöver underhåll har lokaliserats gör den integrerade datalagringsfunktionen det möjligt att byta ut sensorer under drift utan att någon ny parametrering krävs. Detta minskar anläggningens stilleståndstid avsevärt.
Smarta sensorprofiler - Nästa steg mot standardisering
Även om det finns ett brett utbud av IO-Link-sensorer på marknaden, liknande de som erbjuds av Pepperl+Fuchs, så delar de många funktionella likheter.
Smarta sensorprofiler förenar vanliga funktioner, inställningar och deras innebörd så att IO-Link-sensorer kan integreras snabbare och mer flexibelt än någonsin.
Produktion i batchstorlek 1 - Parametrisering under drift
Receptändringar är ofta nödvändiga när olika produkter tillverkas på en produktionslinje. Med samtidig överföring av process- och parameterdata möjliggör IO-Link omparametrisering av sensorer och manöverdon under drift, vilket lägger grunden för produktion i batchstorlek 1. Det minskar driftsavbrotten och kostnaderna.
Vilka fördelar ger IO-Link för min anläggning? Hur integrerar jag tekniken i det befintliga kommunikationssystemet? Vi svarar mer än gärna på de här och andra frågor. Skicka ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.