Sensorlösningar för materialhantering

Från höglager till transportbandsteknik – här hittar du den perfekta lösningen för varje användningsområde!

Fördelar

Omfattande produktportfölj

Från höglager till transportbandsteknik – vår omfattande produktportfölj innehåller den perfekta lösningen för ditt användningsområde. Du drar nytta av enkla funktioner och sömlös integrering i tillämpningsprocessen.
Pepperl+Fuchs erbjuder anpassade lösningar.

Anpassade lösningar

Pepperl+Fuchs utvecklar ständigt nya lösningar för materialhantering som är anpassade efter de krav som branschen och våra kunder ställer.
Expertkunskaper inom materialhantering sedan lång tid tillbaka.

En erfaren marknadsledare

Med över 70 års erfarenhet inom industriautomation har Pepperl+Fuchs framgångsrikt utvecklat lösningar inom många olika tillämpningsområden och utvecklar kontinuerligt nya tekniker för att göra dina processer mer tillförlitliga och effektiva.
Sensorik 4.0-ikon

Sensorik4.0®

Er framgång är viktig för oss: Skapa säkra och effektiva processer och uppgradera er fabrik till Industri 4.0 med intelligent sensorteknik från Pepperl+Fuchs!

Sensorer för alla områden inom materialhantering

Vare sig det gäller automatiska lagerstyrsystem, transportörsystem, automatiskt styrda fordon (AGV:er), industritruckar eller kranar – sensorer från Pepperl+Fuchs används i alla områden inom materialhantering. Titta på videon för att lära dig hur rätt lösning kan förhindra kollisioner, möjliggöra säker navigering och tillförlitligt detektera positioner.

Transportteknik

Transportteknik


Produktegenskaper

48 V-motorstyrningsmodulen G20
Kostnadseffektiv lösning för moderna transportbandssystem

48 V-motorstyrmodulen G20 är utformad för moderna komplexa transportsystem. Modulerna ger högre prestanda med samma strömförbrukning. Det innebär att färre nätaggregat måste installeras längs transportbandslinjen, vilket gör systemplaneringen mycket mer flexibel ... Läs mer

Palldetektor
Flexibel palldetektering på transportband

Pepperl+Fuchs har utvecklat en modulär sensorlösning för att detektera olika typer av pallar på transportband: Palldetektorn består av ett tillämpningsspecifikt sensorfäste som kan kombineras med en fotoelektrisk sensor eller en ultraljudsgivare, beroende på palltyp ... Läs mer

Contour2D
Effektiv övervakning av transportbandsanvändning

För att styra paketflödet måste utnyttjandet av transportband övervakas på ett tillförlitligt sätt. Pepperl+Fuchs erbjuder den mest effektiva lösningen för det här användningsområdet: sensorsystemet Contour2D. Det kräver bara en lidarsensor och kan driftsättas snabbt och enkelt ... Läs mer




M18-tillämpning
Tålig lösning för standardanvändningsområden

De cylindriska fotoelektriska sensorerna i M18-serien är optimerade för standardanvändningsområden inom transportbandsteknik. Sensorer med ”side-looker”-funktion med en förkortad design på 40 mm möjliggör inte bara utrymmessparande installation underifrån utan även vy runt hörn. Samtidigt ger metallkapslingen och metalltrådarna hög mekanisk stabilitet … Läs mer

Säkerhetssensorer för användning i riskområden
Skydda riskområden

Personsäkerhet är ett grundläggande krav för automatiserade processer. Beröringsfria skyddsenheter som säkerhetsljusridåer med motsvarande säkerhetskontrollenheter används till att initiera stopp om obehörig åtkomst identifieras eller om någon sträcker sig in i ett riskområde ... Läs mer

Fler lösningar

R202-serien
Tillförlitlig detektering även av inplastade pallar

De kubformade fotoelektriska standardsensorerna i R202-serien är konstruerade för materialhantering. En variant för detektering av genomskinliga objekt detekterar plastfolieinslagna pallar tillförlitligt utan döda band. Integrerade solida metallbussningar säkerställer tillförlitlig och stabil montering ... Läs mer

Ethernet IO-moduler med IO-Link-Master för användning inom transportteknik
Öka öppenheten för processerna

Ethernet-IO-moduler med IO-Link-huvudenheter kan användas för dataöverföring i realtid genom att snabbt och enkelt ansluta fältenheter till bussystemet på hög nivå. Dessutom har modulerna diagnostiskfunktioner som förbättrar öppenheten för processen ... Mer information

Lasthantering
Effektiv lasthantering

Att plocka, säkra och transportera last innebär många utmaningar för automatiskt styrda fordon. Pepperl+Fuchs erbjuder ett brett utbud av kompakta och robusta sensorer som är idealiska för användning i automatiskt styrda fordon – från dockning till lastplacering och detektering till lastidentifiering. Läs mer

Navigering och styrning
Noggrann navigering och styrning

För att uppnå högsta möjliga kapacitet vid materialhantering måste automatiskt styrda fordon (AGV:er) navigera på ett tillförlitligt sätt i alla situationer. Oavsett om det gäller fri navigering, golvbaserad navigering eller rörelsespårning erbjuder Pepperl+Fuchs toppmoderna tekniker inom navigering och styrning. Läs mer

Miljöperception
Tillförlitlig miljöperception

Oavsett om det gäller logistikcentraler, fabriksanläggningar eller kontorsbyggnader måste AGV:er alltid noggrant detektera omgivningen för att utesluta kollisioner med människor och föremål. Pepperl+Fuchs erbjuder sensorer och system för tillförlitlig miljöperception, vilket säkerställer smidig drift. Läs mer

Automatiskt styrda fordon

Sensorer för AGV:er

Produktegenskaper

Hastighetsreducering
Automatisk hastighetsbegränsning

På fabriker och lager måste hastigheten på industritruckar begränsas mer än i utomhusområden. Det utförs med hjälp av vertikalt monterade radarsensorer som monteras på fordonstaket. När fordonet närmar sig ett inomhusområde detekterar sensorn halltaket så att hastigheten kan minskas automatiskt ... Läs mer

Gaffelpositionering
Exakt mätning av lyfthöjd för gaffeltruckar

För att kunna plocka upp och placera lastpallar på ett säkert sätt måste man fastställa exakt läge för gaffeln. Den roterande encodern med kabeldrag ECA10TL används för detektering av höjdläge med maximal precision. Den roterande encodern monteras på industritrucken och kabelöglan monteras på den rörliga gaffeln ... Läs mer

Förardetektering
Tillförlitlig förardetektering

Av säkerhetsskäl måste en kontroll av att föraren av industritrucken sitter på rätt sätt i förarsätet utföras. Ultraljudssensorer används för störningsfri förardetektering oavsett omgivningsförhållandena och de optiska egenskaperna ... Läs mer

Industritruckar

Industritruck



Stativposition
Dynamisk detektering av stativposition

Tröghetsmätningsenheten IMU F99 är den perfekta lösningen för detektering av lyftstativslutning och ändra nivå enligt det. Kombinationen av accelerationssensor, gyroskop och intelligent sensorfusionsalgoritm ger tillförlitliga mätresultat även när trucken är i rörelse ... Läs mer

Fler lösningar

Gaffelpositionering
Beröringsfri bestämning av lyfthöjden

Radarsensorer är en enkel och slitagefri lösning för att fastställa gaffellyfthöjd: de monteras på gaffelvagnen och mäter avståndet till marken, vilket innebär att inga ytterligare mål behövs. Tack vare CANopen-gränssnittet är sensorerna perfekta för integrering i industritruckar ... Läs mer

Höglager

Materialhantering, höglager


Produktegenskaper

R2000 Detection
Korrekt detektering av trasiga pallar

Skadade lastpallar kan ge upphov till kollisioner vid automatisk fackallokering i höglager, vilket kan orsaka omfattande skador. R2000 Detection har en stabil avkänningsaxel och hög vinkelupplösning vilket gör att den även detekterar pallar med små skador på ett tillförlitligt sätt ... Mer information

VOC-händelsekamera
Tillförlitlig övervakning av lager- och hämtningsprocesser

Industrihändelsekameran från Pepperl+Fuchs monteras på staplingskranar och används för övervakning av lager- och hämtningsprocesser på höglager. Den händelseorienterade lagringen innebär att det går att få tillgång till inspelningar av relevanta situationer så att de anställda kan vidta åtgärder vid fel ... Mer information

R1000-avståndssensorer
Exakt positionering av staplingskranar

För lagerkranar krävs vertikal och horisontell positionering med noggrannhet på ned till en millimeter. R1000-avståndssensorer passar perfekt för den typen av krävande uppgifter: de har PRT-teknik (Pulse Ranging Technology) för avståndsmätning med hög noggrannhet för optimal positionering ... Läs mer

Fler lösningar

Den optiska datakopplaren LS682 säkerställer kommunikation med transportörer och transfervagnar.
Ständig kommunikation med transportörer och vagnar

Optiska datakopplare tryggar dubbelriktad Ethernet-baserad kommunikation med transportörer och transfervagnar. Optodatakopplaren LS682 har konstant överföringshastighet för stabila anslutningar på upp till 300 m ... Mer information

Fotoelektriska sensorer i R10x-serien
Fackdetektering på höglager

I de fotoelektriska sensorerna i R10x-serien kombineras olika fotoelektriska funktioner i en kompakt kapsling. De här sensorerna kan enkelt anpassas efter de krav som hör till ett specifikt användningsområde. De direktavkännande sensorerna med bakgrundsbortbländning är idealiska för fackdetektering… Läs mer

Positioneringssystemet PXV
Tillförlitlig positionering för automatiserade lager- och hämtningssystem

Tack vare redundansen med flera koder är positioneringssystemet PXV en särskilt tillförlitlig lösning för positionering av automatiserade lager- och hämtningsmaskiner. Om säker positionering krävs finns det även säkerhetsvarianter enligt SIL 3/PL e ... Läs mer




Automatiska vagnar
Exakt avståndsmätning i de minsta utrymmena

Utrymmet för integrering av sensorer är ofta begränsat i vagnlagerssystem. R200-avståndssensorn med pulsavståndsteknik är så kompakt att den får plats till och med i små automatiska vagnar. Uppgifterna sträcker sig från att kontrollera hyllbeläggning och korrekt lastposition till avståndsmätning och undvikande av kollision. Läs mer

Säker positionering
Säker positionering av lager- och hämtningsvagnar

För att skydda människor och maskiner måste strikta säkerhetskrav följas vid positionering av lager- och hämtningsvagnar. Positioneringssystemet safePX möjliggör säker linjär absolut positionering enligt SIL 3/PL e med endast en sensor ... Läs mer

Precisionspositionering för ställ
Enkel och effektiv precisionspositionering

Bildbehandlingssensorn PHA är perfekt för exakt positionering av staplingskranar på höglager. Endast ett borrhål i stålprofilen för lagerramen krävs som referenspunkt, dvs. inga ytterligare hjälpmedel, som reflektorer, behövs ... Läs mer

Traverskran
Exakt positionering i krävande miljöer

I containerportar används olika typer av kranar för effektiv lastning av containrar. Positionskodningssystemet WCS registrerar positionen för kranar och vagnar med millimeternoggrannhet. WCS har skyddshölje för utomhusbruk och kodskena i rostfritt stål, vilket innebär att det kan användas i tuffa miljöer. För säkerhetsanvändningsområden upp till SIL 3/PL e går det att kombinera systemet med en säker utvärderingsenhet (PUS) ... Läs mer

Roterande encoder i kranen
Robust övervakning av krandrivning

De tåliga inkrementella roterande encodrarna i ENI90-serien med integrerad BlueBeam-teknik ser till att hastighetskontrollen har hög noggrannhet. De kraftiga versionerna och versionerna för användning till havs tål de mest ogynnsamma miljöförhållandena, vilket gör dem idealiska för övervakning av kranenheter i utomhusområden ... Läs mer

Hamnkran
Övervakning av linjär bomrörelse

För mobila kranar måste utskjutnings- och indragningsrörelse för bommen registreras i realtid. Det utförs med hjälp av den roterande encodern med kabeldrag ECN40HD som till och med kan användas till havs tack vare den kraftiga konstruktionen. Det öppna kabeldragssystemet möjliggör enkel rengöring och underlättar hanteringen ... Läs mer

Kranar

Hamnkran

Identifieringssystem

Identifieringssystem inom materialhantering


RFID för användning inom materialhantering.
Öka effektiviteten med hjälp av RFID

RFID-system används inom många olika användningsområden på grund av deras beständighet mot smuts och damm samt anpassade frekvenser (LF, HF, UHF) för olika applikationer. De innebär att öppenheten blir bättre, vilket medför att administrationsfelen minskar och processerna blir effektivare ... Läs mer

F800 UHF RFID-gateläsarlösning
Gateläsarlösning för smidig transparens

RFID-gateläsarlösningen från Pepperl+Fuchs skapar smidig transparens vid detektering av ett stort antal RFID-taggar. Detta kostnadseffektiva system är baserat på kraftfull UHF RFID-teknik och är särskilt optimerat för användning i logistiktillämpningar, såsom spårning av in- och utkommande varor … Läs mer

Optiska identifieringssystem för användning inom materialhantering.
Optiska identifieringssystem för krävande miljöförhållanden

Optiska identifieringssystem kan anpassas för användningsområden på ett enkelt sätt och kan detektera föremål på ett tillförlitligt sätt – även för användningsområden med höga hastigheter eller hög temperatur ... Mer information

Anslutningsteknik

Anslutningsportfölj
Kablar, kontakter och splitters för industriell automation
Kablar, kontakter och splitters för industriell automation

Anslutningsportföljen innehåller allt från sensor- och manöverdonskablar till fältkontakter, kopplingsdosor, sensor- och manöverdonssplittrar, paneluttag och dataanslutningar. Genom att förse dig med sensorer och motsvarande anslutningskomponenter från en enda källa ökar vi din produktivitet och ökar tillgängligheten för dina maskiner och anläggningar... Läs mer

Bulkråkabel
Bulkråkabel för olika användningsområden

Pepperl+Fuchs erbjuder råkabel i bulk av industrikvalitet från tysk och europeisk kabelproduktion, som är idealisk för användning med fältmonterade kontakter. Råkabelvarianterna finns i praktiska 100-metersringar och i små ... Läs mer

Kontakta oss

Har du några frågor om våra materialhanteringslösningar?
Vi hjälper dig gärna! Skicka ett e-postmeddelande eller boka en tid med en av våra experter för att få mer information om de produkter som du är intresserad av.