Metal Forming Solutions to Protect Dies, Increase Uptime, and Track Asset

Modernize Your Processes with Sensor, IIoT, and RFID Solutions from Pepperl+Fuchs.

Sensorlösningar för modern metallformning

De induktiva och fotoelektriska sensorerna, ultraljudssensorerna och RFID-system, roterande encodrar och IIoT-produkter från Pepperl+Fuchs är den perfekta lösningen för att modernisera dina metallformningsprocesser.

Genom att använda våra produkter med ett program för avkänning inbyggd i stansen kan du förhindra att stansar kraschar genom att upptäcka fel innan stansen stängs. Den totala produktiviteten ökar eftersom sensorerna eliminerar förlorad tid på grund av underhåll och sortering av skadade delar.

Upptäck våra sensorlösningar för metallformning och hitta den perfekta produkten för din individuella tillämpning!

Egenskaper

Förhindra att stansen kraschar genom att upptäcka fel innan stansen stängs
Eliminera produktivitetsförluster på grund av underhåll och sortering av skadade delar
Kontrollera arbetsstycken, hållverktyg, avstrykare, styrhål med mera
Planera för framtiden med hjälp av en expert på branschledande IIoT

Coil Feed Control

Coiled sheet metal is automatically unrolled and fed into a stamping press for forming. To ensure a consistent quality of the end product, the feed rate, sheet alignment, and material advancement must be precisely controlled. Pepperl+Fuchs offers various products that ensure smooth and efficient coil feed processes.

Ultrasonic and laser-based sensors provide continuous, high-resolution feedback of spool volume. Thru-beam photoelectric sensors confirm the presence and alignment of sheet metal, while incremental rotary encoders provide measurement pulses to the control system that determine cut length.

Rullformningsmaskin
Verktyg för plåtstansning

Tillgångsspårning med RFID

RFID-systemen utför en mängd viktiga uppgifter i pressrummet. I varje steg av stansningsprocessen, från att säkerställa att rätt stans används för ett jobb, till feleliminering under installationen och att spåra produktiviteten för varje produktionsskift, säkerställer de att formningsprocesserna körs med maximal effektivitet.

Pepperl+Fuchs kompletta sortiment av RFID-taggar, läs- och skrivhuvuden samt kontrollgränssnitt automatiserar feleliminering och tillgångsspårning i metallformningsprocesser. Tack vare stansidentifiering är det enkelt att spåra maskinens faktiska drifttimmar och förhindra att verktyg överskrider datumet för schemalagt underhåll.

Comtrol-gruppsbild

Övergång till IIoT

Om ditt företag vill ligga steget före på IIoT-implementeringskurvan är sensorer det första steget. Pepperl+Fuchs kompletta sortiment av industriella Ethernet-produkter, inklusive switchar, IO-Link-gateways och masterenheter, ger ett sömlöst dataflöde från sensorer i pressrummet direkt till molnet. Genom att registrera produktionsdata i realtid och skicka dem till din MES/ERP-programvara får du direkt åtkomst till analys- och statusuppdateringar på din dator, telefon eller surfplatta.

Pepperl+Fuchs kan hjälpa dig att ta dig vidare från diskussioner om IIoT till IIoT-implementering!

Kontakta

Har du frågor om våra produkter och lösningar för metallformningsindustrin? I så fall är du välkommen att använda formuläret nedan till att kontakta oss. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med dina frågor!