Tillförlitligt identifierad
Mobila och stationära sensorer – från streckkodsläsare till 2D-kodläsare och handenheter till speciallösningar
Tillämpningarna inom området optisk identifiering kunde inte vara mer varierade. Pepperl+Fuchs erbjuder den optimala lösningen för varje fall, oavsett om det gäller särskilt stora läs- och detekteringsområden, DPM-koder, extrema temperaturer, höga hastigheter eller exponering för damm och smuts. Från 2D-kodläsare och handenheter till streckkodsläsare och speciallösningar – de mobila och stationära sensorerna kan tillförlitligt och säkert hantera spårningstillämpningar med en mängd olika kodtyper och under de mest krävande förhållanden.
Hitta den perfekta lösningen för just din specifika optiska identifieringsuppgift!
In automotive manufacturing, a conveyor system transports body components to the final assembly area, where the vehicles are constructed according to the requirements of the respective end customer. To do this, the car body must be uniquely identified using a QR or DataMatrix code as it passes the code reading station. The VOS2000-I vision sensor offers the ideal solution for this. Read the application report to find out how objects in motion can be reliably detected thanks to extremely fast shutter speeds ...
The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.
Learn moreVid förvaring av frysta produkter får en temperatur på -18 °C inte överskridas. Varorna transporteras på brickor till vilka streckkoder är fästa. Dessa koder används för att tydligt identifiera produkterna och transportera dem vidare. De extrema temperaturerna i djupfryslager ställer dock särskilda krav på streckkodsläsarnas sensorteknik. Läs i den här rapporten om hur streckkodsläsare i VB14N-T-serien tål extrema temperaturer från -35° C till +45° C samtidigt som den ger en maximal prestanda för läsning …
Mycket tillförlitliga läsprestanda, enkel hantering och perfekt anpassning till kundspecifika krav – det är vad de handhållna läsarna i OHV-serien står för. Enheterna läser på ett tillförlitligt sätt alla 1D- och 2D-koder, inklusive DPM-koder, även på reflekterande ytor. De finns tillgängliga med kablar eller som trådlösa. Enheterna ger dessutom användarfeedback i form av akustiska, taktila och visuella signaler, som säkerställer maximal tillförlitlighet för din tillämpning. Pepperl+Fuchs erbjuder en lämplig handhållen läsare för alla tillämpningskrav inom mobil identifiering – oavsett om det gäller standarduppgifter eller krävande uppgifter.
OIT-systemet för identifiering vid höga temperaturer säkerställer smidig processdrift under de mest krävande förhållanden, som cykliska temperaturförändringar, extremt höga temperaturer på upp till 500 °C eller exponering för damm eller färg. Det gör systemet idealiskt för användning vid linjemålning, torkanläggningar, elektropläteringsanläggningar eller bagerier. Den integrerade diagnostikfunktionen säkerställer säkra processekvenser. Läs mer i tillämpningsrapporten om hur OIT tillförlitligt identifierar nylackerade bilkarosser trots extrema omgivningstemperaturer …
Har du frågor om våra optiska identifieringsprodukter eller letar du efter en sensorlösning som är skräddarsydd efter dina tillämpningskrav? Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande. Vi hjälper dig gärna!