Sensorlösningar för processutrustning

Sensorer och system är nödvändiga på automatiserade processanläggningar i riskområden och i tuffa industrimiljöer. Pepperl+Fuchs erbjuder ett brett utbud av lösningar, till exempel för kemi-, läkemedels-, olje- och gasbranschen samt livsmedels- och dryckesbranschen.

Fördelar

Omfattande produktportfölj

Omfattande produktportfölj

Pepperl+Fuchs sortiment är anpassat efter de unika tillämpningskraven inom processindustrin – från positionsåterkoppling för ventilställdon till nivåmätning. Vi har årtionden av erfarenhet i ryggen och utförlig kunskap om tillämpningar.
Anpassade lösningar

Anpassade lösningar

Oavsett om du arbetar i områden med potentiellt explosiva atmosfärer eller tuffa industrimiljöer har Pepperl+Fuchs produkter och lösningar som uppfyller internationella säkerhetsstandarder och hjälper dig att implementera dessa för dina behov effektivt, säkert och tillförlitligt.
Erfaren marknadsledare

En erfaren marknadsledare

Med mer än 60 års erfarenhet inom processindustrin har Pepperl+Fuchs framgångsrikt utvecklat lösningar inom många olika tillämpningsområden och utvecklar kontinuerligt nya tekniker för att göra dina processer mer tillförlitliga och effektiva.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Er framgång är viktig för oss: Skapa säkra och effektiva processer och uppgradera er fabrik till Industri 4.0 med intelligent sensorteknik från Pepperl+Fuchs!

Avancerad teknik för återkoppling av ventilposition

Valve Position Feedback

Det är väsentligt att kunna övervaka ventilernas status på processanläggningarna. Pepperl+Fuchs erbjuder ett brett produktutbud som anpassats för återkoppling av ventilposition, oavsett plats eller ventiltyp. Sensorerna är tillgängliga för inom- och utomhusbruk samt för tillämpningar i svåra industrimiljöer. De lämpar sig för återkoppling av ventilposition på pneumatiska och manuellt manövrerade standardventiler samt på linjära ventiler i tillämpningar med höga hygienkrav. Vi har djupgående teknisk kunskap och många års erfarenhet av explosionsskydd för att kunna erbjuda lösningar du kan lita på.

Det finns olika övervakningsalternativ för ventilpositioner: Välj mellan dubbla sensorer där två överlappande induktiva sensorelement kombineras och andra lösningar som induktiva sensorer eller positioneringssystem.

Läs mer om vårt utbud och hitta den perfekta lösningen för dina individuella tillämpningskrav!

Återkoppling av ventilposition med dubbla sensorer

De dubbla sensorerna kombinerar två överlappande induktiva sensorelement som känner av ställdonsläget och därmed ventilens läge. De sensorer som är tillgängliga med mycket synliga positionsindikatorer används vanligtvis med pneumatiska standardventiler och monteras direkt på ställdonet. Pepperl+Fuchs erbjuder olika varianter för utomhustillämpningar och riskområden.
F25/F25K, dubbla sensorer
Kompakta lösningar för grundläggande tillämpningar

Tack vare den kompakta kapslingen är de dubbla sensorerna i F25/F25K-serien den perfekta lösningen för mindre, grundläggande tillämpningar som manuella ventiler och små ställdon. Sensorerna går att använda med kabel-, kontakt- eller insticksanslutning ... mer

F31/F31K-serien
Standardtillämpningar inom- och utomhus

F31/F31K-serien kan användas på standardventilställdon för inom- och utomhusbruk. De dubbla sensorerna har godkännanden och certifieringar för riskområden upp till zon 0/20 och säkerställer säkerheten på processanläggningar över hela världen. mer

F31K2-serien
Mycket tålig lösning för utomhusbruk

Med dess höga beständighet mot UV, temperaturer och korrosion erbjuder F31K2-serien enastående prestanda även i de mest extrema miljöförhållanden. Pepperl+Fuchs erbjuder versioner med godkännanden upp till zon 2/22 eller zon 0/20 för användning inom riskområden (Ex i eller Ex ec/tc). Det finns även en version för SIL 2-program ... mer

Monteringslösningen
Monteringstillbehör för manuella ventiler

Som komplement till Pepperl+Fuchs utbud av induktiva dubbelsensorer har vi rätt tillbehör för montering av sensorer på manuella ventiler. Klämlösningen, som kan anpassas för en mängd olika sensorer och manöverdon, är lika lämplig för ventiler utan gängade hål ... mer

Återkoppling av ventilposition med andra lösningar

Oavsett om det gäller pneumatiska standardventiler, pneumatiskt styrda membranventiler eller linjära reglerventiler erbjuder Pepperl+Fuchs ett brett utbud av induktiva sensorer och induktiva positioneringssystem för exakt och tillförlitlig återkoppling av ventilposition för alla tillämpningar.
PMI F130
Avkänning av exakta vinklar för ventilställdon

Det kontaktfria PMI-F130-vinkelmätsystemet omvandlar mätvinklar på 0–360 grader till analoga signaler mellan 4 och 20 mA. Det kontaktfria positioneringssystemet passar för direkt montering på så gott som alla pneumatiska standardventiler ... mer

PMI-F90
Tillförlitlig positionering av linjära ventiler

De kontaktfria och induktiva PMI-F90-positioneringssystemen är idealiska för exakt detektering av ventilpositionen på pneumatiskt styrda membranventiler eller linjära reglerventiler. Mål av enklare stol och även ventildelar fungerar som aktivatorer, vilket gör den här serien till en extra anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning ... mer

Induktiv V3-sensor
Positionsåterkoppling för linjära ventiler

Pepperl+Fuchs erbjuder ett omfattande utbud av induktiva sensorer i olika kapslingsdesigner för optimal integrering i membran och kilslidsventiler. Versioner med flera typer av skydd (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) är tillgängliga för användning i zonerna 0/20, 1/21 och 2/22 ... mer 

Induktiv slitssensor
Exakt positionsavkänning av ventilpositionsindikatorer

Induktiva cylindriska sensorer eller slitssensorer från Pepperl+Fuchs används till exempel för ventilpositionsindikatorer. Dessa indikatorer tillhandahåller tillförlitlig information om ventilpositionen med hjälp av integrerade sensorer i kombination med en sofistikerad mätare ... mer

Sensorer och system

RFID-tillämpning

Oavsett om du behöver övervaka vibrationer, känna av fyllnadsnivåer, hantera kemikalier eller spåra processer erbjuder Pepperl+Fuchs sensorer och system som kan användas för ett brett utbud av processtillämpningar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Oavsett om du behöver ultraljuds- eller vibrationssensorer, RFID-system eller roterande pulsgivare erbjuder Pepperl+Fuchs rätt teknik för alla typer av processautomation.

Identifiera slanganslutningar med RFID
Säkra och transparenta processer med RFID

Pepperl+Fuchs erbjuder läs-/skrivhuvuden i Ex d-kapsling och RFID-taggar för olika tillämpningar inom processindustrin – från hantering av processkemikalier till omfattande processpårning. Du kan till exempel använda RFID för att identifiera slanganslutningar och transportera vätskor på ett säkert sätt ... mer

VIM-vibrationssensor
Säker och tillförlitlig vibrationsövervakning

Använd vibrationssensorerna för att övervaka maskinernas skick på platser där vibrationer uppstår. Pepperl+Fuchs erbjuder särskilt robusta versioner med godkännanden för zon 1/21 och SIL 2 för användning i riskområden ... mer

WILSEN-ultraljudssensor
Ultraljudssensor för smart fyllnadsnivåhantering

WILSEN-ultraljudssensorn är utformad enligt industriella krav. Den känner av fyllnadsnivå och positionsbestämning för behållarna där den är installerad och överför dessa data till IIoT (Industrial Internet of Things) på ett säkert sätt. På så sätt möjliggörs smart hantering av fyllnadsnivåer via ultraljudssensorn ... mer

Offshore-tillämpning av roterande pulsgivare
Tåliga roterande pulsgivare för riskområden

Pepperl+Fuchs har utvecklat ett flertal roterande pulsgivare för riskområden som är certifierade för användning i de mest krävande miljöer. Modeller med korrosionsbeständigt hölje och utökat temperaturområde är idealiska för krävande offshore-tillämpningar ... mer

Mobila användare
Mobila lösningar för tuffa miljöer

Smarttelefoner, surfplattor och headset: egensäkra mobila enheter för säker kommunikation i riskområden. Du kan till exempel använda Tab-Ex®-surfplattor vid underhåll på processanläggningar ... mer

Industriell kommunikation och gränssnitt

Ethernet-APL

De tuffa industrimiljöerna och riskområdena inom processanläggningar ställer särskilt höga krav på den teknik som används för industriell kommunikation och gränssnitt. Pepperl+Fuchs erbjuder därför ett omfattande utbud av effektiva, säkra och tillförlitliga lösningar som möjliggör kontinuerlig dataöverföring från enskilda sensorer på fältet till högre nivåer inom kontroll- och företagssystem.

Fältswitch
Ansluten till molnet – med Ethernet-APL-fältswitchar

Ethernet-APL möjliggör nätverksbaserad kommunikation med höga hastigheter mellan fält- och företagsnivåer inom processanläggningar. Ethernet-APL-fältswitchen från Pepperl+Fuchs är världens första produkt för snabb och gränsfri kommunikation mellan riskområden och molnet ... mer

Comtrol
Komplett infrastruktur för IoT-tillämpningar

Ethernet-switchar, seriella gateways och IO-Link-masterenheter med OPC UA-standard: Pepperl+Fuchs erbjuder ett omfattande utbud av smidig kommunikation mellan fältenheter och molnbaserade IoT-tillämpningar ... mer

FieldConnex
FieldConnex® för enkel styrsystemsintegration

FieldConnex-fieldbus junction box med flera ingångar/utgångar (MIO, Multi-Input/Output) ansluter alla diskreta I/O-signaler till alla typer av styrsystem. Fieldbus junction box med integrerad larmfunktion är certifierad för användning inom zon 1/21 ... mer

AS-Interface-tillämpning
Smart och kostnadseffektiv kabeldragning med AS-Interface

AS-Interface är en flexibel, tillförlitlig och lättinstallerad gränssnittslösning för anslutning av digitala, analoga och säkra signaler med endast två kablar. Den är perfekt för datainsamling från distribuerade sensorer och för ventilstyrning och ventilpositionsavkänning ... mer

K-System, isolerade barriärer
Säkra processer med egensäkra moduler

K-System från Pepperl+Fuchs är ett tillförlitligt och effektivt sätt att implementera personal- och maskinsäkerhet. De egensäkra barriärerna är tillgängliga med certifieringar upp till SIL 3 och möjliggör standardövervakning av ledningsbrott och kortslutningar ... mer

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik
Kablar
Robusta anslutningar för processindustrin

Kraftfulla anslutningar krävs för sensorer med höga prestanda. Pepperl+Fuchs erbjuder kablar som utformats för egensäkra kretsar på processanläggningar, till exempel robusta ventilanslutningar för utomhusbruk eller fältinstallerbara anslutningar för flexibla justering på plats ... mer

Kabelskyddssystem på ventiler
Kabelskyddssystem för cylindriska sensorer

Cylindriska sensorer och kablage kräver särskilt skydd på processanläggningar. Pepperl+Fuchs har ett anpassat sortiment av sensoradaptrar, kabelkanaler och kabelförskruvningar som är idealiskt för att skydda kablarna från mekanisk och kemisk påverkan ... mer

Anpassade lösningar

Har du krav som inte redan omfattas av det befintliga Pepperl+Fuchs-utbudet? Vi utvecklar anpassade lösningar för att uppfylla specifika krav, från mindre justeringar av standardprodukterna till utveckling av nya produkter baserat på befintlig teknik. Vi erbjuder individuell rådgivning och har en djup förståelse för processtillämpningar samt årtionden av erfarenhet inom automationsteknik. Baserat på detta erbjuder vi dig rätt lösning för alla dina processutrustningstillämpningar. Tillsammans med kunder inom processindustrin har Pepperl+Fuchs framgångsrikt implementerat ett brett utbud av individuella lösningar ... mer

Till exempel användning av handhållna RFID-produkter i kombination med tillämpningsspecifik programvara för smidigt underhåll av slangar inom riskområden. mer

Den här videon innehåller ett exempel på en anpassad lösning från Pepperl+Fuchs: kunden var på jakt efter en sensor för positionsavkänning som kunde tillämpas på hela deras styrventilssortiment , vilket innebar många olika monteringsförhållanden. Pepperl+Fuchs har utvecklat en dubbel sensor med en individuell kapsling som passar var och en av kundens styrventiler. Den här modulära lösningen underlättar installationsarbetet avsevärt och minskar därmed kostnaderna.

Kontakta

Har du några frågor om våra processutrustningslösningar?
Vi hjälper dig gärna! Skicka ett e-postmeddelande eller boka en tid med en av våra experter för att få mer information om de produkter som du är intresserad av.