Driving technology.
Ensuring reliability.
Redefining safety.
Säkerhetsreläer med inbyggd diagnostik och LFT
Vid en nödsituation i processanläggningar krävs det snabb respons. Sirener, varningsljus eller aktiva kylsystem måste aktiveras på ett säkert sätt i enlighet med proceduren "spänningssatt till säker" (ETS), medan motorstyrenheter eller nödavstängningsventiler stängs av i enlighet med "göra strömlös till säker" (DTS). Pepperl+Fuchs uppnår en ny nivå av tillförlitlighet med nyutvecklade säkerhetsreläer för att trygga säker signalöverföring. Medtredubbla redundanta kopplingskontakter ger gränssnittsmodulen från beprövade K-System tillförlitlig och säkerhetsrelaterad aktivering och avaktivering för applikationer i enlighet med IEC61508 upp till SIL 3.
De nya säkerhetsreläerna baseras på en 1oo3-arkitektur med tre redundanta reläer. Tillsammans med integrerad diagnostik och transparent kabelbrottsdetektering är säkerhetsreläerna mycket tillförlitliga och förenklar testningen. I den här videon får du lära dig mer om de här funktionerna.
Med moduler som har transparent kabelbrottsdetektering krävs färre installationer på fältet och säkerheten ökar avsevärt. De övervakar inte bara kopplingssignaler utan ger även smidig övervakning av kablarna på fältet och på kontrollsidorna. Läs mer om LFT.
I nödsituationer som brand i maskinrummet på ett fartyg krävs snabb respons: Sprinklersystem måste vara påslagna och bränsletillförseln till brandkällan måste vara avstängd. I den här videon får du se hur de nya säkerhetsreläerna från Pepperl+Fuchs sätter en ny standard när det gäller tillförlitlighet och säkerhet tack vare 1oo3-arkitekturen.
1oo3-arkitekturen – seriekopplad i DTS-applikationer och parallellkopplad i ETS-applikationer – säkerställer maximal tillgänglighet av säkerhetsfunktionen då det uppstått fel på upp till två kontakter. Detta ger en säkerhetsmässig fördeljämfört med tvångsförda kontakter: Om en kontakt på ett relä med tvångsförda kontakter inte fungerar, kan detta bara detekteras och manöverdonet slås inte på eller av. Ytterligare kablage för utvärderingskanalerna i styrsystemet – med tillhörande arbetsinsatser och kostnader – krävs för att återge information om positionen för kopplingskontakten. Det nya säkerhetsreläet med 1oo3-arkitektur ger således högre tillförlitlighet och har även enklare funktioner.
Eftersom teknisk utrustning kan utgöra en säkerhetsrisk för människor är det viktigt att identifiera, kvantifiera och minska dessa risker. Baserat på metoder för riskanalys fastställs nödvändig riskminskning.
Ett lågt SIL-krav (SIL 1) innebär att endast relativt låg riskminskning är nödvändig, medan en högre säkerhetsintegritetsnivå (till exempel SIL 3) kräver större riskminskning. Därför är det enklare att genomföra en bedömning av ett säkerhetsrelevant system om det går att beräkna risken för fel hos relevanta komponenter. Pepperl+Fuchs erbjuder därför ett stort antal produkter med SIL/PL-bedömning.
Vill du fråga något om säkerhetsreläerna eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka ett meddelande till oss.