Maximerar säkerheten.
Upplev bekvämlighet.
Optimerar dörrkonstruktionen.
ShieldScan-sensor för dörrskydd
En cykelhjälm som varken är snygg eller skyddar dig, en krockkudde som inte är förtroendeingivande och en livboj som åtminstone är rund – perfekta exempel på att inget ska vara lite lagom skyddande! Detsamma gäller automatiskt dörrskydd. ShieldScan-sensorn för dörrskydd ger fullständig säkerhet för dina svängdörrar i enlighet med EN16005. Läs mer om den nya sensorgenerationen som kombinerar innovativ teknik, enkel driftsättning och minimalistisk konstruktion utan kompromisser.
I den nya ShieldScan för dörrskydd används time of flight-teknik. Avståndet beräknas baserat på ljusstrålens färdtid och möjliggör säkra och millimeterexakta mätningar med hög upprepningsnoggrannhet och korta svarstider. Med en optimerad strålgeometri anpassas sensorn efter de tre dörrområdenas olika krav. Därmed övervakar ShieldScan den primära stängningskanten, dörrbladetoch den sekundära stängningskanten med sina särskilt inriktade enskilda strålar. Den upptäcker på ett tillförlitligt sätt om en person eller ett föremål stör skyddsstrålarna. Beroende på höjden och bredden på dörren som ska skyddas anpassas strålbanan till dörrförhållandena.
Det här skanningsområdet skyddar zonen vid den primära stängningskanten. På grund av den exponerade strålbanan detekterar sensorn alltid förbi ledstången och träffar inte dörrhandtaget.
Det här strålområdet omger den sekundära stängningskanten. På grund av det böjda strålfältet vid gångjärnskanten detekterar ShieldScan grepp i sidled. Det optimerar skyddet mellan dörrkarmen och gångjärnet. Det hjälper användare att uppnå marknadens bästa skydd mot klämskador.
Den här strålbanan säkrar den automatiska dörrens dörrblad. Dörren slutar röra sig om skyddsfältet störs av en person eller ett föremål.
ShieldScan består av ett grundhölje och ett lock och kan monteras med endast några få steg samt högst tre skruvar på den sekundära stängningskanten. En sensor per dörrsida är tillräckligt för att säkra hela dörrbladet. Under idrifttagningen memorerar sensorsystemet först avståndet till marken. Med hjälp av den intuitiva rörelsekontrollen definieras först avståndet till den primära stängningskanten (dörrbredden) och under efterföljande dörrörelser definieras den maximala öppningsvinkeln.
Sensorn har en dynamisk, vinkelberoende justering av skyddsfältet och därför är en uttrycklig inlärning av en vägg bakom den öppna dörren inte nödvändig. När dörren öppnas tonas de enskilda ljusstrålarna i skyddsfältet bort, en efter en, tills den maximala dörröppningsvinkeln nås. Förändringar bakom den öppna dörren ignoreras därför. Det möjliggör smidig användning även vid ändrade miljöförhållanden, till exempel växter.
ShieldScan-sensorn för dörrskydd kan installeras och tas i drift snabbt och enkelt. Alla nödvändiga komponenter medföljer. I den här instruktionsvideon visas ingående hur installation och idrifttagning går till.
ShieldScan-sensorn för dörrskydd har ett kubformat, smalt plasthölje för diskret installation – till exempel på glasdörrar med särskilt smala dörrkarmar.
Med sin optimerade höljeskonstruktion passar sensorn perfekt i alla dörrutformningar!
Har du frågor om ShieldScan-sensorn för dörrskydd? Vi hjälper dig gärna! Skicka bara ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.