Perfekt för allt.

Det enda HMI-system som passar perfekt för alla tillämpningar.

VisuNet FLX – Modulär HMI-plattform till zon 2/22 och division 2

En design för alla användningsområden med maximal flexibilitet

Som namnet antyder står VisuNet FLX HMI-plattformen från Pepperl+Fuchs för maximal flexibilitet. Oavsett om det gäller Remote Monitor eller Direct Monitor, industri- eller box-PC: Serien erbjuder olika HMI-system och lösningar för en mängd olika applikationer och installationskrav i ATEX/IECEx Zon 2/22 och säkra zoner. Den modulära konstruktionen för alla användningsområden gör att du enkelt kan konfigurera din HMI-lösning exakt och anpassa den snabbt på fältet.

Beroende på bransch och applikation kan du välja mellan kapslingar i rostfritt stål och aluminium och lägga till en mängd olika typer av kringutrustning och tillbehör. Olika skärmstorlekar ger också stor flexibilitet vid panelmontering. Om våra förkonfigurerade FLX-HMI-system, som är tillgängliga snabbt, inte passar dina behov kan du låta våra globala Solution Engineering Centers (SEC) designa en helt anpassad lösning baserad på FLX för dig.

Egenskaper

Hög flexibilitet och anpassningsbarhet för många olika tillämpningar
Modulärt system för enkel montering och byte av komponenter på fältet
Val mellan kapsling i rostfritt stål och aluminium
Framtidssäkrat: Celeron- och i5-processorer från Intels sjunde generation
Tillförlitlig drift av alla komponenter inom ett brett temperaturområde
Heltäckande portfölj med tunna klienter: från kontrollrum till användning i Zon 1/21 och Division 1
Global service och support: internationellt nätverk och globalt certifierade produkter
Individuella lösningar från en enda källa: SEC-center (Solution Engineering Center) över hela världen

Kapsling av rostfritt stål för Life Science-applikationer

VisuNet FLX rostfritt stål

VisuNet FLX-serien är speciellt utvecklad för applikationer inom den (petro-) kemiska och läkemedelsindustrin. Operatörsstationerna stöder anställda i de manuella stegen i sådana processer. Tack vare certifieringen för Zon 2/22 är plattformen en lösning som passar områden där potentiellt explosiva ämnen hanteras. Kapslingarna i rostfritt stål med specialytor uppfyller enkelt GMP-reglerna. De är särskilt lätta att rengöra och beständiga mot aggressiva och frätande ämnen. En RFID-läsare (tillval) kan integreras direkt i kapslingen. 

Aluminiumkapsling för utökat temperaturområde

VisuNet FLX utökad temperatur

För inomhus- och utomhusapplikationer som kräver utökade temperaturområden på -20 … +50 °C, är den marinklassade aluminiumkapslingen i VisuNet FLX-serien idealisk. Den robusta kapslingen står inte bara för optimal värmeavledning utan även för hög resistans. Ytterligare solskydd kan fästas på sidorna, på den övre kanten och baktill vid behov. De fungerar även som skydd mot regn och andra miljöförhållanden. Tack vare dessa förbättringar klarar VisuNet FLX-serien tuffa miljöförhållanden och kan även användas utomhus.

360°

Titta på videon

Den här animeringen innehåller en kortfattad översikt över plattformen och visar hur den används på fältet.

Technical Data

  • VisuNet FLX System
  • RM-320S-*A-* (Remote Monitor)
    PC-320S-*A-* (Industrial PC)
    DM-320S-*A-* (Direct Monitor)
  • 21,5" (16:9, Full HD: 1920x1080 px) 250 cd/m²
    21,5" (16:9, Full HD: 1920x1080 px) 300 cd/m², optically bonded
  • Non-Ex
    ATEX/IECEx Zone 2/22
    UL Class I, II, III Div 2
    Further global certifications available
  • 0 … 40 °C (32 … 104 °F)

HMI-lösningar

HMI-lösningar




Global Solution Competence

Vid lanseringen har vi redan ett brett utbud av förkonfigurerade VisuNet FLX-lösningar tillgängliga som ”föredragna produkter” som täcker en stor del av de vanliga industriella tillämpningarna. Om du har ytterligare krav på individuella anpassningar kan du använda våra SEC-center (Solution Engineering Center). Här utvecklar och producerar vi HMI-lösningar för hela världen.

Till exempel finns ett stort utbud av redan kvalificerade tryckknappar tillgängliga för individuellt anpassade lösningar. Lösningar för två skärmar och mobila tillämpningar ingår också i designen av VisuNet FLX-serien och kan produceras individuellt om så önskas.

VisuNet FLX HMI-väljare

Konfigurera system

Använd vår produktkonfigurator för att snabbt hitta det VisuNet FLX HMI-system som är idealiskt för din applikation. Med bara några få klick kan du välja mellan de tre grundläggande konfigurationerna (HMI-system, panel-PC, box-PC) och tillhörande produktattribut som CPU-typ, RAM eller operativsystem.

När du har slutfört konfigurationen får du en typkod och kan begära en icke-bindande offert direkt från oss. Om du behöver hjälp, har krav som inte ingår i konfiguratorattributen eller behöver en helt anpassad HMI-lösning, kan du använda kontaktformuläret i konfiguratorn och ange mer information om vad du behöver. Våra experter ser fram emot att höra från dig!

Enkel konfiguration med RM Shell

I syfte att förenkla konfiguration och installation av tunna klienter är VisuNet RM Shell-firmware förinstallerad och förkonfigurerad för olika styrsystem. På så sätt går det snabbt och enkelt att få igång BTC:er. Den senaste generationen RM Shell är baserad på Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC, för vilken Microsoft tillhandahåller långsiktiga säkerhetsuppdateringar. Dessutom innehåller RM Shell säkerhetsfunktioner som ger systemet ett tillförlitligt skydd mot skadlig programvara och virus.

Komplett lösning med tunna klienter

RM Shell-firmware finns på alla VisuNet-enheter från Pepperl+Fuchs. Den möjliggör en komplett lösning med tunna klienter för processindustrin – från BTC:er i kontrollrummet till remote-monitorer i zon 1/21. Med programvaran VisuNet Control Center kan systemadministratörer konfigurera, övervaka och effektivt hantera alla enheter från en central arbetsstation.

Kontakta